Válassza ki a helyét:

Helyszín

KR 4 AGILUS

Erősebb, gyorsabb, mozgékonyabb. Az új KR 4 AGILUS kiváló hatékonyságot és költséghatékonyságot biztosít a kis robotok szegmensében. 4 kg-os teherbírásával ultra kompakt formában ötvözi a kiváló teljesítményt és a maximális kinyúlást.


KR 4 AGILUS: kompakt, rugalmas robot különböző alkalmazásokhoz az elektronikai iparban

A KR 4 AGILUS az ultrakompakt, zavarkontúr nélküli kialakítást optimális teljesítménnyel egyesíti: 4 kilogrammos teherbírással és 600 mm hatótávolsággal a kompakt robot a legkülönbözőbb feladatokat képes elvégezni, például az elektronikai iparágban vagy kis automatizáló cellákban végzett kezelést és szerelést. Emellett megbízhatóan és pontosan végzi a munkát a legrövidebb ciklusidők esetén is.

Kisrobot az elektronikai iparágban: a KR 4 AGILUS

A KR 4 AGILUS ideális pl. elektronikai alkatrészek gyártásához és olyan alkalmazásokhoz, mint a mérés, ragasztás/felhordás vagy szállítás.
  • Gyorsaság

    Akár 0,4 másodperces ütemidők

  • Precizitás

    0,02 mm ismétlési pontosság és javított pályapontosság

  • Ellenállóképesség

    0°C – 55°C hőmérséklettartományban alkalmazható, IP40 védelmi osztályú kialakítás, ESD-védett

  • Integrált energiaellátás

    A legtöbb tápellátással kompatibilis

    • 4 x 4 sűrített levegő
    • 1 x M12 8 Pin (24V, 2A)
    • 1 x M12 8 Pin Ethernet (opcionális)

4 - 4 Teherbírás kg-ban

601 - 601 Hatótávolság mm-ben

Előnyök


Maximális rugalmasság

Kompakt, zavarkontúr nélküli kialakítás, rugalmas beszerelési helyzet és különböző portok a perifériás eszközökhöz.

ESD-védett

A robotok alapkivitelben védettek az ellenőrizetlen elektrosztatikus feltöltődéstől és kisüléstől és így fel vannak szerelve az érzékeny elektronikai alkatrészek biztonságos kezeléséhez.

Maximális megbízhatóság

Kiemelkedően hosszú élettartam és alacsony szerviz- és karbantartási igény, pl. köszönhetően a néhány lépésben elvégezhető kábelcserének.

Egyszerű kezelés

KRC5 micro vezérlés és kezelés a KUKA smartPAD segítségével.

Kérjen ajánlatot vagy tudjon meg még több műszaki információt a KR 4 AGILUS

Ajánlatot kérek Meglátogatom a my.KUKA Marketplace oldalt

KR 4 AGILUS (6 tengelyek) - műszaki adatok

1 Robotok
Névleges összterhelés
Max. hatótávolság
Verzió a környezet függvényében
Adatlap
KR 4 R600
Névleges összterhelés
4 kg
Max. hatótávolság
601 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 4 kg
  • Max. hatótávolság 601 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
6 a 1 robotokból látható