위치를 선택하십시오:

위치

KR 4 AGILUS

모든 위치에 장착이 가능하고 적은 공간을 차지함에도 최고의 성능을 지닌 KR 4 AGILUS는 컴팩트한 디자인과 넓은 작업 반경 및 정밀도를 자랑합니다.


KR 4 AGILUS: 전자 산업에서 다양한 적용을 위한 컴팩트하고 유연한 로봇

KR 4 AGILUS에는 초소형 무간섭 설계와 최적의 성능이 결합되어 있습니다: 4kg의 가반하중과 600mm의 작업 반경으로 이 소형 로봇은 전자 산업분야 또는 소형 자동화 셀에서 핸들링 및 조립 작업 등과 같은 다양한 작업을 수행합니다. 최단 사이클 타임에서도 정확하고 안정적으로 작업할 수 있습니다.

전자 산업용 소형 로봇: KR 4 AGILUS

KR 4 AGILUS는 전자 부품의 제조 및 측정, 접착/도포 또는 운반과 같은 애플리케이션 등에 이상적입니다.
  • 속도

    최대 0.4초의 사이클 타임

  • 정밀성

    0.02mm의 반복 정밀도와 개선된 경로 정확도

  • 저항력

    0°C ~ 55°C의 온도 범위에 사용 가능, IP40 보호 등급 및 ESD 방지

  • 통합형 에너지 서플라이 시스템

    대부분의 공급 시스템과의 호환성

    • 4 x 4 압축 공기
    • 1 x M12 8핀(24V, 2A)
    • 1 x M12 8핀 이더넷(옵션)

4 - 4 가반하중(kg)

601 - 601 작동 범위(mm)

장점


최고의 유연성

컴팩트한 무간섭 설계와 유연한 장착 위치 및 주변 장치를 위한 다양한 인터페이스

ESD 방지

본 로봇은 기본적으로 통제되지 않는 정전기 충전과 방전으로부터 보호되어 민감한 전자 부품을 안전하게 취급하는 데 적합합니다.

극강의 신뢰성

케이블 교체 시 간단한 작업 단계 덕분에 특히 길어진 사용 기간, 적은 서비스 비용과 유지보수 비용

편리한 조작성

KUKA smartPAD를 통한 조작과 KRC5 micro를 이용한 컨트롤 시스템

Request a quote or get more technical details for KR 4 AGILUS

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

KR 4 AGILUS (6 축) - 기술 데이터

1 로봇
정격 총하중
최대 범위
환경 버전
데이터 시트
KR 4 R600
정격 총하중
4kg
최대 범위
601mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 4kg
  • 최대 범위 601mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
Y% 로봇 중 X% 로봇이 보입니다.