Robotrendszerek az elektronikai gyártáshoz: tökéletes összhangban a piac igényeivel
Az elektronikus eszközök iránti bővülő kereslet és az egyre növekvő szakemberhiány miatt elengedhetetlen az elektronikai gyártás automatizálása. A robotok használata lehetővé teszi a gyártási folyamatok rugalmas és egyszerű testreszabását, hogy azok megfeleljenek a piac gyors változásainak.
Partnereinkkel együttműködve olyan agilis automatizálási megoldásokat fejlesztünk, amelyek tökéletes összhangban működnek olyan fontos ágazatokban, mint a félvezetőgyártás, az autóelektronika vagy a 3C szórakoztatóipar. Robotjainkat kifejezetten tiszta- és száraz terekhez terveztük, ahol alapvető felszereltség az ESD-védelem, így az érzékeny elektronika kezelésének magas szintjét képesek biztosítani. A kompakt kialakítás és a nagy teljesítményű KR C5 micro kisrobotvezérlés robotrendszereink optimális integrációját még kis helyiségekben is lehetővé teszik, így maximális rugalmasságot tudunk biztosítani ügyfeleink számára.