Scegli la tua località:

Posizione

Settore elettronica

Automatizzazione dell’industria elettronica

Grazie a una pluriennale esperienza con oltre 13.000 robot installati nell’industria elettronica, KUKA offre soluzioni affidabili, flessibili e a costi contenuti per la realizzazione di prodotti elettronici.


Robotica per la produzione elettronica: perfettamente in sintonia con il mercato

Alla luce dell'aumento della domanda di dispositivi elettronici e della crescente carenza di lavoratori qualificati, è indispensabile garantire l'automazione della produzione elettronica. Utilizzando i robot, i processi produttivi possono essere adattati in modo flessibile e semplice per rispondere ai rapidi cambiamenti del mercato.

Insieme ai nostri partner, sviluppiamo soluzioni di automazione agili e perfettamente adattate a settori importanti come la produzione di semiconduttori, l'elettronica automobilistica o il settore dell'elettronica di consumo 3C. I nostri robot sono progettati appositamente per camere bianche e asciutte, dispongono di una protezione ESD di serie e offrono uno standard elevato per la manipolazione di componenti elettronici delicati. Grazie alla compattezza e al potente controllo per piccoli robot KR C5 micro è possibile integrare la nostra robotica in modo ottimale anche in spazi ridotti, per offrire ai nostri clienti la massima flessibilità.

I vantaggi della produzione elettronica smart con KUKA:

  • Robotica certificata

    • Robot industriali per tutte le classi di carico utile e cobot
    • Soluzioni mobili autonome (AMR)
    • Robot per camere sterili
    • Robot per camere asciutte
    • Protezione ESD di serie
    • Vernice speciale per lo standard “ESD+”
  • Servizio globale tutto compreso

    • Supporto 24 ore su 24
    • E-service ad ampio raggio
    • Rete mondiale di partner di sistema certificati
    • Studi di fattibilità e configurazioni di prova
    • Pacchetti per la manutenzione e la messa a nuovo
  • Tecnologia innovativa

    • Programmazione secondo il principio del drag-and-drop
    • Semplice guida manuale del robot
    • Rapida messa in servizio
    • Conversione e riprogrammazione flessibili
    • Ampia gamma di pinze e accessori
    • Elevata disponibilità: 99,995 %
  • Software potente

    • Software applicativo preprogrammato
    • Piattaforma IIoT basata su cloud
    • Software per la programmazione offline, la simulazione di robot e la messa in servizio virtuale
    • Interazione sicura tra uomo e macchina

Grande competenza nel settore

Produzione di componenti elettronici per l'industria automobilistica

Un nuovo concetto di mobilità

I legami tra l'industria automobilistica e quella elettronica sono sempre più stretti e KUKA ha raccolto un know-how pluriennale in entrambi i settori. L'uso dei nostri robot industriali compatti e dei cobot consente di applicare un concetto di design modulare nella produzione, per rispondere facilmente alle mutevoli condizioni di mercato. Lo speciale rivestimento “ESD+” protegge i componenti elettronici più delicati dai danni, ad esempio nella produzione di supercomputer.

 

Ottimizziamo il portafoglio prodotti per soddisfare gli speciali requisiti per la produzione di componenti elettronici per l'industria automobilistica. I robot compatti lavorano in spazi ristretti con la massima velocità e precisione.

Whitepaper: Opportunità grazie all'automazione 

Ecco come prende slancio la produzione di componenti elettronici per l'industria automobilistica

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Scopri come i robot industriali e i cobot stanno dando un grande impulso alla mobilità elettrica.

Scarica il white paper

Semiconduttori nell'industria elettrica ed elettronica

Piccoli chip dal grande impatto

Nella produzione di semiconduttori, è essenziale assicurare la massima pulizia degli ambienti, per garantire una qualità e una longevità ottimali dei wafer. I nostri robot per camere bianche combinano un'estrema agilità, la massima qualità e precisione con i tempi di ciclo più brevi. A questo scopo, i robot industriali, i cobot e le piattaforme mobili emettono una quantità minima di particelle.

➔ Scopri di più sull'automazione nella produzione di semiconduttori

 

I leggerissimi e sensibili robot nella versione per camera bianca supportano l'azienda Infineon Technologies Austria AG nella produzione di chip. I cobot sono in grado di maneggiare i delicati wafer di silicio in un ambiente di camera bianca di categoria 1.

E-book: Automazione di nuova generazione con la robotica KUKA per camera bianca

Per maggiori informazioni sul futuro della produzione di semiconduttori è possibile leggere il nostro e-book gratuito 

Scaricare il PDF

Industria 3C – Computer, comunicazione ed elettronica di consumo

Produzione elettronica competitiva

I cicli di sviluppo dell'industria 3C, che comprende anche i computer portatili, i cellulari o gli smartwatch, sono molto brevi. I cambiamenti avvengono praticamente da un giorno all'altro. Offriamo robot e cobot sviluppati appositamente per queste esigenze, al fine di realizzare prodotti di alta qualità con tempi di ciclo particolarmente brevi. Un altro vantaggio è che i sistemi possono essere facilmente ampliati o riconvertiti e riprogrammati ad ogni cambio di prodotto, per rendere le linee nuovamente operative in tempi brevi.

➔ Soluzioni di automazione per una produzione elettronica competitiva

 

I compatti robot SCARA possono essere facilmente integrati nelle linee esistenti e consentono tempi di ciclo brevi, ad esempio per le applicazioni pick & place e l'assemblaggio di circuiti stampati.

Più efficienza nell'industria degli apparecchi bianchi

Produzione automatizzata di elettrodomestici

Produrre gli elettrodomestici in modo rapido e a costi contenuti rappresenta una sfida, specialmente quando mancano i lavoratori qualificati. Per le persone, molti dei compiti svolti sono fisicamente gravosi, sia monotoni che faticosi. I nostri robot si occupano anche di lavori impegnativi, come il montaggio in alto o la movimentazione di parti pesanti di attrezzature, sgravando il personale e garantendo una produzione efficiente in termini di costi.

➔ Scopri di più sulla robotica per la produzione e l'assemblaggio finale degli elettrodomestici

 

Il robot collaborativo svolge un lavoro non ergonomico presso l'azienda BSH Hausgeräte di Dillingen: Avvita i pozzetti delle pompe nella vasca di lavaggio delle lavastoviglie. Il cobot documenta ogni fase del lavoro e segnala quando ha completato l'avvitamento di una connessione a vite.

Automatizzazione della produzione di batterie, dalla singola cella al riciclaggio

Celle, moduli, pacchi: tutto sotto controllo

Poiché la produzione di batterie comprende varie fasi di processo fisicamente gravose, come la manipolazione di componenti pesanti o di sostanze pericolose per la salute, l'automazione presenta molti vantaggi per le aziende. I nostri prodotti robotici si distinguono per la loro grande accuratezza e precisione di ripetizione, fattori fondamentali per aumentare la produttività nell'ambito della produzione di batterie. Oltre ai robot adatti e alle soluzioni di automazione complete, da noi troverai anche esperti che ti forniranno consulenze, nonché servizi di ingegnerizzazione e di assistenza.

 

Due robot di saldatura collegano i moduli di una batteria ad alta tensione, massimizzando la sicurezza e l'efficienza della produzione di batterie.

Whitepaper: Opportunità grazie all'automazione 

Ecco come prende slancio la produzione di componenti elettronici per l'industria automobilistica

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Scopri come i robot industriali e i cobot stanno dando un grande impulso alla mobilità elettrica.

Scarica il white paper

I robot al servizio dell'industria elettronica: referenze

La risposta perfetta ad ogni esigenza

Scegli il braccio robotico adatto per la tua postazione di lavoro


Attività di montaggio, pick and place o handling: Le soluzioni robotizzate di KUKA per la produzione elettronica svolgono questa attività con la massima efficienza anche con brevi tempi di ciclo

Grazie alle soluzioni robotiche, i produttori di componenti elettronici possono garantirsi notevoli vantaggi in un mercato sempre più competitivo. È possibile produrre in modo efficiente anche lotti ridotti.

Hai bisogno di aiuto per scegliere la cinematica giusta?

I nostri esperti saranno lieti di consigliarti e di lavorare con te per trovare una soluzione su misura per le tue esigenze. Nei Centri Tecnici e Applicativi, insieme ai nostri partner di sistema, ti supportiamo fin dall'inizio con studi di fattibilità, configurazioni di prova e simulazioni.