Vyberte si svou polohu:

Místo

KR DELTA

KR DELTA Roboty v provedení Hygienic

Vysokorychlostní robot v provedení Hygienic Machine pro aplikace typu Pick&Place při vysokých rychlostech v řadě průmyslových odvětví, jako jsou potravinářství, farmaceutický a elektronický průmysl.


Hygiena na vysoké úrovni.
Roboty KUKA DELTA jsou navrženy k použití v maximálně citlivých podmínkách.

Těleso modelu KR DELTA z nerezové oceli zajišťuje, že je optimálně vybavený pro hygienicky citlivé oblasti, například při přímém kontaktu s potravinami, léky nebo elektrickými komponentami. 

Korozivzdorný kryt robota z nerezové oceli je navržen podle německých potravinářských norem LFGB a amerických norem FDA a navíc splňuje evropskou certifikaci CE a německou certifikaci bezpečnostní funkce TÜV. Robot je chráněn proti prachu a vlhkosti podle třídy krytí IP 67, a proto jej lze také čistit pod vysokým tlakem a pomocí alkalických nebo kyselých čisticích prostředků.


 

Tento typ robotů je optimální pro úkoly typu „Pick&Place“ ve vysokorychlostní oblasti, mimo jiné v potravinářském odvětví

Díky své vysoké rychlosti a přesnosti je kinematika DELTA zvláště vhodná pro citlivá odvětví, jako je potravinářský, elektronický a farmaceutický průmysl.

Prvotřídní hodnoty pro bezpečnou automatizaci a udržitelnou hospodárnost

Robot je řízen našim novým řídicím systémem robota KR C5 micro, který ve srovnání s předchozí generací šetří téměř 35 % energie, přičemž vyžaduje méně místa a je mnohem bezpečnější. To má také vliv na výkon: S dobou taktu až 0,5 sekundy je kombinace KR C5 micro a KR DELTA ideální pro zvládání úkolů, například v potravinářském průmyslu. Se zapouzdřenými převodovkami a kulovými klouby ze samomazného materiálu je zvlášť nenáročný na údržbu. Jeho motory jsou připevněny přímo k základně. 

  • Hygienický 

    • Celý z nerezové oceli
    • Snadné čištění a dezinfikování
    • Vysoká třída krytí IP 67 pro celé těleso robota a IP 69K pro osu 4
    • Odolnost proti teplotám a korozi
  • Certifikovaná bezpečnost

    Nezávadnost materiálů pro potravinářské odvětví s certifikací podle mezinárodních směrnic

    • GER LFGB
    • US FDA
    • EHEDG
  • Vysoká přesnost

    Přesnost při uchopování a odkládání předmětů coby robot typu „Pick&Place“ se 3 rameny
  • Výhodný provoz

    • Nízká spotřeba energie
    • Bezúdržbový

3 - 3 Nosné zatížení v kg

1200 - 1200 Dosah v mm

Robot Delta v provedení „Hygienic Machine“: Konstrukce, funkce, výhody


Vysoká flexibilita 

Robot KR DELTA s užitečným zatížením až 6 kg je vhodný pro různé oblasti použití, včetně průmyslových odvětví, jako je farmaceutický průmysl, elektronika a další.

Větší pracovní zóna

Průmyslový robot pracuje spolehlivě ve válcové pracovní zóně o výšce 250 mm a průměru 1 200 mm.

Flexibilní příruba

Příruba je vhodná pro snadnou montáž nejrůznějších nástrojů.

Vysoká rychlost

Extrémně krátké doby cyklu až 0,5 sekundy.

Malý půdorys podstavce

4osý robot montovaný na strop má instalační plochu o průměru 350 mm.

Maximálně snadná údržba

Se zapouzdřenou převodovkou a kulovými klouby ze samomazného materiálu je KR DELTA zvlášť nenáročný na údržbu.

KUKA is a member of the EHEDG organization (European Hygienic Engineering & Design Group).

Software a hardware jako dokonalý doplněk

S flexibilními roboty DELTA a vhodným hardwarem a softwarem nabízíme nákladově efektivní řešení pro automatické vychystávání. Kromě toho lze roboty bezproblémově integrovat do všech známých softwarových balíčků - od KUKA.PickControl až po KUKA.VisionTech. Se speciálním řízením výběru může až 10 robotů provádět stejné nebo dokonce úplně jiné úkoly současně. Požadavky jako třídění materiálu, balení, paletizování a montáž jsou jen zlomkem možností robotiky DELTA.

Aplikační balíček s roboty KR DELTA pro vychystávání, balení a paletizaci zejména pro potravinářský průmysl

Robot KR DELTA dosahuje maximální hygienické úrovně v provedení „Hygienic Machine“.

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro Robot KR DELTA HM

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

KR DELTA Roboty v provedení Hygienic (4 os) - technická data

2 Roboti
Jmenovité celkové zatížení
max. dosah
Provedení dle prostředí
Datové listy
KR 3 D1200
Jmenovité celkové zatížení
3 kg
max. dosah
1200 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 3 kg
  • max. dosah 1200 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Strop
KR 3 D1200 HM
Jmenovité celkové zatížení
3 kg
max. dosah
1200 mm
Provedení dle prostředí
Hygenic machine
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 3 kg
  • max. dosah 1200 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Hygenic machine
  • Montážní poloha(y) Strop
6 z 2 viditelných robotů

Využití robotů KR DELTA v různých průmyslových odvětvích a výrobách:

Bílá kniha: Úspěšná automatizace hygienických výrobních procesů

Roboty „Hygienic Machine“ a „Hygienic Oil“ s potravinářsky bezpečnými mazivy NSF H1 a optimalizovanou čistitelností splňují vysoké požadavky primárního a sekundárního sektoru. Jejich hygienické provedení odpovídá doporučením EHEDG. Jsou proto všestranně použitelné, od automatizace úkolů typu Pick&Place až po finální balení, třídění a balení.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Zjistěte si víc o naší hygienické robotické technologii.

Stáhnout Bílou knihu

Hledáte robota pro zpracování potravin?

Kontaktujte nás, a my vám pomůžeme najít dokonalé automatizační řešení.