Vyberte si svou polohu:

Místo

KR SCARA

Silný, rychlý, vysoce účinný. Ať už při montáži drobných dílů, při manipulaci s materiálem nebo při kontrole – nové, vysoce kompaktní roboty KR SCARA zaručují okamžitě maximální účinnost a hospodárnost. S pomocí řady integrovaných zásobování médii zvládají téměř každou úlohu ihned po vybalení.


Robot KR SCARA: V každém směru zaměřený na maximální účinnost

Roboty KR SCARA činí automatizaci v nákladově náročných odvětvích snadnější a udržitelně hospodárnější. Horizontální robot KR KUKA s kloubovým ramenem je vybavený inteligentními funkcemi a představuje tak atraktivní kompletní balíček: Je lehký a štíhlý, zároveň extrémně rychlý a silný a vybavený vysokou nosností. Perfektní řešení pro automatizaci ve stísněných prostorách.

  • Velmi krátké doby cyklu

    Špičkové hodnoty u doby cyklu s až 0,36 sekundami při dosahu 500 mm a 0,38 sekundami při dosahu 700 mm
  • Nízké náklady TCO

    • nižší nároky na údržbu
    • nízká spotřeba energie
    • výhodná pořizovací cena
  • Bezpečný a spolehlivý

    • kompaktní řízení KR C5 micro zaručuje vysokou spolehlivost
    • certifikovaný pro vysokou bezpečnost v téměř každém pracovním prostředí, splňuje požadavky CE
  • Vysoce kompaktní

    • kompaktní design při nízké hmotnosti
    • minimální montážní plocha robota
    • zapadne i do velmi malých robotických buněk

Šitý na míru pro maximální výkon ve výrobě

Horizontální robot s kloubovým ramenem s kompaktní konstrukcí lze snadno integrovat do stávajících systémů a umožňuje krátké doby cyklů, například pro aplikace typu Pick & Place.

Průmyslový robot KR SCARA pro montážní/spojovací úkoly a aplikace typu Pick-and-Place

Roboty KR SCARA disponují integrovaným zásobováním médii pro vzduch, proud a data – kompletní balíček pro chytrou integraci periferních zařízení a pro snadnou adaptaci robota KR SCARA na téměř každou požadovanou aplikaci. Ať už při montáži drobných dílů, při manipulaci nebo kontrole – 4osé roboty KR SCARA jsou flexibilní při instalaci, vysoce přesné při pohybu a zdrženlivé při náročnosti na údržbu.  Tím jsou roboty atraktivní například pro šroubové aplikace v montáži, zejména v elektromobilitě, elektronickém průmyslu a v oblasti obnovitelné energie – protože v těchto případech je klíčovým aspektem rychlost při průběžně konzistentní přesností.

 

6 - 60 Nosné zatížení v kg

500 - 1200 Dosah v mm

Robot KR SCARA: Spolehlivý pomocník pro průmyslovou výrobu


Nákladově efektivní s vyšším výkonem

Nosnost 6 a 12 kg, nejvyšší přesnost až 0,02 mm, krátká doba cyklu a nízká hmotnost, to vše za příznivou cenu.

Možnost optimální adaptace na téměř každou úlohu

Zásobování médii v kompletním balíčku pro snadnou adaptaci robota na téměř každou požadovanou aplikaci.

Provedení pro čisté prostory

Modely Cleanroom s certifikací ISO 5 s nosností 12 kg a třídou ochrany IP54 zajišťují čisté prostory bez částic nečistot.

Robustní v mnoha pracovních prostředích

Použití v celém teplotním rozsahu od 5 °C do 40 °C.

Rychle integrovatelná periferní zařízení

Robot je ze závodu připravený na bezpečnou a snadnou integraci periferních zařízení.

Certifikovaná kvalita

Robot KR SCARA má mezinárodní certifikaci podle platných standardů.

Roboty ve shodě se směrnicí ESD

Robot je standardně vybaven proti nekontrolovanému elektrostatickému nabíjení nebo vybíjení a splňuje tak všechny požadavky elektronického průmyslu.

Důvěrně známá uživatelská přívětivost

Jednoduchá integrace do stávajících výrobních procesů na základě zkušeností s naším portfoliem robotiky, jediný operační systém pro všechny roboty KUKA a výkonné řízení.

KR SCARA (4 os) - technická data

20 Roboti
Jmenovité celkové zatížení
max. dosah
Provedení dle prostředí
Datové listy
KR 6 R500 Z200
Jmenovité celkové zatížení
6 kg
max. dosah
500 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 6 kg
  • max. dosah 500 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 6 R500 Z200-2
Jmenovité celkové zatížení
6 kg
max. dosah
500 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 6 kg
  • max. dosah 500 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 6 R700 Z170 HO
Jmenovité celkové zatížení
6 kg
max. dosah
700 mm
Provedení dle prostředí
Food
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 6 kg
  • max. dosah 700 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Food
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 6 R700 Z200
Jmenovité celkové zatížení
6 kg
max. dosah
700 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 6 kg
  • max. dosah 700 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 6 R700 Z200-2
Jmenovité celkové zatížení
6 kg
max. dosah
700 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 6 kg
  • max. dosah 700 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 12 R650 Z340 CR
Jmenovité celkové zatížení
12 kg
max. dosah
650 mm
Provedení dle prostředí
Cleanroom
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 12 kg
  • max. dosah 650 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Cleanroom
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 12 R650 Z400
Jmenovité celkové zatížení
12 kg
max. dosah
650 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 12 kg
  • max. dosah 650 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 12 R750 Z340 CR
Jmenovité celkové zatížení
12 kg
max. dosah
750 mm
Provedení dle prostředí
Cleanroom
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 12 kg
  • max. dosah 750 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Cleanroom
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 12 R750 Z400
Jmenovité celkové zatížení
12 kg
max. dosah
750 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 12 kg
  • max. dosah 750 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 12 R750 Z600
Jmenovité celkové zatížení
12 kg
max. dosah
750 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 12 kg
  • max. dosah 750 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 12 R850 Z340 CR
Jmenovité celkové zatížení
12 kg
max. dosah
850 mm
Provedení dle prostředí
Cleanroom
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 12 kg
  • max. dosah 850 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Cleanroom
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 12 R850 Z400
Jmenovité celkové zatížení
12 kg
max. dosah
850 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 12 kg
  • max. dosah 850 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 13 R850 Z340 HO
Jmenovité celkové zatížení
13 kg
max. dosah
850 mm
Provedení dle prostředí
Food
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 13 kg
  • max. dosah 850 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Food
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 20 R1000 Z390 CR
Jmenovité celkové zatížení
20 kg
max. dosah
1000 mm
Provedení dle prostředí
Cleanroom
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 20 kg
  • max. dosah 1000 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Cleanroom
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 20 R1000 Z450
Jmenovité celkové zatížení
20 kg
max. dosah
1000 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 20 kg
  • max. dosah 1000 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 20 R1200 Z390 CR
Jmenovité celkové zatížení
20 kg
max. dosah
1200 mm
Provedení dle prostředí
Cleanroom
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 20 kg
  • max. dosah 1200 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Cleanroom
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 20 R1200 Z450
Jmenovité celkové zatížení
20 kg
max. dosah
1200 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 20 kg
  • max. dosah 1200 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 20 R800 Z390 CR
Jmenovité celkové zatížení
20 kg
max. dosah
800 mm
Provedení dle prostředí
Cleanroom
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 20 kg
  • max. dosah 800 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Cleanroom
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 20 R800 Z450
Jmenovité celkové zatížení
20 kg
max. dosah
800 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 20 kg
  • max. dosah 800 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 60 R1200 Z400
Jmenovité celkové zatížení
60 kg
max. dosah
1200 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 60 kg
  • max. dosah 1200 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
6 z 20 viditelných robotů

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR SCARA robot

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

Doplňující témata o robotech SCARA