Kies uw locatie:

Land

KR SCARA

Sterk, snel, uiterst efficiënt. Voor de montage van kleine delen, de materiaalhandling of voor controles – de nieuwe, ultracompacte KR SCARA-robots voorzien onmiddellijk in maximale efficiëntie en rendabiliteit. Met diverse geïntegreerde aansluitingen voor de mediatoevoer bent u out-of-the-box voorbereid op vrijwel elke taak.


KR SCARA-robot: Uiterste efficiëntie in elk opzicht

De KR SCARA-robots maken automatisering in kostengevoelige branches eenvoudiger en duurzaam rendabeler. De horizontale knikarmrobot van KUKA is uitgerust met intelligente functies en biedt zo een aantrekkelijk totaalpakket: licht en slank, maar extreem snel en sterk en met een groot draagvermogen. De perfecte oplossing voor de automatisering in kleine ruimtes.

  • Kortste cyclustijden

    piekwaarden bij de cyclustijd van tot 0,36 seconden bij 500 mm reikwijdte en 0,38 seconden bij 700 mm
  • Lage TCO

    • gering onderhoud
    • laag energieverbruik
    • gunstige aanschafprijs
  • Veilig en betrouwbaar

    • de compacte KR C5 micro-besturing garandeert een hoge betrouwbaarheid
    • gecertificeerd voor hoge veiligheid in bijna elke werkomgeving, voldoet aan CE-eisen
  • Ultracompact

    • compact design bij gering gewicht
    • minimale footprint van de robot
    • past ook in minimale robotcellen

Perfect geschikt voor maximale prestaties in de productie

De horizontale knikarmrobot in compacte uitvoering kan eenvoudig in bestaande systemen worden geïntegreerd en maakt korte cyclustijden mogelijk, bijv. bij Pick&Place-toepassingen.

KR SCARA industriële robots voor montage- en voegtaken evenals Pick & Place-toepassingen

De KR SCARA-robots beschikken over een interne mediatoevoer voor lucht, stroom en gegevens – een compleet pakket om periferieapparaten intelligent te integreren en de KR SCARA-robots snel aan vrijwel elke gewenste toepassing aan te passen. Bij de montage van kleine delen, bij de handling of bij controles – de KR SCARA-robots met 4 assen zijn flexibel in de installatie, uiterst nauwkeurig in de beweging en hebben slechts weinig onderhoud nodig.  Dit maakt de robots bijvoorbeeld aantrekkelijk voor schroeftoepassingen in de montage, in het bijzonder in de elektromobiliteit, de elektronica-industrie en op het gebied van duurzame energie – omdat hier vooral de snelheid bij gelijkblijvende nauwkeurigheid belangrijk is.

 

6 - 60 Draaglast in kg

500 - 1200 Reikwijdte in mm

KR SCARA-robot: Betrouwbare helpers voor de industriële productie


Rendabel met hogere prestaties

6 en 12 kg laadvermogen, hoogste precisie tot 0,02 mm, korte cyclustijden en laag gewicht, en dat alles tegen een gunstige prijs.

Optimaal aan bijna elke taak aanpasbaar

Mediatoevoer in compleet pakket om de robot snel aan vrijwel elke gewenste toepassing aan te passen.

Cleanroom-uitvoering

De volgens ISO 5 gecertificeerde 12 kg cleanroom-modellen met beschermingsgraad IP54 zorgen voor een partikelvrije en zuivere omgeving.

Robuust in vele werkomgevingen

Inzetbaar in het volledige temperatuurbereik tussen 5° en 40° Celsius.

Snel integreerbare periferie

Af fabriek voorbereid om periferieapparaten veilig en eenvoudig te integreren.

Gecertificeerde kwaliteit

Internationaal - De KR SCARA-robot is conform de geldende standaards wereldwijd gecertificeerd.

ESD-conforme robots

De robot is standaard gewapend tegen ongecontroleerde elektrostatische op- of ontlading en voldoet daarmee aan alle eisen van de elektronica-industrie.

Vertrouwde User Experience

Eenvoudige integratie in de aanwezige productieprocessen door bestaande ervaringen met ons robotportfolio, een besturingssysteem voor alle KUKA-robots en een krachtige besturing.

KR SCARA (4 assen) - technische gegevens

20 Robots
Totale nominale last
Max. reikwijdte
Uitvoeringsomgeving
Datasheets
KR 6 R500 Z200
Totale nominale last
6 kg
Max. reikwijdte
500 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 6 kg
  • Max. reikwijdte 500 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 6 R500 Z200-2
Totale nominale last
6 kg
Max. reikwijdte
500 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 6 kg
  • Max. reikwijdte 500 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 6 R700 Z170 HO
Totale nominale last
6 kg
Max. reikwijdte
700 mm
Uitvoeringsomgeving
Food
Datasheets
  • Totale nominale last 6 kg
  • Max. reikwijdte 700 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Food
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 6 R700 Z200
Totale nominale last
6 kg
Max. reikwijdte
700 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 6 kg
  • Max. reikwijdte 700 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 6 R700 Z200-2
Totale nominale last
6 kg
Max. reikwijdte
700 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 6 kg
  • Max. reikwijdte 700 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 12 R650 Z340 CR
Totale nominale last
12 kg
Max. reikwijdte
650 mm
Uitvoeringsomgeving
Cleanroom
Datasheets
  • Totale nominale last 12 kg
  • Max. reikwijdte 650 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Cleanroom
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 12 R650 Z400
Totale nominale last
12 kg
Max. reikwijdte
650 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 12 kg
  • Max. reikwijdte 650 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 12 R750 Z340 CR
Totale nominale last
12 kg
Max. reikwijdte
750 mm
Uitvoeringsomgeving
Cleanroom
Datasheets
  • Totale nominale last 12 kg
  • Max. reikwijdte 750 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Cleanroom
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 12 R750 Z400
Totale nominale last
12 kg
Max. reikwijdte
750 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 12 kg
  • Max. reikwijdte 750 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 12 R750 Z600
Totale nominale last
12 kg
Max. reikwijdte
750 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 12 kg
  • Max. reikwijdte 750 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 12 R850 Z340 CR
Totale nominale last
12 kg
Max. reikwijdte
850 mm
Uitvoeringsomgeving
Cleanroom
Datasheets
  • Totale nominale last 12 kg
  • Max. reikwijdte 850 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Cleanroom
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 12 R850 Z400
Totale nominale last
12 kg
Max. reikwijdte
850 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 12 kg
  • Max. reikwijdte 850 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 13 R850 Z340 HO
Totale nominale last
13 kg
Max. reikwijdte
850 mm
Uitvoeringsomgeving
Food
Datasheets
  • Totale nominale last 13 kg
  • Max. reikwijdte 850 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Food
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 20 R1000 Z390 CR
Totale nominale last
20 kg
Max. reikwijdte
1000 mm
Uitvoeringsomgeving
Cleanroom
Datasheets
  • Totale nominale last 20 kg
  • Max. reikwijdte 1000 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Cleanroom
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 20 R1000 Z450
Totale nominale last
20 kg
Max. reikwijdte
1000 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 20 kg
  • Max. reikwijdte 1000 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 20 R1200 Z390 CR
Totale nominale last
20 kg
Max. reikwijdte
1200 mm
Uitvoeringsomgeving
Cleanroom
Datasheets
  • Totale nominale last 20 kg
  • Max. reikwijdte 1200 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Cleanroom
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 20 R1200 Z450
Totale nominale last
20 kg
Max. reikwijdte
1200 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 20 kg
  • Max. reikwijdte 1200 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 20 R800 Z390 CR
Totale nominale last
20 kg
Max. reikwijdte
800 mm
Uitvoeringsomgeving
Cleanroom
Datasheets
  • Totale nominale last 20 kg
  • Max. reikwijdte 800 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Cleanroom
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 20 R800 Z450
Totale nominale last
20 kg
Max. reikwijdte
800 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 20 kg
  • Max. reikwijdte 800 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 60 R1200 Z400
Totale nominale last
60 kg
Max. reikwijdte
1200 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 60 kg
  • Max. reikwijdte 1200 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
6 van 20 robots zichtbaar

Vraag een offerte aan voor KR SCARA-robots of bekijk meer details op my.KUKA Marketplace

Een offerte aanvragen Visit my.KUKA Marketplace

Meer onderwerpen bij SCARA-robots