Cele mai sensibile mărfuri sunt ținute sub control: Roboți Delta pentru zona primară
Fabricat în întregime din oțel inoxidabil, curățare perfectă și viteză mare: Acestea sunt beneficiile pe care le oferă KR DELTA în versiunea Hygienic Machine. Acidul, leșia și apa fierbinte nu îl afectează datorită carcasei din oțel inoxidabil rezistent la coroziune. Aceasta aduce clasa de protecție IP 67 pentru întregul robot și IP 69K pentru axa 4. Robotul cu braț paralel, protejat împotriva prafului și a umidității, poate fi curățat cu un aparat de curățare de înaltă presiune de până la 100 kPA. Construcția DELTA este proiectată în conformitate cu standardele alimentare germane LFGB, FDA din SUA și EHEDG. Aflați mai multe despre roboții DELTA cu design igienic