Alegeți locația:

Locație

Noua tehnologie robotică KUKA garantează cele mai înalte standarde de igienă

Robotica utilizată în industria alimentară, farmaceutică și cosmetică trebuie să îndeplinească cerințe speciale. Noul portofoliu „Hygienic Oil” (HO) și roboții din versiunea „Hygienic Machine” (HM) de la KUKA sunt concepuți pentru a evita o posibilă contaminare și pentru a îndeplini cele mai înalte standarde de igienă.

13 ianuarie 2022


Noi căi pentru automatizare în producția alimentară - și nu numai

Fie că este vorba de manipulare, ambalare, paletizare sau stivuire: Noul portofoliu Hygienic Oil (HO) și roboții din versiunea Hygienic Machine (HM) conving în toate domeniile de aplicare în care igiena este deosebit de importantă. Această tehnologie robotică este echipată cu lubrifianți compatibili cu alimentele pe toate axele și permite o curățare ușoară datorită suprafeței sale netede. Aceste caracteristici asigură un standard de igienă ridicat și fac ca roboții pentru igienă să fie atât de atractivi pentru utilizarea în alte industrii:
  • Industrie alimentară

    Pentru o compatibilitate alimentară garantată, chiar și în condiții de producție dificile

    Aflați mai multe
  •  Industrie farmaceutică

    Potriviți pentru aplicații solicitante în industria farmaceutică - în contact direct cu medicamentele
    Aflați mai multe
  • Cosmetică

    Roboții pentru igienă oferă, de asemenea, siguranță și eficiență în fiecare aplicație din sectorul cosmeticelor
    Aflați mai multe

Lubrifianți NSF H1 în conformitate cu FDA pe toate axele

Gama variată de roboți Hygienic Oil (HO) își găsește locul în multe aplicații secundare.

Noul portofoliu Hygienic Oil (HO) de la KUKA este disponibil de la începutul anului. „Roboții industriali HO îndeplinesc standardele de igienă conform Directivei 2006/42/CE privind mașinile sau DIN ISO 14159”, explică Dieter Rothenfußer, Manager de portofoliu în cadrul KUKA. „Aceștia sunt echipați cu lubrifianți certificați NSF H1 pe toate axele, inclusiv în sistemele de alimentare cu energie. Intervalele de întreținere sunt identice cu cele ale roboților noștri standard.”

Designul colorat, luminos și modern al portofoliului, în gri deschis, facilitează în mod deosebit detectarea contaminării pe mașină. Prin aceste măsuri, KUKA îndeplinește standardele de siguranță sporite din sectorul secundar și este singurul furnizor din lume cu acest portofoliu extins. Roboții Hygienic Oil (HO) oferă, de asemenea, aplicații potențiale în afara procesării și ambalării alimentelor, de exemplu, în procesarea produselor uscate sau mărunțite, cum ar fi ciocolata sau produsele de patiserie.

Safe Robotic with H1 food grade lubricants in all axes
Igiena întâlnește tehnologia robotică: Portofoliul HO utilizează lubrifianți H1 pe toate axele

Descoperiți portofoliul nostru variat de roboți Hygienic Oil (HO)

Tehnologia robotică cu lubrifianți H1 acoperă un portofoliu de capacități portante și rază de acțiune de la 6 la 240 kg sau de la 900 la 3.200 mm - pentru utilizare pe parcursul întregului proces. Aceasta include toate categoriile de roboți: de la KR AGILUS la KR QUANTEC PA - cu timpide ciclu și mai rapizi. Axele principale sunt protejate împotriva prafului și a apei în conformitate cu clasa de protecție IP65, iar axele manuale în conformitate cu IP67. 
Proiectarea igienică a componentelor, garniturilor și materialelor minimizează riscurile de contaminare

Ușor de curățat datorită proiectării igienice

Mașinile HM îndeplinesc fără efort toate standardele de igienă din sectorul primar

Pentru a răspunde cerințelor din sectorul primar, KUKA oferă robotică HM („Hygienic Machine”). În cazul mașinilor cu „proiectare igienică”, curățenia este prioritatea absolută. Structura și materialele se bazează pe orientările de proiectare EHEDG și permit utilizarea robotului în aplicații cu contact direct cu substanțe alimentare și farmaceutice. „Carcasele rezistente la coroziune fără colțuri inaccesibile, lubrifianții de uz alimentar și utilizarea de componente din oțel inoxidabil garantează cel mai înalt nivel de igienă”, spune Dieter Rothenfußer. În același timp, roboții sunt deosebit de rezistenți la dezinfectanți și agenți de curățare chimică și pot fi curățați cu ușurință cu presiune ridicată datorită designului lor robust și rezistent la apă. Interfața electrică critică pentru curățare nu se află în zona de contact primară, dar la KR AGILUS cablurile sunt trase sub mașină, iar la KR DELTA cablurile sunt trase în sus.

Găsiți robotul HM perfect pentru aplicația dvs

Roboții HM cu componente conforme cu FDA, precum și cu lubrifianți H1 conving cu o capacitate portantă de la 3 la 10 kg și o rază de acțiune de până la 1.200 mm. Robotul Delta din oțel inoxidabil a extins portofoliul KUKA pentru sectorul primar încă de la începutul anului. 

Dorim să extindem în continuare gama KR DELTA pentru sarcini rapide de preluare și plasare, în special în sectorul ambalajelor. Acest lucru este valabil și pentru variantele corespunzătoare ale roboților noștri KR SCARA.

Dieter Rothenfußer, Manager de portofoliu

Sunteți interesat de un robot pentru igienă?

Suntem încântați să vă consiliem!

de asemenea poti fi interesat de