![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2021/10/hygienic-roboter/kuka_hm_ho_robots.jpg?rev=-1&w=1900&hash=86749E9EE9E34C2575985AAA72E65AD4)
La nouvelle robotique KUKA garantit les normes d’hygiène les plus strictes
La robotique utilisée dans l’industrie agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique, doit répondre à des exigences particulières. La nouvelle gamme « Hygienic Oil » (HO) et les robots en version « Hygienic Machine » (HM) de KUKA, sont conçus pour éviter les contaminations potentielles et répondre aux exigences d’hygiène les plus strictes.
13 janvier 2022
Lubrifiants NSF H1 conformes à FDA dans tous les axes
La vaste gamme de robots Hygienic Oil (HO) trouve sa place au sein de nombreuses applications du secteur secondaire.
La nouvelle gamme HO de KUKA est disponible depuis le début de l’année. « Les robots industriels HO répondent aux exigences en matière d’hygiène conformément à la directive Machines 2006/42/CE ou à DIN ISO 14159 », explique Dieter Rothenfußer (Gestionnaire de Produits chez KUKA). « Ils sont équipés de lubrifiants NSF H1 certifiés sur tous les axes, y compris sur les alimentations en énergie. Les intervalles de maintenance sont alors identiques à ceux de nos robots standard. »
Le design de couleur clair et moderne de la gamme en gris clair rend particulièrement facile la détection des impuretés sur la machine. Grâce à ces mesures, KUKA répond aux normes de sécurité accrues dans le secteur secondaire et est le seul fournisseur au monde à disposer de cette large gamme de produits. Les robots Hygienic Oil (HO) offrent également un potentiel d’utilisation au-delà du traitement et de l’emballage automatisé de denrées alimentaires, par exemple pour le traitement de produits secs ou en morceaux comme le chocolat ou les produits de boulangerie.
![Une large gamme de robots Hygienic Oil (HO)](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/ho-robots/large_kuka_ho_range_links.jpg?rev=1248abbceeca4dae881386ab9b6d1a91&w=1900&hash=9F610CB769CC5AD29A82F5DE3F9C36E3)
Découvrez notre gamme diversifiée de robots HO (Hygienic Oil)
KR AGILUS HO (capacité de charge : 6 à 10 kg, portée : 900 - 1 100 mm)
KR CYBERTECH nano HO (capacité de charge : 10 kg, portée : 1440 mm)
KR CYBERTECH HO (capacité de charge : 20 kg, portée : 1810 mm)
KR IONTEC HO (capacité de charge : 50 kg, portée : 2 100 à 2 500 mm)
KR QUANTEC HO (capacité de charge : 120 à 240 kg, portée : 2 700 - 3 100 mm)
KR QUANTEC PA HO (capacité de charge : 140 à 240 kg, portée : 3200 mm)
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2021/10/hygienic-roboter/kuka_hm_ho_robots.jpg?rev=-1&w=1900&hash=86749E9EE9E34C2575985AAA72E65AD4)
Facile à nettoyer grâce à un design hygiénique
Les machines HM répondent facilement à toutes les normes d’hygiène du secteur primaire
Trouvez le robot HM parfait pour votre application
KR AGILUS HM (capacité de charge : 6 à 10 kg, portée : 900 mm)
L’emballage des denrées alimentaires représente aujourd’hui plus de 40 % des coûts de production. C’est justement en ce qui concerne les directives d’hygiène élevées que les clients atteignent un nouveau degré d’automatisation économiquement judicieux, par exemple avec le petit robot KR AGILUS dans sa version « Hygienic Machine »,. Son design hygiénique permet de l’utiliser dans le traitement brut des denrées alimentaires et des médicaments. Le design et les matériaux de cette variante sont absolument conformes aux mesures d’hygiène, il s’oriente aux exigences de l’EHEDG, composants conformes à la FDA compris.
![Une technique d’automatisation intelligente pour le KR AGILUS : nettoyage facile grâce à Hygienic Design](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-agilus/agilus_sixx_hm.jpg?rev=aa76a825b20e4b24b3670806cd29fb27&w=767&hash=6583219E138388A4E0B9AC29EDD7F2B1)
KR DELTA HM (capacité de charge : 3 kg, portée : 1200 mm)
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2021/10/hygienic-roboter/kuka_rob_rothenfusser_lthumb.jpg?rev=-1&w=250&hash=162C335B0CFC49B6A0DE9A95C04C19F8)
Nous voulons continuer à développer l’offre KR DELTA pour les tâches rapides de prélèvement et de placement, notamment dans le domaine de l’emballage. Cela est également valable pour les variantes correspondantes de nos robots KR SCARA.