La nuova tecnologia robotica KUKA garantisce i più alti standard di igiene
La robotica utilizzata nell'industria alimentare, farmaceutica e cosmetica deve soddisfare requisiti speciali. Il nuovo portafoglio “Hygienic Oil” (HO) e i robot nella versione “Hygienic Machine” (HM) di KUKA sono progettati per evitare potenziali contaminazioni e soddisfare i più alti requisiti di igiene.
13 gennaio 2022
Lubrificanti H1 NSF conformi alla FDA in tutti gli assi
La vasta gamma di robot Hygienic Oil (HO) trova il suo posto in molte applicazioni secondarie.
Il nuovo portafoglio HO di KUKA è disponibile dall'inizio dell'anno. “I robot industriali HO soddisfano i requisiti di igiene secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE o la DIN ISO 14159”, spiega Dieter Rothenfußer, Portfolio Manager di KUKA. “Sono dotati di lubrificanti H1 certificati NSF in tutti gli assi, compresi i sistemi di alimentazione di energia. Gli intervalli di manutenzione sono identici a quelli dei nostri robot standard”.
Il design chiaro e moderno del portafoglio in grigio chiaro rende particolarmente facile rilevare contaminazioni sulla macchina. Con queste misure, KUKA soddisfa i maggiori standard di sicurezza nel settore secondario ed è l'unico fornitore al mondo con questo ampio portafoglio. I robot Hygienic Oil (HO) offrono anche potenziali applicazioni al di là della lavorazione e dell'imballaggio degli alimenti, per esempio nella lavorazione di prodotti a pezzi o secchi, come il cioccolato o i prodotti da forno.

Scopri il nostro portafoglio diversificato di robot HO (Hygienic Oil)
KR AGILUS HO (portata: 6 - 10 kg, raggio d’azione: 900 - 1.100 mm)
KR CYBERTECH nano HO (portata: 10 kg, raggio d’azione: 1.440 mm)
KR CYBERTECH HO (portata: 20 kg, raggio d’azione: 1.810 mm)
KR IONTEC HO (portata: 50 kg, raggio d’azione: da 2.100 a 2.500 mm)
KR QUANTEC HO (portata: 120 - 240 kg, raggio d’azione: 2.700 - 3.100 mm)
KR QUANTEC PA HO (portata: 140 - 240 kg, raggio d’azione: 3.200 mm)

Facile da pulire grazie al design igienico (Hygienic Design)
Le macchine HM soddisfano senza sforzo tutte le norme igieniche del settore primario
Trova il robot HM perfetto per la tua applicazione
KR AGILUS HM (portata: 6 - 10 kg, raggio d’azione: 900 mm)
Gli imballaggi alimentari rappresentano ormai più del 40 per cento dei costi di produzione. Soprattutto in considerazione delle severe norme igieniche, i clienti raggiungono un nuovo livello di automazione economicamente sensato, ad esempio con il piccolo robot KR AGILUS nella versione “Hygienic Machine”. Il suo design igienico permette di utilizzarlo nella lavorazione grezza di alimenti o nel settore farmaceutico. Il design e il materiale di questa variante sono assolutamente igienici; è conforme ai requisiti dell'EHEDG, compresi componenti conformi FDA.

KR DELTA HM (portata: 3 kg, raggio d’azione: 1.200 mm)

Vogliamo espandere ulteriormente la gamma KR DELTA per compiti di pick & place veloci, specialmente nel settore dell'imballaggio. Questo vale anche per le varianti corrispondenti dei nostri robot KR SCARA.