Seleccione tu localización:

Ubicación

La nueva tecnología robótica de KUKA garantiza los más altos estándares de higiene

La robótica que se utiliza en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética debe cumplir con requisitos especiales. La nueva gama de productos «Hygienic Oil» (HO) y los robots de la gama «Hygienic Machine» (HM) de KUKA están diseñados para evitar posibles contaminaciones y satisfacer las más altas exigencias higiénicas de según que sectores.

13 de enero de 2022


Nuevos caminos para la automatización en la producción de alimentos y otros

Tanto para la manipulación, el embalaje, el paletizado o el apilado: La nueva gama de productos Hygienic Oil (HO) y la robótica en la variante Hygienic Machine (HM) convencen en todas las áreas donde se enfrentan a ambientes delicados con requisitos altos. La tecnología robótica está equipada en todos los ejes con lubricantes aptos para uso en ambiente alimentario y, gracias a su superficie lisa, permite una limpieza sin problemas. Estas características garantizan un alto nivel de higiene y hacen que los robots Hygienic también sean atractivos para su uso en otros sectores como:
  • Industria alimentaria

    Para garantizar la aplicación alimentaria, incluso en condiciones de producción difíciles

    Aprender mas.
  •  Farmacéutica

    Para aplicaciones exigentes en la industria farmacéutica: en contacto directo con medicamentos
    Aprender mas.
  • Cosmética

    Los robots Hygienic ofrecen seguridad y eficiencia incluso en el sector de la cosmética
    Aprender mas.

Lubricantes NSF H1 conformes a la FDA en todos los ejes

La amplia gama de robots Hygienic Oil (HO) encuentra su sitio en numerosas aplicaciones del sector secundario.

Desde principios de año está disponible la nueva gama HO de KUKA. «Los robots industriales HO cumplen los requisitos de higiene según la Directiva de Máquinas 2006/42/CE o DIN ISO 14159», explica Dieter Rothenfußer, jefe de la gama de productos de KUKA. «Están equipados con lubricantes NSF H1 certificados en todos los ejes, incluidas las alimentaciones de energía. Los intervalos de mantenimiento son idénticos a los de nuestros robots estándar».

El diseño de color brillante y moderno de la gama de productos en gris claro hace que sea especialmente fácil detectar impurezas en la máquina. Con estas medidas, KUKA cumple con los elevados estándares de seguridad en el sector secundario y es el único proveedor en todo el mundo con esta amplia gama de productos. Los robots Hygienic Oil (HO) también ofrecen potencial de aplicación más allá del procesamiento y envasado de alimentos, por ejemplo, en el procesamiento de productos en trocitos o secos, como el chocolate o los productos de panadería.

Safe Robotic with H1 food grade lubricants in all axes
La higiene se une a la tecnología robótica: La gama de productos HO utiliza lubricantes H1 en todos los ejes

Descubra nuestra amplia gama de robots HO (Hygienic Oil)

La tecnología robótica higiénica con lubricantes H1 cubre una gama de cargas y alcances de 6 a 240 kg o 900 a 3200 mm para su aplicación a lo largo de toda la cadena de proceso. Esto incluye todas las familias de robots: desde el KR AGILUS hasta el KR QUANTEC PA, con tiempos de ciclo aún más rápidos. Los ejes principales están protegidos contra el polvo y el agua de conformidad con IP 65 y los ejes de la muñeca con IP 67. 
El diseño higiénico de los componentes, juntas y materiales minimiza los riesgos de contaminación

Fácil de limpiar gracias al Hygienic Design

Las máquinas HM cumplen todos los estándares de higiene del sector primario

Para poder satisfacer también los requisitos del sector primario, KUKA ofrece los robots HM (Hygienic Machine). En las máquinas con «Hygienic Design» la limpieza es primordial. La construcción y los materiales están orientados a las directivas de diseño de EHEDG y permiten el uso del robot en aplicaciones con contacto directo con alimentos y sustancias farmacéuticas. «Las carcasas resistentes a la corrosión sin esquinas inutilizables, los lubricantes aptos para uso alimentario y el uso de componentes de acero inoxidable garantizan el máximo nivel de higiene», comenta Dieter Rothenfußer. Los robots son especialmente resistentes a los productos de limpieza químicos y los productos de desinfección y pueden limpiarse a alta presión gracias a su robusto diseño resistente al agua. La interfaz eléctrica crítica de limpieza no se encuentra en la zona de contacto primaria, pero en el KR AGILUS por debajo de la máquina y en el KR DELTA los cables se dirigen hacia arriba.

Encuentre el robot HM perfecto para su aplicación

Los robots HM con componentes conformes a la FDA, así como los lubricantes H1 convencen por su capacidad de carga de 3 a 10 kg y un alcance de hasta 1200 mm. El robot Delta de acero inoxidable amplía la gama de productos de KUKA para el sector primario desde principios de año. 

Queremos ampliar aún más la oferta KR DELTA para las tareas de Pick & Place rápidas, especialmente en el sector del envasado. Esto también se aplica a las variantes correspondientes de nuestros robots KR SCARA.

Dieter Rothenfußer, jefe de la gama de productos

Are you interested in a hygienic robot?

We are happy to advise you!

Usted también puede estar interesado en