La versione del browser Internet Explorer in uso non è aggiornata. Per una rappresentazione ottimale vi consigliamo un aggiornamento del browser
Gestione della flotta AMR: l’IA come motore dell’efficienza
Soluzione software intelligente KUKA.AMR permette la gestione e il monitoraggio di una flotta AMR eterogenea in tempo reale. Approfittate della pianificazione e dell’ottimizzazione dei processi basate sull’IA e della semplice messa in funzione, tutto in uno, senza alcuna programmazione. Garanzia di una perfetta integrazione nei sistemi esistenti del cliente.
Gestione della flotta AMR semplificata
Il software di gestione della flotta basato sull’IA KUKA.AMR consente la rappresentazione di numerosi scenari industriali, in cui vengono gestiti con abilità ambienti produttivi complessi con ostacoli dinamici, persone, aperture di porte e ascensori. L’intera flotta AMR viene controllata autonomamente, evitando gli ostacoli e riprogrammando i percorsi in tempo reale in base al traffico, per garantire operazioni fluide ed efficienti.
Indipendentemente dal produttore del robot e dal tipo di veicolo, è possibile gestire il traffico e gli ordini di tutti i robot mobili autonomi in un unico ambiente. È sufficiente configurare i processi logistici con il drag-and-drop e mettere rapidamente in funzione l’AMR.
Controllo e coordinamento efficienti nei magazzini e nei capannoni di produzione
Messa in funzione rapida e semplice grazie alla programmazione senza codice
KUKA.AMR: flusso di materie ottimizzato, massima sicurezza, controllo operativo automatizzato
Software di gestione della flotta indipendentemente dal costruttore: oltre ai robot mobili autonomi di KUKA, il software KUKA.AMR controlla anche veicoli di terzi che possono essere integrati tramite l’interfaccia VDA-5050.
Scoprite il software di gestione completoper la vostra flotta AMR
Con KUKA.AMR Fleet potete collegare in rete e gestire i vostri robot mobili in modo estremamente efficiente. Per la pianificazione dei compiti e la messa in funzione, viene utilizzato KUKA.AMR Studio come interfaccia di facile utilizzo. La combinazione dei due software offre la massima flessibilità e scalabilità.
Messa in funzione attraverso la programmazione no-code
Lo strumento di messa in funzione KUKA.AMR Studio viene utilizzato per configurare e distribuire la flotta di robot mobili, nonché per organizzare tutte le attività e la manutenzione. Grazie all’intuitiva funzione drag-and-drop e all’ampia libreria di funzioni, è particolarmente facile da usare: non è necessaria alcuna programmazione per la configurazione. Ad esempio, i percorsi AMR possono essere ripianificati o modificati in modo intuitivo su una mappa. Gli aggiornamenti dei grafici in tempo reale consentono inoltre di apportare modifiche durante la produzione.
00:00
00:00
Funzioni:
Creazione, gestione, modifica e caricamento dei percorsi di trasporto
L’editor grafico rende molto semplice la creazione di mappe dell’ambiente AMR. Le traiettorie e i nodi vengono inseriti direttamente.
La funzione di aggiunta rapida facilita la creazione di nodi a intervalli uguali.
Numerose funzioni di aiuto grafico facilitano la pianificazione della traiettoria (ad esempio, l’allineamento del percorso).
Pianificazione e gestione dei compiti nella dashboard personalizzata
Le attività e i processi vengono creati e configurati nella dashboard con un semplice drag-and-drop.
Una libreria di funzioni offre processi standard che possono essere facilmente memorizzati.
Gli eventi possono essere configurati nei nodi pianificati.
I nodi vengono monitorati nell’editor.
Per ogni attività viene visualizzato lo stato del processo.
I messaggi di errore e le soluzioni suggerite sono direttamente visibili.
È possibile un rapido adattamento a nuovi compiti.
Intelligenza artificiale: lo spostamento SLAM per evitare gli ostacoli aumenta la disponibilità del sistema e la produttività nel magazzino.
Controllo e configurazione di robot mobili e periferiche
Gli AMR sono configurati senza codice nello strumento di messa in funzione.
È inoltre possibile eseguire la calibrazione del sensore.
I parametri possono essere confrontati e ripristinati.
Oltre agli AMR, anche le periferiche (cancelli elettrici, bracci robotici, nastri trasportatori, ascensori, montacarichi e attrezzature simili) sono integrate, configurate e monitorate.
Il software consente di accedere ai segnali del dispositivo dalle periferiche e facilita la risoluzione dei problemi.
Navigazione ad alta precisione dell’AMR
La navigazione fusion multimodale supporta SLAM, codici QR e altri sistemi di localizzazione e dispone di segnali di rilevamento della corsia, di mantenimento della corsia e di avviso di deviazione.
La precisione di navigazione e di posizionamento al millimetro è assicurata, tra l’altro, da un sensore delle condizioni del pavimento.
Il funzionamento stabile è garantito anche in ambienti che cambiano dinamicamente, ad esempio pianificando autonomamente i percorsi ed evitando gli ostacoli.
Gestione della superficie per diversi tipi di aree
Con KUKA.AMR Fleet è possibile realizzare numerosi processi logistici in modo semplice e completo:
Strategie di stoccaggio
Autogestione secondo il principio FIFO
Stoccaggio compatto
Controllo di zona
Integrazione completa nei sistemi esistenti del cliente
Il manager di flotte KUKA.AMR Fleet può essere integrato senza problemi nei sistemi IT e di automazione esistenti grazie a una piattaforma API standard. Con l’interfaccia VDA-5050 è possibile integrare una flotta eterogenea di robot mobili autonomi (AMR), compresi gli AMR di KUKA e i veicoli di altri produttori, nonché i tradizionali veicoli di trasporto senza conducente (AGV) e i tradizionali carrelli industriali. Inoltre, questa interfaccia consente anche di collegarsi facilmente ai controlli PLC di macchine industriali, sistemi di allarme antincendio, tecnologia degli edifici e dispositivi periferici, garantendo una gestione efficiente dell’intera flotta. La piena interoperabilità AMR nella produzione di semiconduttori, fotovoltaico ed elettronica è resa possibile dalle interfacce SECS/GEM.
Inoltre, KUKA.AMR Fleet può essere integrato senza problemi nei sistemi WMS e ERP/MES circostanti. La gestione della flotta è l’aggiornamento digitale che apre la strada alla Smart Factory.
Il flusso flessibile di materiali, sull'esempio della produzione di auto elettriche, è realizzato attraverso l'orchestrazione supportata dall'intelligenza artificiale di AGV e AMR in tutti i processi pertinenti.
Gestione dei flussi di lavoro grazie all’intelligenza artificiale
Il software di gestione della flotta ottimizza l’uso degli AMR distribuendo in modo intelligente gli ordini di trasporto e riducendo così al minimo i costi. Utilizzando algoritmi avanzati di intelligenza artificiale, il software analizza in tempo reale gli ordini di trasporto, le posizioni e gli stati di carico attuali. L’obiettivo è ridurre al minimo il numero di AMR necessari e aumentare l’efficienza operativa. Ciò comporta una riduzione dei costi di approvvigionamento e di gestione, rendendo la soluzione più interessante per i clienti.
Diversi AMR, compresi i tradizionali veicoli di trasporto senza conducente (AGV), sono gestiti dall’IA per creare un flusso di lavoro ottimizzato.
Funzioni:
Assegnazione e gestione degli ordini
Il sistema di gestione della flotta analizza lo stato di tutti i veicoli disponibili in termini di livelli di carica della batteria, tipo di AMR, velocità e posizione e assegna loro dei compiti da svolgere.
La dashboard fornisce anche una panoramica di tutti gli ordini in corso. In questo modo è facile tenere traccia degli errori.
Coordinamento e monitoraggio dei processi
Per mantenere davvero efficienti i percorsi e i processi di produzione e logistica, il manager di flotte coordina i singoli veicoli in modo che non si blocchino né si ostacolino a vicenda. Viene attivato solo il numero minimo di veicoli necessari per tutti i compiti.
L’interfaccia web di KUKA.AMR Fleet fornisce una panoramica in tempo reale dei percorsi e dei processi creati. Vengono diagnosticati i malfunzionamenti degli AMR e dei dispositivi collegati e vengono suggerite soluzioni.
Evitamento sicuro degli ostacoli in ambienti reali
Il manager di flotte KUKA.AMR Fleet, basato sull’IA, offre la funzione per la quale gli AMR possono reagire a tutti gli ostacoli in tempo reale. In base ai dati del software del veicolo, adatta dinamicamente i percorsi dei robot per evitare le collisioni. Se vengono eseguiti lavori di trasformazione o di manutenzione negli impianti di produzione, le aree corrispondenti possono essere semplicemente bloccate nella mappa di gestione della flotta. Gli AMR cercano quindi automaticamente percorsi alternativi.
Navigare verso una maggiore efficienza con una gestione intelligente della flotta
Avete bisogno di ulteriori informazioni sulla gestione della flotta? Saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza sull’utilizzo dei sistemi di trasporto autonomo nella vostra azienda.