Escolha a sua localização:

Localização

KMP 1500P

A plataforma móvel autônoma KMP 1500P convence na intralogística, na alimentação de material em linhas de fabricação, bem como no sequenciamento de processos. Com a mais moderna navegação Slam, alta precisão de posicionamento, detecção avançada de carga, câmeras 3D e tecnologia de carga inovadora, este AMR oferece uma solução flexível e segura para o transporte automatizado.


A plataforma AMR inteligente maximiza a eficiência em pavilhões de produção e centros de fulfillment

O robô móvel autônomo (AMR) é precursor quando se trata de otimizar sistemas intralogísticos. O KMP 1500P levanta todos os tipos de mercadorias e pode ser integrado sem problemas em qualquer processo. Como solução AMR flexível ele otimiza processos de armazenamento, aumenta o grau de flexibilidade das linhas de montagem ou melhora o fluxo de material em ambientes industriais complexos. 

Devido ao leitor de código QR na parte superior, a plataforma AMR pode identificar sua carga, melhorando significativamente a rastreabilidade de bens e a eficiência operacional. As câmeras 3D protegem, além disso, a plataforma, a carga e o equipamento, detectando de forma confiável os obstáculos no espaço tridimensional.

O KMP 1500P móvel oferece uma programação simples, que permite aos operadores adaptar e otimizar rapidamente os fluxos de trabalho. O dispêndio de tempo e recursos são reduzidos, resultando em uma maior eficiência e flexibilidade operacional

Tudo o que você precisa saber sobre o KMP 1500P: dados técnicos, especificações, possibilidades de aplicação

O robô autônomo é a solução End-to-End perfeita para a automação móvel da alimentação de material. Também pequenas e médias empresas se beneficiam de menores custos operacionais e alta flexibilidade em sua intralogística através do uso da robótica móvel. 

Exigências à robótica móvel na era da logística 4.0

A plataforma móvel KMP 1500P oferece uma solução de transporte segura e autônoma para cargas pesadas em fábricas e centros logísticos. Graças à sua flexibilidade de movimento, o KMP 1500P pode navegar em ambientes complexos e dinâmicos, se adaptar a necessidades variáveis e otimizar o fluxo de material. Isso proporciona agilidade e versatilidade na operação e ajuda as empresas a reagir rapidamente a novos requisitos de mercado e a atingir uma maior produtividade.

A plataforma AMR oferece a tecnologia e a flexibilidade necessárias na automação industrial.


Navegação autônoma

  • Navegação livre: método Slam
  • Câmera sob a plataforma móvel lê códigos QR para alta precisão de posicionamento ± 5 mm
  • Fácil integração, operação e manutenção através da plataforma No-Code com funcionalidade AI (software KUKA.AMR Fleet)
  • Conexão via Wi-Fi, capacidade 5G

Máximos padrões de segurança

  • Scanners a laser para a detecção segura de obstáculos
  • Câmeras 3D para a detecção de obstáculos através de scanners a laser impedem danos no AMR e no material de transporte
  • Para-choques/barra de segurança para mais segurança
  • Alarme de voz, alarme de luz e paradas de emergência (E-Stops) (x 4)

Gestão inteligente de carregamento

  • Docking station para carregamento condutivo com touchscreen digital
  • Em caso de nível de bateria baixo, o KMP 1500P é encaminhado automaticamente para uma estação de recarga livre
  • Não é necessária a instalação de uma alimentação de corrente especial, uma vez que é monofásico
  • 2 h de tempo de recarga para 8 h de operação. 1 h de tempo de recarga para capacidade de 20-80 %
  • Carregamento indutivo disponível a partir de 2024

Extras para um uso flexível

  • Elevador com grade perfurada usinada (para pinos etc.)
  • Altura de elevação: 60 mm
  • Alta capacidade de carga de até 1,5 t
  • Velocidade máx.: 1,8 m/s sem capacidade de carga,
    1,5 m/s com capacidade de carga
  • Câmera na plataforma para detecção de carga QR
  • Módulo de som para mensagens, alarmes, música

Certificação internacional

  • Grau de proteção IP 54: proteção contra respingos de água, pó e aparas
  • Aprovação ICE e FCC para os equipamentos IoT

Utilização diversificada de robôs AMR na intralogística

A plataforma móvel transporta produtos e matérias-primas necessárias de forma totalmente automática no tempo certo ao local certo. Com a sua tecnologia de acionamento diferencial o robô móvel está equipado de forma ideal para funções na produção e na logística interna da empresa. Através disso podem ser apoiados inúmeros ramos de atividade e aplicações. 


  • Alimentação de material para estações e linhas de fabricação

    Permite uma alimentação de material Just-in-Time eficiente do depósito ou supermercado a estações, linhas de montagem e de pré-montagem
  • Sequenciamento de processo

    O transporte autônomo de bens e peças de estação a estação através da robótica móvel aumenta a flexibilidade na produção e torna supérfluas as esteiras transportadoras inflexíveis
  • Separação de pedidos

    Procedimentos de separação de pedidos móveis, Goods-to-Person, separação de pedidos autônoma de itens individuais ou classificação flexível
  • Armazenamento e transporte ponto a ponto

    Administração de estoque e controle de estoque confiável através do robô móvel e seu potente gestor de frotas KUKA.AMR Fleet

Você está interessado em integrar nosso AMR em sua empresa?

Os nossos especialistas em robôs terão o maior prazer em lhe assessorar na escolha de uma solução móvel automatizada. Nós também lhe apoiamos no planejamento, implementação e otimização de processos em andamento da automação.

O portfólio completo de robôs móveis autônomos

Encontre o AMR certo para a sua aplicação, baseado na carga útil e na tecnologia de acionamento do nosso abrangente portfólio de plataformas e robôs móveis.