Escolha a sua localização:

Localização

Gestão de frotas AMR: IA como impulsionador da eficiência

Solução de software inteligente KUKA.AMR para a gestão e monitoramento central de uma frota AMR heterogênea em tempo real. Beneficie-se do planejamento de processo baseado em IA e da otimização de processo, bem como da fácil colocação em funcionamento – totalmente sem programação. A integração perfeita garantida nos sistemas de cliente existentes.


Gestão de frotas AMR facilitada

O software de gestão de frotas baseado em IA KUKA.AMR permite a ilustração de inúmeros cenários industriais, nos quais ambientes de produção complexos com obstáculos dinâmicos, pessoas, aberturas de porta e elevadores são dominados habilmente. O controle de toda a frota AMR é autônoma, onde obstáculos são desviados e rotas em função do tráfego são replanejadas em tempo real, para garantir um procedimento operacional eficiente e sem problemas.

Independente do fabricante de robôs e do tipo de veículo você pode administrar a gestão de tráfego e de pedidos de todos os robôs móveis autônomos em um único ambiente. Configurar processos de logística de forma simples com arrastar e soltar e, assim, colocar o AMR rapidamente em funcionamento.

Controle e coordenação eficientes em depósitos e pavilhões de produção

  • Colocação em funcionamento simples e rápida graças à programação No Code 

  • Integração perfeita de AMRs e equipamentos periféricos no ambiente de sistema existente

  • Planejamento eficiente de pedidos e trajetos de transporte com algoritmos de IA

  • Detecção de obstáculos confiável e segura em um ambiente dinâmico

KUKA.AMR: fluxo de material otimizado, segurança máxima, controle operacional automatizado

Software de gestão de frotas independente de fabricante de veículos: Além dos robôs móveis autônomos da KUKA, o software KUKA.AMR também controla veículos de terceiros, que podem ser integrados através da interface VDA-5050. 

Descubra o software completo de gestão de frotas para sua frota AMR

Com o KUKA.AMR Fleet você interliga e coordena os seus robôs móveis de forma altamente eficiente. O KUKA.AMR Studio é usado como interface amigável ao usuário para o planejamento de pedidos e colocação em funcionamento. Através da combinação dos dois softwares você obtém máxima flexibilidade e escalabilidade.

Colocação em funcionamento através de programação No Code

A configuração e disponibilização da frota de robôs móveis, bem como a organização de todas as tarefas e manutenção, ocorrem através da Tool de colocação em funcionamento KUKA.AMR Studio. Graças à função arrastar e soltar intuitiva e uma abrangente biblioteca de funções, o uso é especialmente simples – para a configuração não é necessária programação alguma. Rotas AMR podem ser replanejadas ou alteradas de forma intuitiva em um mapa do ambiente de produção. As atualizações de gráfico ao vivo também permitem adaptações durante a produção em andamento.

Integração completa em sistemas de clientes existentes

Graças a uma plataforma API padrão, o gestor de frotas KUKA.AMR Fleet pode ser integrado perfeitamente em sistemas de TI e de automação existentes. Com a interface VDA-5050 é possível integrar uma frota heterogênea de robôs móveis autônomos (AMR), incluindo o AMR da KUKA e veículos de outros fabricantes, bem como veículos de transporte sem condutor (AGV) convencionais e equipamentos de transporte de piso convencionais. Além disso, esta interface também permite a vinculação sem problemas a unidades de comando PLC de máquinas industriais, sistemas de detecção de incêndio, tecnologia de edifícios e equipamentos periféricos, garantindo uma gestão eficiente de toda a frota. A plena interoperabilidade AMR na produção de semicondutores, fotovoltaicos e eletrônicos é possibilitada através de interfaces SECS/GEM.

Além disso, o KUKA.AMR Fleet pode ser integrado sem problemas no WMS envolvente, bem como sistemas ERP/MES. A gestão de frotas é o upgrade digital que prepara o caminho para a Smart Factory.

O fluxo flexível de materiais, usando o exemplo da produção de carros eletrônicos, é realizado por meio da orquestração de AGVs e AMR com suporte de IA em todos os processos relevantes.

Gestão do fluxo de trabalho graças à inteligência artificial

O software de gestão de frotas otimiza o uso de AMRs, distribuindo tarefas de transporte de forma inteligente, minimizando assim os custos. Usando algoritmos avançados de IA, o software analisa em tempo real as tarefas de transporte, posições e estados de carga atuais. O objetivo é minimizar o número de AMRs necessários e aumentar a eficiência operacional. Isso reduz os custos de aquisição e de operação, tornando a solução mais atraente para os clientes.

Vários AMRs, incluindo sistemas convencionais de transporte sem condutor (FTS/AGV-S), são geridos pela IA para produzir um fluxo de trabalho ideal. 

Evitação segura de obstáculos em ambientes reais

O gestor de frotas KUKA.AMR Fleet baseado em IA oferece a função de que os AMRs podem reagir em tempo real a todos os obstáculos. Baseado nos dados do software do veículo ele adapta dinamicamente as rotas dos robôs, para evitar colisões. Caso ocorram modificações ou trabalhos de manutenção em instalações de produção, as respectivas áreas podem ser bloqueadas de forma simples no mapa de gestão de frotas. Em seguida, os AMRs buscam automaticamente caminhos alternativos. 

Navegue para uma maior eficiência com gestão de frotas inteligente

Precisa de mais informações sobre a gestão de frotas? Teremos prazer em lhe assessorar no uso de sistemas de transporte sem condutor em sua empresa.

Webinar

Descubra o verdadeiro potencial da robótica móvel autônoma para a sua empresa!