选择您所在的地点:

国家和地区

KR CYBERTECH nano ARC

KR CYBERTECH nano ARC 产品系列是轨迹应用(如保护气体焊接、涂胶和涂刷密封剂)的更好选择。这款工业机器人具有更好的性能和更高的功率密度,能够以更低的成本实现更大的经济效益。


具有成本优势、动作灵活的机器人,适用于气体保护焊接、粘结与涂敷或激光切割等应用

由于采用了全新设计的控制器,KR CYBERTECH nano ARC 能够以更高的轨迹精度和速度进行工作。加速度值和低干扰轮廓的全新人体工程学设计,可以确保更高精度的轨迹运行,甚至可以深入部件内部。由于它具有非常细化的 6 和 8 千克的负载分级,您可以找得到适合您应用领域的理想机器人型号。
  • 安装位置自由

    机器人可以安装在地面、墙壁、天花板上,或者是以特定的角度安装,完全依客户要求而定。
  • 软件插件

    通过数字化 Motion Modes 模式可在机器人控制器上简单地调整机器人的性能,例如为了优化精度和速度
  • 降低您的拥有成本 (TCO)

    得益于更长的使用寿命和无需保养的 4-6 轴,不断降低您的拥有成本 (TCO)。

  • 适用于精巧型工作单元

    由于设计紧凑且占地面积小,这款机器人在机器人工作单元中实现了更好的空间利用。

6 - 8 有效载荷

1421 - 2010 可达距离

好处


更高的精确度

凭借 0.04 mm 的重复精度,即使在高速作业状态下,KR CYBERTECH nano ARC 机器人也能以更高的准确度和精度工作。

简化的集成

一体的安装面使机器人更容易集成到现有的生产线,以及方便安装焊接设备。

新型 KUKA 中空机械手腕(Hollow Wrist)

50 mm 空心轴手腕是面向未来的创新设计:空心轴可以减少基轴运动,同时具有更短的周期时间和更高的运动精度。

静电放电保护

在标准情况下,机器人受到保护,可避免不受控制的静电充电或放电造成损害,因此可以安全地处理敏感的电子部件。

修长和紧凑

这款工业机器人非常轻巧、修长和紧凑。同时能够以更小的干扰轮廓实现更高的性能。

更大的自由空间

KR CYBERTECH nano ARC 拥有很大的反向工作区域和向下作用范围。因此它们拓展了之前无法实现的工作空间。

灵活性高

使用现代的 KUKA 控制系统,集成附加轴更加简单。

报价需求或了解更多KR CYBERTECH nano ARC的技术细节

询价单

KR CYBERTECH nano ARC (6 轴) - 技术数据

机器人
总负荷
最远可达距离
执行环境
数据表
KR 6 R1440-2 arc HW E
总负荷
6 千克
最远可达距离
1441 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 6 千克
  • 最远可达距离 1441 毫米
  • 结构类型 中空手腕
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 天花板, 地板
KR 6 R1840-2 arc HW
总负荷
6 千克
最远可达距离
1843 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 6 千克
  • 最远可达距离 1843 毫米
  • 结构类型 中空手腕
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 天花板, 地板, 墙壁, 夹角
KR 6 R2010-2 arc HW E
总负荷
6 千克
最远可达距离
2010 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 6 千克
  • 最远可达距离 2010 毫米
  • 结构类型 中空手腕
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 天花板, 地板
KR 8 R1420 arc HW
总负荷
8 千克
最远可达距离
1421 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 8 千克
  • 最远可达距离 1421 毫米
  • 结构类型 中空手腕
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 天花板, 地板, 墙壁, 夹角
KR 8 R1440-2 arc HW
总负荷
8 千克
最远可达距离
1441 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 8 千克
  • 最远可达距离 1441 毫米
  • 结构类型 中空手腕
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 天花板, 地板, 墙壁, 夹角
KR 8 R1440-2 arc HW E
总负荷
8 千克
最远可达距离
1441 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 8 千克
  • 最远可达距离 1441 毫米
  • 结构类型 中空手腕
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 天花板, 地板
KR 8 R1620 arc HW
总负荷
8 千克
最远可达距离
1621 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 8 千克
  • 最远可达距离 1621 毫米
  • 结构类型 中空手腕
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 天花板, 地板, 墙壁, 夹角
KR 8 R1640-2 arc HW
总负荷
8 千克
最远可达距离
1641 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 8 千克
  • 最远可达距离 1641 毫米
  • 结构类型 中空手腕
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 天花板, 地板, 墙壁, 夹角
%x 个机器人共 %y 个可见

低成本进入焊接自动化领域:KR CYBERTECH nano ARC 的 Edition 机器人

由于焊接过程简单,因此能够以成本优化的方式使用相应的机器人。在这一点上,这正是 KR CYBERTECH nano ARC 的 Edition 机型的优势所在。它是为高度动态和价格敏感的市场中的简单电弧焊而打造的,从而使新客户更容易进入自动化领域。KR CYBERTECH nano ARC HW Edition 机器人有两种作用范围(从 2022 年初起推出 1440 mm,2022 年底推出 2010 mm)可供选购。它配备了一个双侧支承的空心轴手腕重复精度可达 0.04 mm。KUKA Edition 机器人还依赖最新一代的 KR C5 控制器和适用的软件包。
KR CYBERTECH nano ARC HW Edition 机器人是专为电弧焊的入门级应用而设计的。