Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Draaitafels

Drei-Achs-Positionierer KP3-H2H

Der Drei-Achs-Positionierer KP3-H2H mit zwei Bearbeitungsstationen bietet größte Flexibilität hinsichtlich Traglasten, Werkzeugradien und Planscheibenabständen. Er ist erhältlich in den Traglasten 500, 750 und 1.000 Kilogramm und ermöglicht eine Werkstückbearbeitung auf engstem Raum.


Vorteile des Drei-Achs-Positionierers KP3-H2H:

  • Maximale Flexibilität:
    Passend zu Ihren individuellen Anforderungen stehen für den KP3-H2H unterschiedlichste Werkzeugradien und Planscheibenabstände zur Wahl.
  • Kompakte Bauweise:
    Das Design des 3-Achs-Positionierers KP3-H2H ist auf möglichst geringe Außenmaße und platzsparende Dimensionen ausgelegt.
  • Große Planscheibenabstände: 
    3-Achs-Positionierer KP3-H2H erhalten Sie mit Planscheibenabständen von bis zu 4.400 mm. Damit wird eine Bearbeitung langer Bauteile besonders platzsparend ermöglicht.
  • Endlos drehend: 
    Dank ihrer endlos drehenden Planscheiben ermöglichen die KP3-H2H-Positionierer eine optimale Werkstückbearbeitung und Positionierung in jeder Achsstellung.
  • Einfache Integration:
    Der im Gegenlager integrierte Längenausgleich von +/- 5mm ermöglicht einen Ausgleich von Werkzeugträgertoleranzen. 
  • Elektrisch isolierte Planscheiben:
    Die Planscheiben sind standardmäßig elektrisch isoliert. Vor allem beim Schutzgasschweißen wird so die Integration vereinfacht und die Langlebigkeit des Positionierers erhöht.
  • Hohe Schweißleistung:
    Schweißen Sie mit bis zu 1000 A bei 100% Einschaltdauer.

Daten und Varianten des Positionierers im Vergleich:

  KP3-H2H 500 KP3-H2H 750 KP3-H2H 1000
Nenn-Traglast, je Seite 500 kg 750 kg 1.000 kg
Werkzeugradius  600 mm 600 / 700 / 800 mm 
600 / 700 / 800 mm
Planscheibenabstand
(in 400mm Schritten)
1.600 bis
4.400 mm
2.000 bis
4.400 mm
2.000 bis
4.400 mm
Positionswiederholgenauigkeit <±0,08 mm <±0,08 mm <±0,08 mm
Drehbereich Achse 1 –185° / 5° –185° / 5°
–185° / 5°
Drehbereich Achse 2/3
mit Energiezuführung
+/–185° +/–185° +/–185°
Drehbereich Achse 2/3
ohne Energiezuführung
endlos endlos endlos
Optional: Nenn-Schweißstrom
(100 % ED), endlos drehend
500 A / 1.000 A  500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
Optional: Nenn-Schweißstrom
(60 % ED), endlos drehend
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A

 

 
 

Das könnte Sie auch interessieren