Kies uw locatie:

Land

Draaitafels

Drie-assen-draaitafel KP3-H2H

De drie-assen-draaitafel KP3-H2H met twee bewerkingsstations biedt maximale flexibiliteit met betrekking tot draaglasten, werktuigradiussen en stelplaatafmetingen. Hij is verkrijgbaar met de draaglasten 500, 750 en 1.000 kilogram en maakt een bewerking van werkstukken op plaatsen met zeer weinig ruimte mogelijk.


Voordelen van de drie-assen-draaitafelKP3-H2H:

  • Maximale flexibiliteit:
    Passend bij uw individuele eisen hebt u voor de KP3-H2H een keuze uit de meest diverse werktuigradiussen en stelplaatafmetingen.
  • Compacte bouwwijze:
    Het design van de 3-assen-draaitafel KP3-H2H is met zo gering mogelijke buitenafmetingen en plaatsbesparende dimensies geconstrueerd.
  • Grote stelplaatafmetingen: 
    3-assen-positioneerder KP3-H2H ontvangt u met stelplaatafmetingen tot 4.400 mm. Daarmee wordt een bewerking van lange componenten bijzonder plaatsbesparend mogelijk.
  • Eindeloos draaiend: 
    Dankzij zijn eindeloos draaiende stelplaten maken de KP3-H2H-draaitafels een optimale bewerking van werkstukken en positionering in iedere asstand mogelijk.
  • Eenvoudige integratie:
    De in het tegenlager geïntegreerde lengteaanpassing van +/- 5 mm maakt een aanpassing van werktuigdragertoleranties mogelijk. 
  • Elektrisch geïsoleerde frontplaten:
    De frontplaten zijn standaard elektrisch geïsoleerd. Vooral bij booglassen wordt zo de integratie vereenvoudigd en de levensduur van de positioneerder verlengd.
  • Hoog lasvermogen:
    Las met tot 1000 A bij 100% inschakelduur.

Gegevens en varianten van de draaitafel in vergelijking:

  KP3-H2H 500 KP3-H2H 750 KP3-H2H 1000
nominale draaglast, per zijde 500 kg 750 kg 1.000 kg
Werktuigradius  600 mm 600 / 700 / 800 mm 
600 / 700 / 800 mm
Stelplaatafmeting
(in 400mm stappen)
1.600 tot
4.400 mm
2.000 tot
4.400 mm
2.000 tot
4.400 mm
Positieherhalingsnauwkeurigheid <±0,08 mm <±0,08 mm <±0,08 mm
Draaibereik as 1 -185° / 5° –185° / 5°
–185° / 5°
Draaibereik as 2/3
met energietoevoer
+/-185° +/-185° +/-185°
Draaibereik as 2/3
zonder energietoevoer
eindeloos eindeloos eindeloos
Optioneel: Nominale lasstroom
(100% ED), eindeloos draaiend
500 A / 1.000 A  500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
Optioneel: Nominale lasstroom
(60% ED), eindeloos draaiend
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A