Scegli la tua località:

Posizione

Draaitafels

Posizionatore a tre assi KP3-H2H

Il posizionatore a tre assi KP3-H2H con due stazioni di lavorazione offre la massima flessibilità in termini di portata, raggi degli utensili e distanze tra tavole circolari. È disponibile nelle portate da 500, 750 e 1.000 chilogrammi e consente una lavorazione dei pezzi in spazi stretti.


Vantaggi del posizionatore a tre assi KP3-H2H:

  • Massima flessibilità:
    Per il KP3-H2H sono disponibili diversi raggi degli utensili e intervalli tra le piastre circolari, adatti alle vostre esigenze individuali.
  • Struttura compatta:
    Il design del posizionatore a 3 assi KP3-H2H ha un ingombro ridotto al minimo e dimensioni che riducono l'occupazione di spazio.
  • Grande distanza tra le piastre circolari: 
    Il posizionatore a 3 assi KP3-H2H vi offre distanze tra le piastre circolari fino a 4.400 mm. In questo modo è consentita la lavorazione di componenti più lunghi con particolare riduzione dell'ingombro.
  • A rotazione continua: 
    Grazie alle loro piastre circolari a rotazione continua, i posizionatori KP3-H2H consentono una lavorazione ottimale dei pezzi e il posizionamento in ogni posizione assiale.
  • Facile integrazione:
    La compensazione longitudinale di +/- 5mm integrata nel controsupporto, permette una compensazione delle tolleranze dei portautensili. 
  • Tavola circolare elettricamente isolata:
    le tavole circolari sono elettricamente isolate di default. Prima di qualunque operazione di saldatura con gas di protezione, viene così semplificata l’integrazione e migliorata la durabilità del posizionatore.
  • Elevata saldatura:
    Saldate con un fattore di marcia del 100% fino a 1000 A.

Le tre varianti del posizionatore a confronto:

  KP3-H2H 500 KP3-H2H 750 KP3-H2H 1000
carico nominale, ciascun lato 500 kg 750 kg 1.000 kg
Raggio dell'utensile  600 mm 600 / 700 / 800 mm 
600 / 700 / 800 mm 
Distanza tra le piastre circolari
(in fasi da 400mm)
da 1.600 a
4.400 mm
da 2.000 a
4.400 mm
da 2.000 a
4.400 mm
ripetibilità di posizionamento <±0,08 mm <±0,08 mm <±0,08 mm
Campo di rotazione asse 1 -185°/5° –185° / 5°
–185° / 5°
Campo di rotazione asse 2/3
con alimentazione di energia
+/-185° +/-185° +/-185°
Campo di rotazione asse 2/3
senza alimentazione di energia
senza fine senza fine senza fine
Opzionale: Corrente di saldatura nominale
(100 % ED), a rotazione continua
500 A / 1.000 A  500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
Opzionale: Corrente di saldatura nominale
(60 % ED), a rotazione continua
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A