Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KP1-V2T M handmatige twee-stations-positioneerder

KP1-V2T M manueller Zwei-Stationen Positionierer 

Der kompakte zwei-Stationen-Positionierer KP1-V2T M mit einer Drehachse ermöglicht Be- und Entladen von Werkstücken auf kleinstem Raum. Der Stationswechsel erfolgt dabei einfach manuell. Die Traglast je Seite beträgt 250 Kilogramm.


Vorteile des manuellen Zwei-Stationen-Positionierers:

  • Individuell kombinierbar mit Arbeitstischen:
    Je nach Aufgabe können auf dem Positionierer unterschiedlichste Formen und Größen von Arbeitstischen montiert werden.
  • Ergonomische Einlegehöhe:
    Dank der niedrigen Höhe der Arbeitstischaufnahme von 719 mm, lassen sich einfach ergonomische Einleghöhen realisieren. 
  • Wiederholgenaue Bauteilpositionierung:
    Bauteile werden unabhängig von Drehkraft und Drehgeschwindigkeit des Bedieners stets wiederholungsgenau positioniert. Der Positionierer enthält hierfür eine integrierte mechanische Verriegelung (Indexierung). 
  • Sichere Positionsabfrage:
    Durch eine standardmäßig enthaltene Positionsabfrage können Sie die vorgesehene Arbeitsposition der Drehachse in sicherer Technik erfassen. Diese ist einsetzbar bis Sicherheitslevel SIL3, Kat 4 oder Performance Level E.
  • Flexible Bauteilbeladung:
    Jede Seite des Positionierers kann unabhängig von der anderen mit einem beliebigen Gewicht bis zur maximalen Belastung von 250 kg beladen werden.
  • Hohe Schweißleistung:
    Schweißen Sie mit bis zu 1.000 A bei 100 % Einschaltdauer.

Technische Daten:

Positionierer
KP1-V2T250 D2080 M
Nenn-Traglast, je Seite 250 kg
Einlegehöhe 719 mm
Drehbereich 0° / 180°
Wiederholgenauigkeit 0,02°
Störkreisdurchmesser
2040 mm
Länge Option KUKA Blendschutz 2080 mm
Empfohlenes Maß Arbeitsplatte 1.200 mm x 800 mm
Optional: Nenn-Schweißstrom (100% ED) 500 A / 1.000 A
Optional: Nenn-Schweißstrom (60% ED) 590 A / 1.180 A