Alegeți locația:

Locație

KP1-V2T M handmatige twee-stations-positioneerder

Poziționator manual cu două stații KP1-V2T M 

Poziționatorul cu două stații compact KP1-V2T M cu o axă de rotație permite încărcarea și descărcarea manuală a pieselor în cel mai mic spațiu. Stația este pur și simplu schimbată manual. Capacitatea portantă pe o parte este de 250 kilograme.


Avantajele poziționatorului manual cu două stații:

  • Combinat individual cu mese de lucru:
    În funcție de sarcină, diferite forme și dimensiuni ale meselor de lucru pot fi montate pe poziționator.
  • Înălțime de încărcare ergonomică:
    Datorită înălțimii reduse a scaunului de lucru al mesei de 719 mm, înălțimea ergonomică de încărcare este ușor de atins. 
  • Poziționare repetabilă a pieselor:
    Componentele sunt întotdeauna poziționate cu repetabilitate, indiferent de forța de rotație și de viteză a operatorului. Poziționatorul conține un dispozitiv de blocare mecanic integrat (indexare). 
  • Detecție sigură a poziției:
    o caracteristică de detectare a poziției inclusă standard vă permite să înregistrați poziția de lucru intenționată a axei rotative utilizând tehnologia sigură. Aceasta poate fi aplicată până la nivelul de siguranță SIL3, KAT 4 sau nivelul de performanță E.
  • Încărcare flexibilă a componentelor:
    fiecare parte a poziționatorului poate fi încărcată cu orice greutate până la o sarcină maximă de 250 kg, indiferent de cealaltă.
  • Performanță ridicată de sudare:
    Sudați cu până la 1000 A la un ciclu de funcționare de 100 %.
KUKA cell4_arc compact: The perfect start to automated welding

Date tehnice:

Poziţionator
KP1-V2T250 D2080 M
Sarcină portantă nominală, pe fiecare parte 250 kg
Înălţime de încărcare 719 mm
Interval de rotație 0° / 180°
Precizia de repetare 0,02°
Diametrul cercului de interferență
2040 mm
Opțiune lungime KUKA împotriva luminii puternice 2080 mm
Dimensiune recomandată pentru blatul de lucru 1200 mm x 800 mm
Opţional: Curent de sudură nominal (durată de conectare 100 %) 500 A/1000 A
Opţional: Curent de sudură nominal (durată de conectare 60 %) 590 A / 1180 A

de asemenea poti fi interesat de