Scegli la tua località:

Posizione

KP1-V2T M handmatige twee-stations-positioneerder

KP1-V2T M posizionatore a due stazioni manuale 

Il posizionatore a due stazioni compatto KP1-V2T M con un asse di rotazione consente operazioni di carico e scarico manuali di pezzi in spazi ridotti. Il cambio di stazione si effettua agevolmente a mano. La portata per lato è di 250 kg.


Vantaggi del posizionatore di pezzi a due stazioni manuale:

  • Combinabile individualmente con tavoli di lavoro:
    a seconda del compito è possibile montare sul posizionatore tavoli di lavoro di forma e dimensioni differenti.
  • Altezza di carico ergonomica:
    è semplice realizzare altezze di carico ergonomiche grazie alla ridotta altezza dell’alloggiamento del tavolo di lavoro di 719 mm. 
  • Precisione di ripetizione nel posizionamento dei pezzi:
    i pezzi vengono sempre posizionati in modo preciso e ripetibile, indipendentemente dalla forza e velocità di rotazione dell’operatore. Il posizionatore dispone a tale scopo di un blocco meccanico integrato (indicizzazione). 
  • Rilevazione della posizione sicura:
    grazie alla rilevazione della posizione prevista di default, è possibile rilevare con sicurezza la posizione di lavoro prevista dell’asse di rotazione. È possibile impiegarla fino al livello di sicurezza SIL3, Kat 4 o Performance Level E.
  • Caricamento flessibile dei componenti:
    ogni lato del posizionatore può essere caricato, indipendentemente dall’altro, con un peso qualunque, fino a un carico massimo di 250 kg.
  • Elevata potenza di saldatura:
    è possibile saldare fino a 1.000 A con un duty cycle del 100 %.
KUKA cell4_arc compact: The perfect start to automated welding

Dati tecnici:

Posizionatore
KP1-V2T250 D2080 M
Portata nominale per lato 250 kg
Altezza di carico 719 mm
Campo di rotazione 0° / 180°
Precisione di ripetizione 0,02°
Diametro del raggio di ingombro
2.040 mm
Lunghezza opzione schermo KUKA 2.080 mm
Dimensione consigliata del piano di lavoro 1.200 mm x 800 mm
Opzionale: Corrente di saldatura nominale (100% ED) 500 A / 1.000 A
Opzionale: Corrente di saldatura nominale (60% ED) 590 A / 1.180 A

Potrebbe anche interessarti