Vous utilisez le navigateur Internet Explorer. Pour bénéficier d’une représentation optimale, veuillez changer votre navigateur.
Positionneur manuel à deux stations KP1-V2T M
Le positionneur compact à deux stations KP1-V2T M avec un axe rotatif permet le chargement et le déchargement manuels de pièces sur un espace restreint. Ce faisant, le changement de station est effectué tout simplement manuellement. La capacité de charge est de 250 kilogrammes de chaque côté.
Avantages du positionneur manuel à deux stations :
Possibilité de combinaison individuelle avec des tables de travail : En fonction de la tâche, des tables de travail de formes et de tailles différentes peuvent être montées sur le positionneur.
Hauteur de chargement ergonomique : Des hauteurs de dépose ergonomiques peuvent être réalisées avec facilité grâce à la faible hauteur du poste de réception de la table de travail (719 mm).
Positionnement précis et reproductible de pièces : Les pièces sont toujours positionnées avec précision de répétabilité par l’opérateur, indépendamment de la force rotative et de la vitesse de rotation. Pour ce faire, le positionneur est doté d’un système de verrouillage intégré (indexage).
Interrogation de position sûre : Une interrogation de position disponible en standard vous permet d’enregistrer la position de travail prévue de l’axe rotatif en technique fiable. Celle-ci peut être utilisée jusqu’au niveau de sécurité SIL3, cat. 4 ou le niveau de performance E.
Chargement flexible des pièces : Chaque côté du positionneur peut être chargé d’un poids quelconque mais de 250 kg maximum, indépendamment de l’autre côté.
Puissance de soudage élevée : Soudez avec jusqu’à 1 000 A pour une durée d’allumage de 100 %.
Caractéristiques techniques :
Positionneur
KP1-V2T250 D2080 M
Charge nominale de chaque côté
250 kg
Hauteur de chargement
719 mm
Plage de rotation
0° / 180°
Répétabilité
0,02°
Diamètre du cercle d’interférence
2 040 mm
Longueur de l’option d’écran antiéblouissant KUKA
2 080 mm
Dimensions recommandées de la plaque de travail
1 200 mm x 800 mm
Option : courant de soudage nominal (100% ED)
500 A / 1 000 A
Option : courant de soudage nominal (60% ED)
590 A / 1 180 A
Téléchargez ici la brochure produit des positionneurs et des unités linéaires KUKA :