Kies uw locatie:

Land

KP1-V2T M handmatige twee-stations-positioneerder

KP1-V2T M handmatige twee-stations-positioneerder 

De compacte twee-stations-positioneerder KP1-V2T M met een rotatie-as maakt handmatig be-en ontlading van werkstukken in zeer kleine ruimtes mogelijk. De stationswissel wordt hierbij op eenvoudige wijze handmatig uitgevoerd. Het draagvermogen per zijde bedraagt 250 kilogram.


Voordelen van de handmatige twee-station-positioneerder:

  • Individueel combineerbaar met werktafels:
    Afhankelijk van de opgave kunnen op de positioneerder werktafels met de meest uiteenlopende vormen en groottes worden gemonteerd.
  • Ergonomische laadhoogte:
    Ergonomische laadhoogtes zijn eenvoudig in te stellen dankzij het feit dat de opspanplaat op een lage hoogte van 719 mm is geplaatst. 
  • Herhaalbare onderdeelpositionering:
    Onderdelen worden ten alle tijden met herhaalbare nauwkeurigheid gepositioneerd, ongeacht de rotatiekracht of rotatiesnelheid van de operator.  De positioneerder bevat hiervoor een geïntegreerde mechanische vergrendeling (indexering). 
  • Betrouwbare positiebepaling:
    Met de standaard gemonteerde positiebepalingsfunctie kunt u met behulp van veilige technologie de beoogde werkpositie van de rotatie-as bepalen. Deze kan worden ingezet tot veiligheidsniveau SIL3, Kat 4 of Performance Level E.
  • Flexibele belading van onderdelen:
    Elke zijde van de positioneerder kan onafhankelijk van de andere met een willekeurig gewicht tot de maximale belasting van 250 kg worden beladen.
  • Hoog lasvermogen:
    Las met tot 1.000 A bij 100% inschakelduur.
KUKA cell4_arc compact: The perfect start to automated welding

Technische gegevens:

Positioneerinrichting
KP1-V2T250 D2080 M
Nominale draaglast, per zijde 250 kg
Invoeghoogte 719 mm
Draaibereik 0° / 180°
Herhalingsnauwkeurigheid 0,02°
Stoorkring diameter
2.040 mm
Lengte optie KUKA bescherming 2.080 mm
Aanbevolen maat werkplaat 1.200 mm x 800 mm
Optioneel: Nominale lasstroom (100% ED) 500 A / 1.000 A
Optioneel: Nominale lasstroom (60% ED) 590 A / 1.180 A

Misschien ben je ook geïnteresseerd in