![](/-/media/kuka-corporate/countries/austria/images/kuka-college-at/header-bild.jpg?rev=db1c3eb34fa744c88095527251a4292d&w=1900&hash=629D249860181BDE350A46C98956D86C)
Willkommen im KUKA College Österreich
Informieren Sie sich in der Region Österreich über unser KUKA Kursangebot nach internationalen Qualitätsstandards - individuell zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse.
Das hauseigene KUKA College in Steyregg, bietet Kurse für Anlagenbediener, Servicemitarbeiter, Instandhalter, Programmierer, Zellenplaner und -konstrukteure, aber auch für Schüler, Studenten oder Neueinsteiger. Informieren Sie sich über unser Kursangebot.
Das KUKA College in Steyregg ist mit insgesamt 7 Roboterzellen ausgestattet und bietet die Möglichkeit Trainings parallel anzubieten. Der hohe praktische Übungsanteil sowie der modulare Aufbau der Seminare, ermöglicht eine schrittweise Weiterqualifizierung der Teilnehmer nach zertifizierten Qualitätsstandards. Jeder Teilnehmer schließt das KUKA College Seminar mit einer Prüfung ab.
![KUKA College in Steyregg](/-/media/kuka-corporate/countries/austria/images/kuka-college-at/college_at_neu.png?rev=3cf3e9c674764476bf457358562ea233&w=1400&hash=A949970229DC8CE0654AAFF98DF3BF30)
Kursangebot am KUKA College am Standort in Steyregg
Kurs Roboterbedienung 1
Ziel des Seminars ist es, alle Fähigkeiten zu erlangen, die zum sicheren Bedienen eines KUKA Roboters nötig sind. Sicherheit im Umgang mit Robotern, Grundlagen über den Aufbau eines Robotersystems sowie die manuelle Bewegung des Roboters werden in diesem Kurs vermittelt. Mehr erfahren.
Kurs Roboterbedienung PRO
Ziel des Seminars ist es, alle Fähigkeiten zu erlangen, die zum sicheren Bedienen eines KUKA Roboters nötig sind. Das Ändern und Anpassen bestehender oder kopierter Roboterprogramme wird ebenso erlernt wie das Lesen und Verstehen verschiedener Programmbefehle. Mehr erfahren.
Kurs Roboterprogrammierung 1
Ziel des Seminars ist es, grundlegende Fähigkeiten zu erlangen, die zum Programmieren eines KUKA Roboters nötig sind. Erstellung von programmierten Bewegungen, logische Funktionen nutzen sowie das erfolgreiche Programmieren in KRL werden in diesem Seminar vermittelt. Mehr erfahren.
Kurs Roboterprogrammierung 2
Ziel des Seminars ist es, erweiterte Programmierkenntnisse in der Hochsprache KUKA KRL zu erlernen. Arbeiten mit der Entwicklungsumgebung WorkVisual, strukturiertes Programmieren mit KUKA KRL und Roboterkollisionen erkennen und vermeiden werden in diesem Kurs vermittelt. Mehr erfahren.
Umsteigerkurs Roboterprogrammierung
Ziel dieses Seminars ist es Roboterprogrammierern mit mehrjähriger Erfahrung die notwendigen Kenntnisse zu vermitteln, um KUKA Roboter mittels Teach In-Verfahren und KUKA KRL zu programmieren. Mensch-Maschine Kommunikation, Aufbau eines Robotersystems und der Umgang mit Programmdateien wird in diesem Kurs vermittelt. Mehr erfahren.
KUKA Student Basic
Ziel dieses Seminars ist es Schülern und Studenten in technischen Lehrgängen, Berufen und Studienzweigen die Grundlagen zur Bedienung und Programmierung eines KUKA Roboters zu vermitteln. Aufbau und Funktion eines KUKA Roboters, Umgang mit Programmdateien und Erstellen von Bewegbefehlen werden in diesem Kurs vermittelt. Mehr erfahren.
Kurs KR C4 Basics für Integratoren
Ziel dieses Seminars ist es den Teilnehmern die Grundlagen zur Inbetriebnahme, Bedienung und Programmierung des KUKA Robotersystems zu vermitteln. Im Vergleich zum Seminar "Roboterprogrammierung 1" wird ein größerer Fokus auf die Inbetriebnahme des Robotersystems und die Konfiguration von Feldbussen über die KUKA Software WorkVisual gelegt. Mehr erfahren.
Kurs Service Elektrik
Ziel dieses Seminars ist es den Teilnehmern die Grundlagen zur fachgerechten Störungsdiagnose und Störungsbeseitigung für die Elektrik des Robotersystems KR C4 zu vermitteln. Inbetriebnahmetätigkeiten am Roboter, grundlegende Kenntnisse über den Aufbau von KR C4 basierten Steuerungen und Fehlersuche werden in diesem Kurs vermittelt. Mehr erfahren.
Kurs Service Mechanik QUANTEC
Ziel dieses Seminars ist es den Teilnehmern die Grundlagen für sachgerechte Wartungs- und Reparaturarbeiten an Robotermechaniken aus der KR Reihe zu vermitteln. Mehr erfahren.
Kurs Roboterauswahl und -integration
Ziel dieses Seminars ist es den Teilnehmern die Grundlagen zur Roboterauswahl, mechanische, elektrische Integration und Softwareintegration sowie die grundlegenden Abläufe bei der Auslegung einer sicherheitskonformen Roboterzelle zu vermitteln. Mehr erfahren.
Sicherheitsinbetriebnahme Safe Operation Technology
Das KUKA College Österreich Team
Wir stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung!
Kontakt:
Telefon: +43 732 784 752
Email: college.at@kuka.com
Öffnungszeiten:
Mo - Do: 08:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:30 Uhr
![Bianca Schwabegger, College Administration](/-/media/kuka-corporate/countries/austria/images/kuka-college-at/bianca-schwabegger_college.jpg?rev=8b30d36b306b40dd975ae9669a143c96&w=1400&hash=94164A75B898260BC89E40FED24B1FBF)
![Sarah Schützenberger KUKA College Ansprechperson](/-/media/kuka-corporate/countries/austria/images/kuka-college-at/sarah-schtzenberger_college_.jpg?rev=540a7e72c5fd4bd59d9ad9e73f227bb4&w=1400&hash=718E94C1A39960A7880BD5F1C2746353)
![](/-/media/kuka-corporate/countries/austria/images/kuka-college-at/peter-pfarrhofer_web.jpg?rev=815924c2d72046ab8afc2e81b9982a4c&w=1400&hash=FA5CB5C8792D90B5F398C1554ED1CF5A)
![](/-/media/kuka-corporate/countries/austria/images/kuka-college-at/stephan-katteneder_web.jpg?rev=642c8fdadb4d44129f3a11660f75995d&w=1400&hash=0428D3253C48E2B0BF0BAB4D964637CE)
![](/-/media/kuka-corporate/countries/austria/images/kuka-college-at/david-kck_web.jpg?rev=3906237f54fa4c7994ad4a44c71fab36&w=1400&hash=E717CD56E6D4491E49227A62E420051C)
![Michael Kitzler, College Trainer](/-/media/kuka-corporate/countries/austria/images/kuka-college-at/michael-kitzler_college.jpg?rev=18f10bc9315845069c1073570c01008d&w=1400&hash=7E750AB6FFDD13146BD2240EB97C0588)
![](/-/media/kuka-corporate/countries/austria/images/kuka-college-at/carina_hanl_college.jpg?rev=45146b5aaba24255aae593a8452271de&w=1400&hash=A723269CE8CC05A52DB859D9818E6906)