Die Medizinroboter werden von unseren Partnern entwickelt
Die robotischen Systeme werden mittlerweile oftmals bei chirurgischen Eingriffen verwendet, um ein besseres Patientenergebnis zu erzielen. Einige Beispiele von medizinischen Anwendungen sind:
- Robert®, ein Rehabilitationsroboter von Life Science Robotics, der bettlägerige Patienten bei ihren Übungen unterstützt
- Chirurgischer Roboter für minimal-invasive Operationen oder orthopädische Eingriffe, z. B. Knieersatz mit maßgeschneiderten Implantaten
- Medizinroboter für eine verbesserte Krebsdiagnose und -behandlung von Patienten wie guidoo® oder Sculptura®.
- CARLO®, ein von der AOT AG entwickelter Medizinroboter für die berührungslose Knochenchirurgie im Gesicht mittels Kaltlaserablation
- Ästhetische robotergestützte Chirurgie zur Haarwiederherstellung durch Venus Concept®, vormals bekannt als Restauration Robotics, oder sogar
- ein Wohlfühlgerät wie der Massageroboter iYU von Caspix.
Dies sind nur einige Beispiele, in denen der zertifizierte Cobot LBR Med in Medizinprodukten eingesetzt wird und den Menschen unterstützt. Zukünftig wird es noch weitere medizinische Roboter geben, bei dem Mensch und Maschine zusammen arbeiten und der Chirurg durch Technik bei Operationen unterstützt wird. Die Assistenzroboter auf Basis des Leichtbauroboters LBR Med werden mit KUKA Sunrise.OS Med betrieben, das die Anforderungen der IEC 62304:2006 (First Edition) + A1:2015 erfüllt. Technische Grundlage für das Betriebssystem ist Java 8 und Windows 10.
-
Das System CyberKnife® von Accuray zur Therapie zur Tumorbehandlung
-
Systeme für Angiographie und Hybrid-OPs wie beispielsweise ARTIS pheno® von Siemens Healthineers
Werfen Sie einen Blick auf eine Auswahl von Fallstudien, bei denen unsere Kunden mit ihren Systemen durch KUKA Technologie Ärzte und, im speziellen, Chirurgen unterstützen.