Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

De KUKA smartPAD

Das KUKA smartPAD: einfach mehr Freiheit

Das Handbediengerät KUKA smartPAD wurde entwickelt, um selbst komplexe Bedienaufgaben auf einfache Art zu meistern. Es ist universell einsetzbar und auch für ungeübte Anwender leicht zu handhaben.


Ergonomisches Roboterbediengerät mit kapazitivem Touch-Display 

Das Bedin-Panel bietet verschiedene Halteoptionen für eine lange und komfortable Bedienung sowie für Links- wie Rechtshänder.

KUKA smartPAD: Entspannte Roboterbedienung im rauen industriellen Umfeld 

Die kontext-sensitive Oberfläche des KUKA smartPADs stellt nur Optionen zur Wahl, die im Bedienmoment relevant sind. Wenig erfahrene wie auch anspruchsvolle Anwender arbeiten dank der intuitiven Benutzerführung mit geringem Schulungsaufwand einfach, schnell und effizient.


Vorteile


Universell einsetzbar

Alle KUKA-Roboter, die auf KSS und Sunrise.OS laufen, können mit dem KUKA smartPAD in der gewünschten Sprache bedient werden.

Bequemes Handling

Beidhändig nutzbare Halteschlaufen und Haltegriffe erleichtern die Bedienung um ein Vielfaches. Optional ermöglicht ein Schultergurt ein ermüdungsfreies Arbeiten - vor allem während zeitintensiver Projekte.

Einfaches Roboterverfahren mit ergonomischer 6D-Maus

Die 6D-Maus bietet ein intuitives Verfahren sowie Umorientieren des Roboters in drei oder sechs Freiheitsgraden.

Acht Verfahrtasten

Bis zu acht Achsen bzw. Zusatzachsen lassen sich mit dem KUKA smartPAD über separate Verfahrtasten direkt und ohne Umschalten steuern.

Integrierte Protektoren

Integrierte Protektoren bieten bei einem Sturz maximal möglichen Schutz. Das kratzfeste Display sowie die Schutzklasse IP 54 erlauben den Einsatz im rauen industriellen Umfeld. 

Einfache Datenübertragung

Zwei leicht zugängliche USB-Anschlüsse ermöglichen ein direktes Speichern und Einlesen von Anwenderprogrammen sowie den Anschluss von weiteren unterstützten USB-Geräten.

Zielsichere Bedienung

Die Eingaben erfolgen schnell und einfach über ein brillantes, kapazitives Touch-Display mit 8,4 Zoll Größe und hoher Leuchtkraft.

Wartungsfreundlich

Über eine Serviceklappe ist das Kabel bei Bedarf einfach auszutauschen.

Awards 2018 winner

Technische Daten des KUKA smartPAD  

Das KUKA smartPAD ist ideal für die Steuerung aller KUKA Roboter mit einer KUKA Robotersteuerung unter KSS oder mit einer KUKA Sunrise Steuerung unter Sunrise.OS.

Display: kratzfestes, kapazitives, industrietaugliches Touch-Display
Displaygröße: 8,4 Zoll
Abmessungen: 292 mm x 247 mm x 63 mm (H x B x T)
Gewicht: 1.100 g
Das stoßunempfindliche, kratzfest entspiegelte Touch-Display lässt sich leicht bedienen.

Einfaches Programmieren mit dem KUKA smartPAD

Ob Sie Einsteiger sind oder Programmierprofi: Das KUKA smartPAD führt Sie sicher rasch ans Ziel. Denn es bietet für jeden Anspruch die passende Programmiermöglichkeit. So können Sie mit ein und demselben Bediengerät unterschiedlichste Aufgaben lösen.  

Enorm effizient: Programmierung mit Inline-Formularen

KSS-basierte KUKA Robotersteuerungen bieten Inline-Formulare für die schnelle, fehlerfreie Programmierung von Aufgaben und Bewegungsschritten. Sie sind über Menüs aufrufbar und standardmäßig verfügbar. Das vereinfacht sogar die Programmierung von Roboteams mit bis zu sechs synchronisierten Robotern.

Programm-Bausteine selbst definieren

KUKA Integratoren können die Bibliothek verfügbarer KUKA Inline-Formulare kundenspezifisch erweitern. So entstehen spezielle Applikationen, die für wiederkehrende Aufgaben auf vereinfachte Weise zu programmieren sind. Für Anlagenbauer ein Wettbewerbsvorteil: Speziell entwickelte Inline-Formulare ermöglichen einzigartige, optimal zugeschnittene Lösungen für Anwenderunternehmen.
KUKA offers a comprehensive repair service for your smartPAD.

Reparatur Service

Schnelle und professionelle Reparatur Service für Ihr KUKA smartPAD

Das könnte Sie auch interessieren