KR CYBERTECH nano ARC jako robot Edition: Ekonomiczny start w dziedzinie automatyki spawalniczej
Proste procesy spawalnicze pozwalają na zastosowanie odpowiednich robotów w sposób zoptymalizowany pod względem kosztów. To właśnie tutaj pojawia się wersja Edition robota KR CYBERTECH nano ARC. Jest on przeznaczony do prostego spawania łukowego na bardzo dynamicznych, wrażliwych cenowo rynkach - i tym samym ułatwia nowym klientom rozpoczęcie pracy z automatyzacją. Robot KR CYBERTECH nano ARC HW Edition jest dostępny w wersjach o dwóch zasięgach 1440 mm, 2010 mm. Jest on wyposażony w dwustronnie łożyskowaną kiść z przegubem drążonym i uzyskuje powtarzalność wynoszącą 0,04 mm. Oferując roboty Edition, firma KUKA stawia i w ich przypadku na najnowszą generację układu sterowania KR C5 oraz odpowiednie pakiety oprogramowania.