Korzystasz ze starszej wersji przeglądarki Internet Explorer. Aby zapewnić optymalnie działanie, zaktualizuj przeglądarkę
Czyste dysze klejowe dzięki oczyszczaczowi KS Nozzle Cleaner
Dzięki oczyszczaczowi KS Nozzle Cleaner zawsze uzyskujesz niezmienną jakość spoin w produkcji pojazdów. Ten oczyszczacz dysz firmy KUKA skutecznie usuwa pozostałości kleju z dyszy klejowej, zapewniając w ten sposób w długim okresie czyste dysze aplikacyjne i przebiegające bez zastrzeżeń procesy klejenia.
W zautomatyzowanych procesach klejenia przy budowie karoserii oczyszczacz KS Nozzle Cleaner pełni ważną funkcję: Podczas uszczelniania elementów pojazdów, takich jak ramy drzwi lub klapy bagażników, dysze muszą być cyklicznie czyszczone. W przypadku zanieczyszczenia dysz, może dojść do zmian w natryskiwaniu lub nawet do zatkania dysz. Przez regularne czyszczenie dysz za pomocą oczyszczacza KS Nozzle Cleaner zapewnia się niezmienną jakość spoin.
Sposób działania oczyszczacza KS Nozzle Cleaner
KS Nozzle Cleaner składa się przede wszystkim ze stelaża, dysz do czyszczenia i zbiornika zbiorczego na pozostałości klejów. Oczyszczacz jest dostępny w wariancie Mini z nie więcej niż trzema dyszami i w wariancie Maxi z nie więcej niż sześcioma. Możliwe są inne wersje bądź dodatkowe opcje.
Sytuacja wyjściowa: W zautomatyzowanej instalacji używanej w budowie karoserii robot nieprzerwanie skleja części dołączane.
Po określonej liczbie natryskiwań do akcji wkracza KS Nozzle Cleaner: Robot prowadzi dyszę klejową do pozycji czyszczenia wykonywanego przez Nozzle Cleaner.
KS Nozzle Cleaner zdmuchuje sprężonym powietrzem zanieczyszczenia na dyszy.
Opcjonalnie układ KS TCP Check sprawdza dokładność i geometrię dyszy natryskowej. W przypadku dłuższych okresów pracy robot może również wykonać spoinę natryskową na stole spryskiwanym w celu zapewnienia jakości.
Następnie robot rozpoczyna z powrotem proces klejenia pojazdu.
W szczegółach: rzut oka na oczyszczacz KS Nozzle Cleaner
Zalety oczyszczacza KS Nozzle Cleaner
Powtarzalność: Przez czyszczenie i ewentualne zapewnianie jakości uzyskuje się stałą jakość spoin.
Szybkość: Nasze ustawione domyślnie dysze można zintegrować z procesem produkcji w bardzo krótkim czasie.
Możliwość przenoszenia: Za pomocą noniuszy można w prosty sposób przenieść ustawienia swojego oczyszczacza Nozzle Cleaner na inny.