위치를 선택하십시오:

국가

Clean adhesive application nozzles thanks to the KS Nozzle Cleaner

With the KS Nozzle Cleaner you achieve consistent seam quality in your vehicle production at all times. The KUKA nozzle cleaner reliably removes adhesive residues from the application nozzle, thus ensuring clean application nozzles in the long term and perfect adhesive processes.


KS Nozzle Cleaner는 차체 제작 시 자동화된 접착공정에서 다음과 같이 중요한 기능을 수행합니다. 도어 프레임 또는 리어플랩 같은 차량 부품의 실링 작업 시 노즐의 주기적인 세척이 필요합니다. 노즐이 불결하면 분사 특성에 변화가 생기고 노즐이 막힐 수도 있습니다. KS Nozzle Cleaner로 노즐을 정기적으로 청소하여 변함없는 이음부 품질을 확보하십시오.  

KS Nozzle Cleaner의 작동방식

KS Nozzle Cleaner의 주요 부품은 기본 프레임, 세척 노즐, 접착제 잔류물 수거용기입니다. 최대 3개 노즐용 미니 버전과 최대 6개 노즐용 맥시 버전이 있습니다. 추가 사양 및 옵션도 가능합니다. 

  • 초기 상황: 자동화된 차체 제작 설비에서는 로봇이 부착형 부품을 계속 접착합니다.
  • 일정 횟수의 분사 과정 후 KS Nozzle Cleaner가 다음과 같이 일을 시작합니다. 로봇이 접착 노즐을 Nozzle Cleaner의 세척 위치로 이동시킵니다.
  • KS Nozzle Cleaner가 압축공기로 노즐의 불순물을 불어냅니다.
  • 옵션으로 구입 가능한 KS TCP Check는 분사 노즐의 정확도와 기하학적 특성을 점검합니다. 정지 시간이 긴 경우에는 품질 보장을 위해 로봇이 분사 테이블 위에서 분사 이음부 작업을 실행할 수도 있습니다.
  • 이어서 로봇의 차량 접착과정이 다시 시작됩니다.
세부 사항: KS Nozzle Cleaner 개요 

KS Nozzle Cleaner의 장점

  • 재현성: 세척 및 품질 확보로 변함없는 이음부 품질을 달성합니다.
  • 신속성: 당사의 사전 설정된 노즐을 고객의 작업공정에 신속히 통합할 수 있습니다.
  • 이전 가능성: 버니어를 이용해 고객이 사용 중인 Nozzle Cleaner의 설정을 또 다른 세척기로 간편하게 이전할 수 있습니다.