Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Zrównoważona transformacja

Doświadczenie, duch odkrywcy i nasze technologie napędzają rozwój naszej przyszłości gospodarczej, ekologicznej i społecznej. Robotyka i rozwiązania automatyzacyjne KUKA torują bowiem efektywne drogi #automatically dla zrównoważonej transformacji gospodarki i społeczeństwa.


Keep on Moving

W tych niepewnych czasach szczególnie ważne jest zachowanie elastyczności. Bycie odpornym i otwartym na zmiany, pozytywne patrzenie w przyszłość i aktywne uczestnictwo w zmianach. Nasze doświadczenia pokazują, że: najlepiej żyć ze sobą w zgodzie.

Od ponad 125 lat ułatwiamy życie, pracę i kształtujemy przyszłość dzięki naszym innowacjom i rozwiązaniom w dziedzinie robotyki oraz automatyzacji. Myślimy o zmianach, pomagamy w osiąganiu lepszych wyników i aktywnie przyczyniamy się do poprawy warunków życia i rozwoju naszej planety.

Jak wspólnie możemy stworzyć lepszą przyszłość #automatically?

Robot do recyklingu kontra złom elektroniczny

W gospodarce o obiegu zamkniętym recykling elektronicznych produktów konsumenckich odgrywa kluczową rolę, lecz może być szkodliwy dla ludzi. Firma Votechnik wspólnie z KUKA i KR QUANTEC opracowała instalację, która poradziła sobie z tym wyzwaniem.

Paletyzacja żywności: Roboty układają skrzynki z owadami

W Danii połączono hodowlę larw z technologią w przyszłościowe rozwiązanie do globalnej produkcji żywności: firma ENORM Biofactory wykorzystuje precyzję robotów KUKA Hygienic Oil do paletyzacji skrzynek z owadami, aby produkować ekologiczne źródło białka.

Zrównoważony rozwój w naszej firmie

Praca zaczyna się od nas samych. Jako przedsiębiorstwo, działające na arenie międzynarodowej, ponosimy ogromną odpowiedzialność gospodarczą, ekologiczną i społeczną. Dlatego reagujemy na zmiany zachodzące na świecie, podejmując dalekosiężne działania wobec środowiska, pracowników, klientów, inwestorów i społeczeństwa. W ten sposób chcemy zapewnić zrównoważony rozwój.

Osiągnęliśmy już wiele, ale nadal mamy przed sobą wielkie cele.

Nasz cel: zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o -40% do 2030 roku

W tych obszarach jesteśmy aktywni

  • Praca w KUKA Group

    Nasz sukces zawdzięczamy naszym pracownikom. KUKA Group jest odpowiedzialna za ponad 15 000 pracowników na całym świecie. Pracują oni nad wymagającymi projektami w środowisku międzynarodowym, które daje im dużo swobody w kształtowaniu przyszłych trendów i ich osobistej kariery w firmie KUKA.

  • Klimat i przyroda

    Jako firma przemysłowa KUKA Group chce wnieść wymierny wkład w zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska. W związku z tym nasze założenia są następujące: ograniczenie zużycia energii i innych zasobów, zredukowanie naszych emisji i zmniejszenie ilości odpadów. Ponadto dzięki swojej efektywności roboty i instalacje KUKA pomagają naszym klientom zaoszczędzić koszty. Jednocześnie przyczyniają się one do oszczędzania zasobów i ochrony klimatu.

  • Łańcuch dostaw

    Dostawcy mogą mieć znaczny wpływ na bilans zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Przekazując wspólne zrozumienie jakości i odpowiedzialności oraz delegując zadania kontrolne innym oddziałom i regionom, jesteśmy w stanie kształtować nasz łańcuch dostaw w oparciu o kryteria zrównoważonego rozwoju.

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem

    Przestrzeganie zasad zgodności korporacyjnej jest dla nas istotnym elementem skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Przestrzeganie prawnych warunków ramowych, w tym wewnętrznych dyrektyw KUKA Group, jest rzeczą oczywistą dla wszystkich naszych procesów biznesowych.

„Zrównoważony rozwój ma wiele twarzy – począwszy od ochrony klimatu, poprzez odpowiedzialne łańcuchy dostaw, aż po wzajemny szacunek. My, jako firma KUKA, jesteśmy odpowiedzialni za to, aby sprostać każdemu z tych aspektów.”

Peter Mohnen, CEO firmy KUKA AG

Nasz wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju (SDG) to 17 celów, które ma zostać osiągniętych do 2030 roku w celu wspierania zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Obejmują one różne dziedziny, takie jak ubóstwo, równości płci, czysta woda, odnawialne źródła energii i ochrona środowiska. Dowiedz się, jaki wkład w te cele ma firma KUKA.

Dowiedz się więcej z naszego raportu na temat zrównoważonego rozwoju

Co roku w naszym raporcie KUKA Group publikuje najważniejsze informacje na temat zrównoważonego rozwoju.

To może Cię również zainteresować