Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA Sunrise.OS Med

Poznaj robotykę medyczną z firmą KUKA: System operacyjny KUKA Sunrise.OS Med dla LBR Med został stworzony specjalnie do łatwego programowania aplikacji medycznych. Otwiera to wiele możliwości.


Szybkie i skuteczne programowanie aplikacji medycznych w oparciu o KUKA Sunrise.OS Med

KUKA Sunrise.OS Med jest systemem operacyjnym dla LBR Med i wraz z dołączonymi KUKA Sunrise. Workbench Med i KUKA Sunrise.WoV Med zapewnia wszystkie funkcje potrzebne do programowania i konfigurowania wymagających aplikacji robotów medycznych . Programowanie obiektowe w Javie umożliwia również szybkie tworzenie aplikacji. A wszystko to dopasowane do potrzeb producentów sprzętu medycznego i certyfikowane.

Specjalnie dostosowany do robotyki medycznej dzięki certyfikatom

Oparty na Java 8 i Windows 10, KUKA Sunrise.OS Med 2.6 oferuje łatwy dostęp do wysokiej klasy robotyki. Oprogramowanie systemu spełnia wymagania normy IEC 62304:2006 (pierwsze wydanie) + A1:2015. Dzięki dołączonej opcji bezpieczeństwa KUKA Sunrise.HRC Med dostępne są funkcje wymagane do realizacji aplikacji do współpracy człowieka z robotem zgodnie ze standardem Performance Level d Category 3 EN ISO 13849-1:2015.


Pobierz certyfikat testu CB

KUKA Sunrise.OS Med jest specjalnie zaprojektowany do łatwego programowania LBR Med

Bezpieczna współpraca robotów z personelem medycznym

Specjalne opcje bezpieczeństwa umożliwiają monitorowanie prędkości, sił działających na ramię robota oraz pozycji ramienia robota w obszarze roboczym, jak również samych mierzonych momentów obrotowych. Producent sprzętu medycznego może precyzyjnie zapisać parametry bezpieczeństwa, aby automatycznie zatrzymać robota w sytuacjach awaryjnych, aktywować hamulce lub wywołać reakcję zdefiniowaną przez robota. W przypadku operacji wymagających współpracy robota z człowiekiem może to zapewnić bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjentów.

KUKA Sunrise.OS Med: Przekonujące argumenty dla producentów wyrobów medycznych

  • Intuicyjna obsługa

    • Zorientowany obiektowo interfejs programistyczny Java do wszystkich funkcji robota 
    • Innowacyjne funkcje do programowania, planowania i konfigurowania aplikacji dla LBR Med
  • Certyfikacja

    • Opracowany zgodnie z normą IEC 62304:2006 (pierwsze wydanie) +A1:2015
    • Specjalne oprogramowanie i sprzęt dostosowany do wymagań integracji w urządzeniu medycznym
  • Kompleksowy

    • Udostępnia wszystkie funkcje do konfiguracji i programowania aplikacji robotów medycznych
    • Szeroka gama pakietów opcjonalnych dla każdego zastosowania
    • Różne interfejsy do podłączania sterownika robota do własnych algorytmów w systemach klienta