Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

KUKA smartPAD pro

KUKA smartPAD pro: przyszłość jest w Twoich rękach

Za pomocą programatora KUKA smartPAD pro i nowego systemu operacyjnego iiQKA.OS firmy KUKA rewolucjonizujemy dziedzinę sterowania robotami: łatwo i intuicyjnie. 


Jeden moduł obsługowy do wszystkiego

Programator KUKA smartPAD pro poruszy Twojego robota. Za pomocą programatora KUKA smartPAD pro można łatwo i intuicyjnie obsługiwać wszystkie produkty KUKA pracujące w systemie iiQKA.OS. Zaczynając od kobotów.

Ta jednostka sterująca nowej generacji, pracująca w oparciu o nowy system operacyjny iiQKA.OS, daje precyzyjne wyniki i praktycznie nieograniczone możliwości zastosowania. Dzięki intuicyjnej obsłudze można szybko realizować również skomplikowane zadania – całkowicie bez przygotowania programistycznego.

  • Elastyczność

    Jeden moduł obsługowy do wszystkiego: wiele możliwości rozszerzeń oznaczających jeszcze większą elastyczność w praktyce.
  • Wytrzymałość

    Wykonany z myślą o środowisku przemysłowym: ekran odporny na zadrapania, wytrzymały na spadnięcie z wysokości do 1,5 metra, posiadający certyfikat wg IP54.
  • Wszechstronność

    Wyposażony w ekran dotykowy 10,1 cala (możliwość obsługi w rękawiczkach), kamera 5 MP, mysz 6D oraz duża liczba złączy i interfejsów.
  • Ergonomia

    Skonstruowany tak, aby nie męczyć, również w przypadku długotrwałego użytkowania, z intuicyjnym interfejsem użytkownika.
  • Ekran

    KUKA programator smartPAD
    Ekran dotykowy 10,1 cali o rozdzielczości HD oznacza doskonałą prezentację interfejsu użytkownika z możliwości obsługi w rękawiczkach.
  • Mysz 6D

    Łatwe wykonywanie ruchów robota za pomocą ergonomicznej myszy 6D Pozwala ona na intuicyjne przesuwanie i zmianę kierunku robota co trzy lub co sześć stopni swobody.

  • Przyciski definiowane przez użytkownika

    Cztery przyciski, które użytkownik może dowolnie zaprogramować, umożliwiają szybki dostęp do indywidualnych funkcji lub poleceń.
  • Przycisk E-Stop

    Podświetlony przycisk zatrzymania awaryjnego informuje operatora o bezpiecznym połączeniu z układem sterowania robota.
  • Port USB-C

    Najnowocześniejsze złącze do wymiany danych ze wszystkimi kompatybilnymi urządzeniami lub do wczytywania aktualizacji oprogramowania.
  • System pasków

    Wygodna, spokojna obsługa. Nowy programator KUKA smartPAD pro zachwyca swoim przyjemnym sposobem obsługi. Pętle i uchwyty, które można trzymać obiema rękami, w istotny sposób ułatwiają obsługę.
  • Operacje na pulpicie

    W ręce lub na stole – masz wybór. Z programatora smartPAD można ergonomicznie korzystać wszędzie i precyzyjnie.
  • Kamera i lampa błyskowa

    Jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów. Dzięki zintegrowanej kamerze 5 MP można jednym naciśnięciem przycisku łatwo udokumentować to, co wymagałoby długich objaśnień. Również przy słabej widoczności – za pomocą wbudowanej kamery. Na wszelki wypadek również serwis będzie mógł natychmiast otrzymać informację o problemie.*