Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Wybierz język:

  • Polski / Polish
AppCenter

KUKA_AppCentre

Celki pokazowe KUKA – skuteczne narzędzie do prezentacji rozwiązań KUKA i… sprawdzona atrakcja eventowa!


Jeżeli kiedykolwiek spotkaliście specjalistów KUKA na różnego rodzaju wydarzeniach, zapewne mieliście możliwość zobaczenia na żywo konkretnych robotów i aplikacji podczas pracy.
Wiemy, że pokazy live dają o wiele więcej niż nawet najlepiej przygotowana prezentacja rozwiązania bez części pokazowej. Dlatego gorąco zapraszamy Was do zapoznania się z szeroką ofertą celek pokazowych KUKA. Wewnętrznie dzielimy je na stanowiska mobilne i stacjonarne.

 

Zapraszamy również na wirtualny spacer bo KUKA_AppCentre w Tychach!

  • Skontaktuj się z nami!

    Poniżej tekstu znajdziesz formularz kontaktowy!

  • My dostarczymy Ci lub udostępnimy robota do testów!

Stanowiska mobilne

Jak sama nazwa wskazuje, celki mobilne mogą być bez problemu przetransportowane w dowolne miejsce, gdzie odbywa się wydarzenie. Targi, konferencje, spotkania, wszelkiego rodzaju eventy. Tutaj zadbaliśmy o potrzeby zarówno działów sprzedaży, które mogą wykorzystać takie rozwiązania w celach biznesowych, jak i ciekawą alternatywę dla działów marketingu, bo jak sami za chwilę zobaczycie, celki pokazowe sprawdzają się także na imprezach zupełnie niezwiązanych z branżą przemysłową.
I tak w naszej ofercie stanowisk mobilnych znajdują się: 

Walizka z KR 3 R540

KR 3 R540 + szafa sterownicza KR C4 compact – łącznie 2 walizki zawierające gotowy produkt do pokazu w każdych warunkach. Wymagania? Jedyne, czego nam potrzeba do podłączenia modułu to gniazdko.
Cela z robotem KR 3 R540 jest bardzo często wykorzystywany przez sprzedawców KUKA. Pozwala na szybkie zapoznanie się z obsługą rozwiązania. Robot jest wyposażony w chwytak i kostki, które sam przekłada po uprzednim zaprogramowaniu. Zależy Wam na większym zaangażowaniu uczestników spotkania? Lepszego sposobu nie znajdziecie. 
 
Mobilny zestaw z robotem KR 3 R540
Pick & place w wykonaniu KR 3 R540

Mobile Agilus KR 6 R900-2

Stanowisko mobilne z robotem KR 6 R900-2, które w prosty sposób przetransportujemy do dowolnego miejsca. Cela jest przygotowana do prezentacji czterech aplikacji: ConveyorTech (synchronizacja pracy robota z ruchem przenośnika), VisionTech (możliwość rozpoznawania obiektów i uniwersalne zastosowanie robota nawet w środowisku bez odpowiedniej struktury), Pick&place (KUKA.Gripper&SpotTech – aplikacja zawierająca m.in.: 256 konfigurowalnych programów spawania, ułatwiająca statyczną i dynamiczną kontrolę chwytaków czy ich konfigurację), symulacja pracy z maszyną CNC (symulacja przedstawiająca załadunek i rozładunek detali z i do maszyny CNC; stanowisko wyposażone jest w celkę z robotem oraz moduł obrabiarki z panelem Sinumerik).
Celka Mobile Agilus z modułem obrabiarki CNC
Celka Mobile Agilus z modułem obrabiarki

LBR iiwa

Czuły, precyzyjny, o bardzo szerokim zastosowaniu - cobot LBR iiwa. Specjalnie z myślą o ofercie eventowej przygotowaliśmy 2 aplikacje oparte na programowaniu KUKA Sunrise.OS, które świetnie sprawdzają się podczas imprez masowych. Pierwsza - ready2_drink - umożliwia LBR iiwa nalewanie napojów i częstowanie uczestników wydarzenia. Opcja wielokrotnie wykorzystywana przez KUKA na różnego rodzaju eventach: od targów branżowych, po festiwale o różnej tematyce, w tym m.in. Śląski Festiwal Nauki Katowice czy Festiwal Kultury Słowiańskiej. Efekt zawsze ten sam: ogromne zainteresowanie i pozytywny odbiór przez wszystkich uczestników. Druga aplikacja umożliwia LBR iiwa dopasowywanie elementów na przygotowanej planszy. Idealny pomysł na zaangażowanie szerokiej grupy odbiorców, pokazujące precyzję, z jaką działa nasz robot.
Aplikacja ready2_drink z robotem LBR iiwa
ready2_drink - LBR iiwa podczas rozlewania napojów

KMR iiwa

KMR iiwa – czyli połącznie czułego LBR iiwa z autonomiczną platformą mobilną KMP 200. Kolejne sprawdzone rozwiązanie, które potwierdza samodzielność pracy robota, a także bezpieczeństwo i możliwości, jakie daje we współpracy z człowiekiem. 
KMR iiwa korzysta z naszego rozwiązania do nawigacji KUKA.NavigationSolution, które umożliwia nawigację, sterowanie, zarządzanie oraz kontrolę. Przy wykorzystaniu metody SLAM (Simultaneous Localization And Mapping, czyli Symultaniczna Lokalizacja i Mapowanie), platforma lokalizuje się w otoczeniu na samodzielnie utworzonej mapie. Proces odbywa się w czasie rzeczywistym na podstawie danych pochodzących z zabezpieczającego skanera laserowego i czujników zamieszczonych na kołach.
KMR iiwa może więc „po prostu” przemieszczać się wyznaczoną trasą lub dodatkowo rozdawać uczestnikom wydarzenia gadżety. Wszystko zależy od inwencji organizatora oraz tematyki eventu. Pewne jest jedno: obok KMR iiwa nikt nie przejdzie obojętnie.
Platforma moblina z robotem - KMR iiwa

Stanowiska stacjonarne

Stanowiska stacjonarne znajdują się w ośrodku szkoleniowym KUKA College w Tychach. Są to kompletne rozwiązania służące do wykonywania określonych prac w zakładzie przemysłowym, w tym: spawania, zgrzewania punktowego oraz paletyzacji. Każdy zainteresowany, może umówić się na prezentację w KUKA College i z pomocą naszego specjalisty sprawdzić możliwości, jakie ono daje. Prowadzimy też wysokiej jakości szkolenia na przedsiębiorców i pracowników, dzięki którym obsługa takiego stanowiska staje się zrozumiała i wydajna.
Poniżej szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych stanowisk. 

Cela spawalnicza

Stanowisko pokazowe aplikacji spawania z robotem KR 8 R1620 arc HW. Cela wyposażona jest w 2 osiowy obrotnik ze stołem spawalniczym Siegmund Basic. Zdefiniowanych jest 6 różnych programów pokazowych: ręczne sprawdzanie/korekta TCP, automatyczne sprawdzanie/korekta TCP (paczka TraccTCP), szukanie położenia detalu (paczka TouchSense), spawanie za pomocą JOBów oraz spawanie detali, przy których potrzebny jest obrót stołu, spawanie za pomocą sygnałów „analogowych” - parametrów wprowadzanych na panelu robota, spawanie za pomocą ruchów typu „Spline”.  A wszystko to możliwe dzięki rodzinie produktów KUKA.ArcTech.
KUKA robot spawający
Celka Arc Welding

Cela do zgrzewania punktowego

Spot welding z robotem KR Quantec – to stanowisko pokazowe aplikacji zgrzewania punktowego. Oprócz samego robota KR 210 R2700 extra, cela wyposażona jest w pakiet ready_2spot, zgrzewadło ARO MFDC Servo X-gun R3XRN, chłodnicę TEXA, frezarkę i automatyczną zmieniarkę AMDP (electrode changer + tip dresser) oraz tooling dla 2 różnych części. 
Stanowisko pokazowe aplikacji zgrzewania punktowego opiera się na pakiecie ready2_spot.
 
KUKA Spot welding
Pakiet ready2_spot w KUKA_AppCentre

Stanowisko do paletyzacji

FlexPal to stanowisko pokazowe paletyzacji z dedykowanym do tej aplikacji robotem KR 180 R3200 PA. Stanowisko wyposażone jest w przenośnik, dzięki któremu jesteśmy w stanie zasymulować transport towaru ze strefy produkcyjnej do strefy pakowania. Można przeprowadzić testy dla detalu o wymiarach maksymalnych: 500 mm x 1200 mm oraz ważącym maksymalnie 30 kg, Robot jest wyposażony w 2 chwytaki: matę ssącą i chwytak z przyssawkami na podciśnienie.
Działanie robota jest oparte na oprogramowaniu KUKA.FlexPal Editor i KUKA.FlexPal RT. Edytor umożliwia zdefiniowanie pakietów, palet, chwytaków – w tym sekcji, schowków, obrazów położenia i planów układania. Opcjonalnie dostępne są rozszerzenia obszarów roboczych oraz ruchów odbioru i wysuwu. KUKA.FlexPal RT to oprogramowanie technologiczne KUKA, które ułatwia konfigurację i programowanie zadań związanych z paletyzacją i depaletyzacją w układzie sterowania robota KR C4.
 
Paletyzacja z wykorzystaniem KUKA.FlexPal staje się łatwiejsza
Serdecznie zapraszamy do kontaktu w sprawie wypożyczenia stanowisk mobilnych oraz skorzystania z prezentacji stanowisk stacjonarnych w KUKA College. Zachęcamy do zobaczenia robotów w akcji oraz do przeprowadzania testów dla konkretnych aplikacji.

Formularz kontaktowy

Pan/Pani

Ochrona danych osobowych

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celu opracowania mojego zapytania zgodnie z oświadczeniem o ochronie danych osobowych. Niniejszą zgodę można w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość.

Aktualności, zaproszenia na wydarzenia i inne: Subskrybuj biuletyn firmy KUKA.

Niniejszym wyrażam zgodę na regularne otrzymywanie newslettera KUKA za pośrednictwem wiadomości e-mail i związane z tym przetwarzanie danych osobowych zgodnie z oświadczeniem o ochronie danych osobowych. Dokonywana jest analiza wskaźników dostaw i otwarć oraz klikalności w biuletynach. Zgodę można wycofać w dowolnej chwili, klikając na link do rezygnacji w biuletynie lub bezpośrednio w KUKA ze skutkiem na przyszłość.

* Te pola są obowiązkowe.