Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

KR 4 AGILUS

Wysoka wydajność w każdym położeniu montażowym i przy małych wymaganiach przestrzennych – robot KR 4 AGILUS przekonuje kompaktową konstrukcją oraz dużym zasięgiem i precyzją.


KR 4 AGILUS: Kompaktowy, elastyczny robot do różnych zastosowań w przemyśle elektronicznym

KR 4 AGILUS łączy ultrakompaktową i pozbawioną krawędzi kolizji konstrukcję z optymalną wydajnością: kompaktowy robot posiadający udźwig 4 kilogramów i zasięg 600 mm przejmuje różnorodne zadania, takie jak np. obsługę i montaż w branży elektronicznej czy też w małych modułowych komponentach automatyki. Sam pracuje przy tym niezawodnie i precyzyjnie, dotrzymując najkrótszych czasów cykli.

Mały robot do zastosowań w przemyśle elektronicznym: KR 4 AGILUS

KR 4 AGILUS nadaje się idealnie np. do produkcji elementów elektronicznych i zastosowań takich jak pomiar, klejenie/nanoszenie czy transport.
  • Prędkość

    Czasy taktowania do 0,4 sekundy

  • Precyzja

    Dokładność powtarzania wyn. 0,02 mm i poprawiona dokładność torowa

  • Odporność

    Zastosowanie w zakresie temperatur od 0°C do 55°C, posiada poziom zabezpieczenia IP40 i zabezpieczenie ESD

  • Wbudowane zasilanie energią

    Kompatybilny z większością źródeł zasilania

    • 4 x 4 compressed air
    • 1 x M12 8 styków (24 V, 2 A)
    • 1 x M12 8 styków Ethernet (opcja)

4 - 4 Obciążenie w kilogramach

601 - 601 Zasięg w milimetrach

Zalety


Maksymalna elastyczność

Kompaktowa, pozbawiona krawędzi kolizji konstrukcja, elastyczna pozycja montażowa i różne złącza do urządzeń peryferyjnych

Zabezpieczenie ESD

Robot posiada seryjne zabezpieczenie przed niekontrolowanymi wyładowaniami elektrostatycznymi, a co za tym idzie odpowiednie wyposażenie do bezpiecznej obsługi wrażliwych podzespołów elektronicznych.

Maksymalna niezawodność

Wyjątkowo długi okres użytkowania i niewielki nakład na czynności serwisowe i konserwacyjne, np. dzięki niewielu czynnościom podczas wymiany przewodu

Łatwa obsługa

Sterowanie za pośrednictwem KRC5 micro i obsługa za pośrednictwem KUKA smartPAD

Sprawdź wycenę i szczegóły techniczne dla KR 4 AGILUS

zamów wycenę Odwiedź my.KUKA Marketplace

KR 4 AGILUS (6 osi) - dane techniczne

1 Roboty
Znamionowe obciążenie całkowite
Maks. zasięg
Wersja otoczenia
Arkusz danych
KR 4 R600
Znamionowe obciążenie całkowite
4 kg
Maks. zasięg
601 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 4 kg
  • Maks. zasięg 601 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
6 z 1 widocznych robotów