Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Branza elektroniczna

Automatyzacja w przemyśle elektronicznym

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zainstalowaniu ponad 13 000 robotów w przemyśle elektronicznym firma KUKA może zaoferować atrakcyjne cenowo, niezawodne i elastyczne rozwiązania przeznaczone do produkcji produktów elektronicznych.


Roboty do produkcji elektroniki: Idealnie dopasowana na rynku

W związku z rosnącym popytem na sprzęt elektroniczny i rosnącym brakiem wykwalifikowanych pracowników niezbędna jest automatyzacja produkcji sprzętu elektronicznego. Dzięki zastosowaniu robotów procesy produkcyjne można elastycznie i łatwo dopasować, aby sprostać szybkim zmianom na rynku.

Wspólnie z naszymi partnerami opracowujemy zwinne rozwiązania automatyzacyjne, idealnie dopasowane do ważnych branż, takich jak produkcja półprzewodników, elektronika samochodowa czy przemysł rozrywkowy 3C. Nasze roboty przemysłowe i koboty są zaprojektowane specjalnie do pomieszczeń sterylnych i suchych, standardowo chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi i oferują wysoki standard do obsługi elektroniki wrażliwej. Kompaktowa budowa i wydajny układ sterowania do małych robotów KR C5 micro umożliwia optymalną integrację naszej robotyki nawet w małych pomieszczeniach, aby zapewnić naszym klientom maksymalną elastyczność.

Zalety inteligentnej produkcji elektroniki z KUKA:

  • Certyfikowana robotyka

    • Roboty przemysłowe we wszystkich klasach nośności oraz koboty
    • Autonomiczne rozwiązania mobilne (AMR)
    • Roboty do pomieszczeń sterylnych
    • Robot do pomieszczeń suchych
    • Standardowo zabezpieczony przed ESD
    • Specjalna powłoka lakiernicza dla standardu „ESD+”
  • Wszechstronna usługa o zasięgu globalnym

    • 24-godzinna pomoc serwisowa
    • Szeroko zakrojone e-usługi
    • Ogólnoświatowa sieć certyfikowanych partnerów systemowych
    • Studia wykonalności i konfiguracje testowe
    • Pakiety konserwacji i renowacji
  • Innowacyjna technika

    • Programowanie zgodnie z zasadą „przeciągnij i upuść”
    • Proste prowadzenie ręczne robota
    • Szybkie uruchamianie
    • Elastyczne przezbrajanie i przeprogramowanie
    • Szeroka oferta chwytaków i wyposażenia
    • Wysoka dostępność: 99,995 %
  • Wydajne oprogramowanie

    • Gotowe oprogramowanie aplikacyjne
    • Bazująca na chmurze platforma IIQoT
    • Oprogramowanie KUKA.Sim do programowania offline, symulacji robotów i wirtualnego uruchamiania
    • Bezpieczna interakcja między człowiekiem a maszyną

Pełna wiedza specjalistyczna w przemyśle elektronicznym

Produkcja komponentów elektronicznych dla przemysłu motoryzacyjnego

Nowa koncepcja mobilności

Powiązania między przemysłem motoryzacyjnym a przemysłem elektronicznym stale się zwiększają, a firma KUKA oferuje wieloletnie know-how dla obu gałęzi przemysłu. Zastosowanie naszych kompaktowych robotów przemysłowych i kobotów umożliwia modułową koncepcję projektowania w produkcji, aby móc łatwo reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Specjalna powłoka lakiernicza „ESD+” chroni wrażliwe podzespoły elektroniczne przed uszkodzeniami np. podczas produkcji superkomputerów.

 

Optymalizujemy portfolio produktów na specjalnych warunkach, które muszą być spełnione przy produkcji komponentów elektronicznych dla przemysłu motoryzacyjnego. Kompaktowe małe roboty pracują w wąskich miejscach z najwyższą prędkością i dokładnością.

Biała księga: Możliwości dzięki automatyzacji 

Jak rozpoczyna się produkcja komponentów elektronicznych dla przemysłu motoryzacyjnego

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Odkryj, w jaki sposób roboty przemysłowe i koboty napędzają elektromobilność.

Pobierz białą księgę

Półprzewodniki w przemyśle elektrycznym i elektronicznym

Małe chipy dla wielkiego efektu

W produkcji półprzewodników ważne jest, aby zapewnić najlepszą jakość i trwałość wafli krzemowych. Nasze roboty w wersji Cleanroom łączą wyjątkową ruchomość, najwyższą jakość i maksymalną dokładność z najkrótszymi czasami cykli. Roboty przemysłowe, koboty i platformy mobilne emitują przy tym minimum cząsteczek.

➔ Dowiedz się więcej o automatyzacji w produkcji półprzewodników

 

Lekkie roboty przemysłowe o wysokiej czułości w wersji Cleanroom wspierają firmę Infineon Technologies Austria AG w produkcji chipów. Koboty potrafią manipulować delikatnymi waflami krzemowymi w środowisku pomieszczeń sterylnych 1.

E-book: Wyższy poziom automatyzacji z robotami KUKA do czystych pomieszczeń

Dowiedz się więcej na temat przyszłościowej produkcji półprzewodników z bezpłatnego e-booka 

Pobierz PDF

Przemysł 3C – komputery, komunikacja i elektronika konsumencka

Konkurencyjna produkcja elektroniki

Cykle rozwojowe w przemyśle 3C, do których należą laptopy, telefony komórkowe czy smartwatche, są krótkie. Zmiany pojawiają się praktycznie z dnia na dzień. Oferujemy roboty i koboty zaprojektowane specjalnie z myślą o tych wymaganiach, aby produkować wysokiej jakości produkty w bardzo krótkich czasach cykli. Kolejną zaletą jest to, że przy każdej zmianie produktu instalacje można łatwo rozbudować lub przeprogramować i ponownie zaprogramować, dzięki czemu będą gotowe do pracy w krótkim czasie.

➔ Rozwiązania automatyzacji dla konkurencyjnej produkcji elektroniki

 

Roboty SCARA o kompaktowej budowie można z łatwością zintegrować z istniejącymi systemami; umożliwiają one krótkie czasy cykli, np. przy aplikacjach Pick & Place oraz przy wyposażeniu płytek drabinowych.

Większa wydajność w przemyśle AGD

Zautomatyzowana produkcja urządzeń gospodarstwa domowego

Szybka i efektywna kosztowo produkcja urządzeń gospodarstwa domowego stanowi wyzwanie w czasach niedoboru wykwalifikowanych pracowników. Wiele z tych zadań jest dla człowieka fizycznie obciążających, monotonnych i jednocześnie wymagających. Nasze roboty wykonują nawet skomplikowane prace, takie jak montaż nad głową lub manipulowanie ciężkimi częściami urządzenia, odciążają ludzi i gwarantują opłacalną produkcję.

➔ Dowiedz się więcej o robotyce do produkcji i montażu końcowego urządzeń gospodarstwa domowego

 

Robot współpracujący podjął nieergonomiczne zadanie w firmie BSH Urządzenia domowe w Dillingen: Skręca misy pompy w komorze zmywarek. Kobot dokumentuje przy tym każdą czynność roboczą i zgłasza po pomyślnym wykonaniu połączenia śrubowego.

Produkcja akumulatorów również podlega automatyzacji -
od poszczególnych modułów po recykling

Moduły, moduły, pakiety – wszystko pod kontrolą

Ponieważ produkcja baterii zawiera wiele obciążających fizycznie etapów procesów, takich jak manipulowanie ciężkimi komponentami lub manipulowanie środkami zagrażającymi zdrowiu, automatyzacja jest przydatna dla przedsiębiorstw. Nasza robotyka wyróżnia się ogromną precyzją i dokładnością powtórzeń, co ma zasadnicze znaczenie w produkcji akumulatorów dla zwiększenia przepustowości. Oprócz odpowiednich robotów i kompletnych rozwiązań automatyzacyjnych u nas znajdziesz również ekspertów, którzy doradzają im w zakresie inżynierii i usług.

 

Dwa roboty spawalnicze łączą moduły akumulatora wysokonapięciowego i podnoszą bezpieczeństwo i wydajność produkcji akumulatorów na nowy poziom.

Biała księga: Możliwości dzięki automatyzacji 

Jak rozpoczyna się produkcja komponentów elektronicznych dla przemysłu motoryzacyjnego

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Odkryj, w jaki sposób roboty przemysłowe i koboty napędzają elektromobilność.

Pobierz białą księgę

Roboty w służbie przemysłu elektronicznego: referencje

Doskonała odpowiedź na każde wymaganie

Wybierz odpowiedniego robota dla twojego obszaru pracy


Niezależnie od tego, czy chodzi o montaż, zadania Pick & Place lub manipulowanie: roboty KUKA do produkcji elektroniki zapewniają maksymalną wydajność nawet przy wysokich czasach taktu

Dzięki rozwiązaniom z zakresu robotyki każdy producent produktów elektronicznych zyskuje nowe pole manewru w ostrej walce cenowej. Umożliwiają one wydajną produkcję nawet małych partii produktów.

Czy potrzebujesz pomocy przy wyborze odpowiedniej kinematyki?

Nasi eksperci chętnie Ci doradzą i wspólnie z Tobą znajdą rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb. W centrach aplikacyjnych i technologii od samego początku wraz z naszymi partnerami systemowymi wesprzemy twoje wdrożenie za pomocą studiów wykonalności, testowych i symulacji.