Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Robot do recyklingu kontra złom elektroniczny

W zrównoważonej gospodarce obiegowej recykling elektronicznych dóbr konsumpcyjnych odgrywa istotną rolę. Jednak recykling złomu elektronicznego może być szkodliwy dla ludzkiego zdrowia, dlatego jest to optymalny obszar zastosowań dla robotyki i automatyzacji. Irlandzka firma technologiczna Votechnik zaprojektowała instalację z robotem KR QUANTEC, który spełnia te wymogi.


Projekt ALR-4000: automatyzacja kontra niebezpieczny złom elektroniczny 

Gazy, takie jak rtęć, a także ostre elementy sprawiają, że demontaż ekranów i monitorów z technologią LCD (Liquid Crystal Display) jest niebezpieczny dla ludzi. W tym celu irlandzka firma technologiczna Votechnik zaprojektowała zautomatyzowaną aplikację ALR-4000, w której głównym elementem jest robot przemysłowy KUKA KR QUANTEC. Dzięki odsysaniu niebezpiecznych gazów i usuwaniu ostrych elementów, takich jak jarzeniówki i ekrany, moduł nie tylko eliminuje zagrożenia dla ludzi, lecz również ogranicza ilość złomu elektronicznego.
Od problemu do rozwiązania: Robot KR QUANTEC firmy KUKA zajmuje się recyklingiem monitorów LCD

200 milionów telewizorów LCD i możliwe skutki

Skutki oddziaływania telewizorów LCD na środowisko naturalne są ogromne. Co roku na całym świecie kupowanych jest około 200 milionów egzemplarzy. Powstają przy tym strumienie odpadów, które następnie muszą zostać zutylizowane w efektywny, ekonomiczny i bezpieczny sposób. Eksperci przypuszczają, że ,ukryty‘ gaz cieplarniany, czyli trifluorek azotu, który jest stosowany do produkcji telewizorów z płaskim ekranem, może bardziej przyspieszyć globalne ocieplenie niż elektrownie węglowe. Mimo to rośnie popyt na tego typu urządzenie, z których coraz więcej trafia do strumienia odpadów. Lisa O’Donoghue, założycielka i dyrektorka firmy Votechnik, wyjaśnia: „Cały świat porusza się w gospodarce obiegowej, a Europa przoduje, jeśli chodzi o inicjatywy, takie jak „Green Deal” i „Plan działania na rzecz gospodarki obiegowej”. Takie inicjatywy są bardzo potrzebne, aby materiały z produktów, których obecnie używamy, trafiały z powrotem do obiegu.”
Monitory LCD są produkowane w ogromnych ilościach, a coraz więcej z nich trafia do strumienia odpadów

Recykling: zmniejszenie ilości zagrożeń dla człowieka dzięki robotyce

Za pomocą modułu ALR-4000 firmy Votechnik można automatycznie przetwarzać i bezpiecznie utylizować ten złom elektroniczny. W przeszłości wiele z tych produktów zostało wyrzuconych na wysypiska śmieci, przy czym rtęć mogła dostać się do podłoża i wody. Jeśli rtęć zawarta w lampach wyładowczych urządzeń trafi do łańcucha pokarmowego, może doprowadzić do efektów neuromięśniowych i zakłóceń kognitywnych. W typowym telewizorze 40-calowym może się znajdować około 18 m cienkich półprzewodników z rtęcią. „To idealny obszar do stosowania robotów. Chemikalia nie atakują maszyn, a przede wszystkim nie wtedy, gdy są na to odpowiednio przygotowane” – podkreśla Brian Cooney, dyrektor zarządzający KUKA w Irlandii.
Bezpieczny sposób recyklingu złomu elektronicznego – zautomatyzowana instalacja ALR-4000 z robotem KUKA
Zautomatyzowany recykling odpadów: KR QUANTEC oferuje dużą wytrzymałość i dokładność powtórzeń

KR QUANTEC: mistrz recyklingu

Dzięki automatyzacji procesów z udziałem robotów do recyklingu ludzie nie mają kontaktu ze szkodliwymi gazami i kryształami ciekłymi. Zmniejsza się także niebezpieczeństwo zranienia np. odłamkami szkła, które powstają podczas wyjmowania półprzewodników i płaskich ekranów. Instalacja jest wyposażona w robota przemysłowego KUKA KR QUANTEC o dużym udźwigu. „KR QUANTEC jest naszym najbardziej ekologicznym robotem, który idealnie pasuje do recyklingu odpadów” – mówi Brian Cooney. KR QUANTEC wyróżnia się doskonałą efektywnością operacyjną, a także ekonomicznym uruchamianiem i serwisowaniem. Dzięki swojej modułowej konstrukcji liczba komponentów jest mocno ograniczona, co ogranicza nakłady związane z konserwacją. Innowacyjne koncepcje okablowania i zasilania energią dodatkowo obniżają koszty eksploatacji. Sam robot nadaje się w 90 procentach do recyklingu.

Pozyskiwanie cennych materiałów, utylizacja substancji niebezpiecznych

ALR-4000 nie tylko zmniejsza ilość pracy ręcznej i minimalizuje ryzyko, lecz również zwiększa efektywność w porównaniu z procesem ręcznym z pięciu do 60 urządzeń na godzinę. Oznacza to wzrost o 1200 procent. Poza tym maszyna może pracować przez 24 godziny na dobę. „Postrzegamy technologie – takie jak nasza – za przyszłościowe dla efektywnego przetwórstwa odpadów, podczas którego można pozyskiwać cenne materiały z odpadów, a jednocześnie usuwać substancje szkodliwe i wychwytywać substancje niebezpieczne już w trakcie trwania procesu” – mówi Lisa O’Donoghue, CEO w firmie Votechnik. A ponieważ proces czyszczenia odbywa się w zamkniętym module ALR-4000, wbudowany system filtrów węglowych dba o to, aby wyłapywać szkodliwe gazy i nie uwalniać ich do atmosfery.
Wysoka efektywność: Zautomatyzowana instalacja umożliwia recykling 60 urządzeń na godzinę

Blokowe filtry węglowe umożliwiły opracowanie systemu Plug and Play

Blokowe filtry węglowe niezwykle skutecznie wyfiltrowują zanieczyszczenia, włącznie z niebezpiecznymi gazami, dlatego firmie Votechnik udało się opracować system „Plug and Play”. Podczas utylizacji urządzeń LCD moduł ALR-4000 musi sprostać wielu różnym wyzwaniom: różne kształty i rozmiary, marki i modele. Poszczególne konfiguracje LCD mogą zawierać ponad 150 śrub i różne elementy mocujące z klejem, taśmami klejącymi lub opaskami kablowymi. Niektóre z nich mają zamontowane na górze lub na dole głośniki, albo odtwarzacz DVD z tyłu. Dlatego firma Votechnik w ciągu ostatnich 10 lat przeszła przez cztery etapy rozwoju, aby stworzyć wytrzymałą, automatyczną maszynę, która może poradzić sobie z wieloma wersjami LCD.
Moduł ALR-4000 automatycznie wie, jak postępować z różnymi rodzajami mocowań
Projekt z przyszłością: robot do recyklingu zajmuje się demontażem wyświetlaczy LCD

KR QUANTEC jako wytrzymały i niezawodny partner

Robot KR QUANTEC przyczynia się do tego, aby wszystko się udało. Robot przemysłowy jest bardzo sztywny i niezawodny, a przy tym oferuje powtarzalną dokładność i udźwig umożliwiający podnoszenie dużych ładunków – włącznie z ciężkimi narzędziami zamontowanymi na ramieniu robota. Jego wytrzymałość czyni go idealnym partnerem w sektorze przetwórstwa odpadów, w którym wymagany jest wysoki poziom zautomatyzowanej zręczności, aby z dużą dokładnością wykonywać wszystkie zadania.

Serwis i wsparcie na całym świecie

Kolejnym ważnym aspektem dla firmy Votechnik było międzynarodowe wsparcie techniczne dla robotów, ponieważ moduły ALR-4000 mają być wykorzystywane do recyklingu na całym świecie. Globalna dostępność oddziałów KUKA i możliwość międzynarodowego serwisowania maszyn ALR-4000 miały istotny wpływ na wybór robota KR QUANTEC. Po 10 latach rozwoju ALR-4000 jako zautomatyzowane rozwiązanie recyklingowe może być odpowiedzią na wiele wyzwań, jakie niesie ze sobą przemysł elektronicznych dóbr konsumpcyjnych.
Robot KR QUANTEC pozyskuje cenne surowce z odpadów

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.

Może Cię również zainteresować