Konumunuzu seçin:

Konum

Elektronik atıklara karşı geri dönüşüm robotları devrede

Sürdürülebilir bir ekonomi döngüsü için elektronik tüketim mallarının geri dönüşümü önemlidir. Elektronik atıkların geri dönüşüm sürecinin insan sağlığına zararlı olması, bu uygulamanın robotik otomasyon ile gerçekleştirilmesi için sebeplerden en önemlisidir. İrlandalı teknoloji şirketi Votechnik, bu zorlukların üstesinden gelmesi için, KR QUANTEC robotuyla birlikte bir sistem geliştirdi.


ALR-4000 projesi: Tehlikeli elektronik atıklara karşı otomasyon ile mücadele 

Cıva gibi gazlar ve keskin parçalar, insanların LCD (Liquid Crystal Display) teknolojili ekranları ve monitörleri parçalara ayırmasını tehlikeli hale getirmektedir. İrlandalı teknoloji şirketi Votechnik bu nedenle otomatik ALR-4000 uygulamasını geliştirmiş ve sistemin merkezine de KUKA KR QUANTEC endüstri robotunu yerleştirmiştir. Tehlikeli gazların emilmesi ve floresan tüp ve ekran gibi keskin kenarlı parçaların çıkarılması gibi işlemler sayesinde hücre sadece insanlar için tehlikeleri ortadan kaldırmakla kalmamakta, aynı zamanda büyüyen elektronik atık dağlarıyla da mücadele etmektedir.
Sorundan çözüme giden yol: KUKA tarafından üretilen bir KR QUANTEC robotu, LCD monitörlerin geri dönüştürülmesine adanmıştır

200 milyon LCD televizyon ve olası sonuçları

LCD televizyonlarının çevreye etkisi inanılmaz boyuttadır. Her yıl dünya çapında yaklaşık 200 milyon LCD satılmaktadır. Bu, daha sonra verimli, optimum maliyetli ve güvenli bir şekilde bertaraf edilecek atıkların oluşmasına yol açmaktadır. Uzmanlar, düz panel televizyonların üretiminde kullanılan ‘gizli’ sera gazı nitrojen triflorürün küresel ısınmayı kömür santrallerinden daha fazla hızlandırabileceğini düşünmektedir. Ancak, bu tür cihazlara yönelik tüketici talebi, bunların giderek daha fazla atık oluşturmasına yol açmaktadır. Votechnik’in kurucusu ve CEO’su Lisa O’Donoghue şöyle açıklıyor: “Bütün dünya döngüsel bir ekonomiye doğru ilerliyor ve Avrupa bu noktada Green Deal ve Döngüsel Ekonomi Eylem Planı gibi girişimlerle ön saflarda yer alıyor. Şu anda kullandığımız ürünlerdeki malzemeleri geri dönüştürmek için bu tür girişimler acilen gereklidir.”
LCD televizyonlar büyük miktarlarda üretilmekte ve giderek daha fazlası atığa dönüşmektedir

Geri dönüşüm: Robotik sistem sayesinde insanlar için daha az tehlike

Votechnik’in ALR-4000 sistemi sayesinde elektronik-atıklar otomatik olarak işlenebilmekte ve güvenli bir şekilde bertaraf edilebilmektedir. Geçmişte bu ürünlerin çoğu çöp tesislerine atılmaktaydı ve bu esnada toprağa ve suya sıva sızabilmekteydi. Cihazların gaz deşarj lambalarında bulunan cıvanın besin zincirine girmesi, nöromüsküler etkilere ve bilişsel bozukluklara neden olabilmektedir. Tipik bir 40 inç televizyonda yaklaşık 18 m cıvalı ince lambalar bulunmaktadır. “Bu alan robotik kullanımı için ideal özellikte. Özellikle uygun şekilde hazırlandıkları takdirde, makinelerin kimyasallardan etkilenmesi mümkün değildir.” diye belirtiyor, KUKA İrlanda Genel Müdürü Brian Cooney.
Elektronik hurdaları geri dönüştürmenin daha güvenli yolu: KUKA robotlu otomatik ALR-4000 sistemi
Otomatik atık geri dönüşümü: KR QUANTEC, sağlamlığı ve tekrarlanabilirliği ile burada öne çıkıyor

KR QUANTEC: Geri dönüşümün kalbi

Geri dönüşüm robotlarıyla süreç otomasyonu sayesinde zararlı gazlar ve sıvı kristallerle insanın teması ve örneğin floresan tüpleri ve televizyon ekranları dışarı çekildiğinde oluşan kırık camlardan dolayı yaralanma riski ortadan kalkmaktadır. Sistem, KR QUANTEC KUKA endüstriyel robotuyla yüksek taşıma kapasitesi ile donatılmıştır. “KR QUANTEC en çevre dostu robotumuzdur, bir atık geri dönüşüm ortamına mükemmel uyum sağlıyor.” diyor Brian Cooney. KR QUANTEC, olağanüstü işletim verimliliği, optimum maliyetli devreye alma imkanı ve bakımı ile öne çıkmaktadır. Modüler tasarımı sayesinde, bileşen sayısı büyük ölçüde azaltılmıştır ve bu da bakım ihtiyacını en aza indirmeye katkıda bulunur. Yenilikçi kablolama ve enerji besleme konseptleri de işletme maliyetlerini ek olarak düşürür. Robotun kendisi de yüzde 90 oranında geri dönüştürülebilir özelliktedir.

Değerli olanı geri kazanın, tehlikeli olanı içerde tutun

ALR-4000, el emeğini ve riski en aza indirirken, manuel yönteme kıyasla verimi saatte beş cihazdan 60 çıkartıyor. Yüzde 1.200 artış. Ayrıca, makine günün her saatinde çalışabilir. “Bizimki gibi teknolojileri, yüksek verimli işlemlerin oyun kurallarını belirleyen unsurlar olarak görüyoruz. Bu sayede atık ürünlerden değerli malzemeler kazanılmakta ama aynı zamanda tehlikeli parçalar ortadan kaldırılmakta ve tehlikeli maddeler süreç dahilinde toplanmaktadır.” diyor Votechnik CEO’su Lisa O’Donoghue. Temizleme işlemi kapalı ALR-4000’in içinde gerçekleştiğinden dolayı, dahili bir karbon filtre sistemi zararlı gazların hapsedilmesini ve atmosfere salınmamasını sağlamaktadır.
Yüksek verim: Otomatik tesis saatte 60 cihazı geri dönüştürüyor

Karbon blok filtreler Plug and Play sistemini mümkün kılıyor

Karbon blok filtre, tehlikeli gazlar da dahil kirleri filtrelemede son derece etkili bir şekilde çalışmaktadır. Bu nedenle Votechnik bir “Plug and Play” sistemi oluşturmayı başarmıştır. ALR-4000, LCD cihazların atık sürecinde farklı zorluklarla karşı karşıyadır: Farklı şekil ve boyutlar, markalar ve modeller. LCD konfigürasyonları 150’den fazla vida ve çeşitli bağlantı elemanlarının yanı sıra yapıştırıcı, bant veya kablo bağları içerebilmektedir. Bazılarının üstünde veya altında hoparlörler, hatta arkalarında bir DVD oynatıcı bulunur. Bu nedenle Votechnik, çeşitli LCD ürünlerini işleyebilen sağlam, otomatik bir makine oluşturmak için on yıllık bir süre içinde dört geliştirme turu gerçekleştirmiştir.
ALR-4000 hücresi, farklı tipteki sabitlemelerle nasıl başa çıkacağını bile otomatik olarak biliyor
Geleceği olan bir proje: Geri dönüşüm robotu, LCD ekranların sökülmesini üstleniyor

Bir ortak olarak sağlam ve güvenilir KR QUANTEC

KR QUANTEC, bunun başarılı olması konusunda önemli bir katkı sağlamıştır. Endüstriyel robot son derece sağlam, güvenilir ve tekrarlama hassasiyetine sahip ama aynı zamanda robot kolundaki ağır aletler de dahil büyük yükleri taşımak için yüksek bir taşıma kapasitesi de var. Sağlamlığı onu atık geri dönüşüm ortamında ideal ortak haline getirmektedir. Bu alanda, işlemleri büyük bir doğrulukla gerçekleştirmek için yüksek düzeyde otomatik beceri gereklidir.

Dünya çapında servis ve destek

Votechnik için bir diğer önemli nokta, ALR-4000 hücrelerinin dünya çapında atık geri dönüşümünde kullanılacağından dolayı dünya çapında robot destek servisi verilmesiydi. KUKA’nın küresel varlığı ve ALR-4000 makinelerine uluslararası düzeyde destek verebilme yeteneği, KR QUANTEC lehine karar verirken büyük önem taşıyordu. On yıllık bir geliştirme süresinden sonra ALR-4000, tüketici elektroniği endüstrisinin beraberinde getirdiği birçok zorluğa otomatik bir geri dönüşüm çözümü olarak cevap verebilmiştir.
KR QUANTEC, değerli ham maddeleri atık ürünlerden kurtarır

Yakınınızdaki KUKA Resmi Sistem Partnerinizi bulun

Branşınız veya uygulamanız için doğru partneri burada bulabilirsiniz.

Ayrıca ilginizi çekebilir