Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

KUKA ready2_educate

Mobilny moduł szkoleniowy jest idealny na początek i otwiera drzwi do świata robotyki. Kompletny pakiet startowy jest przeznaczony głównie do szkół, uczelni i zakładowych ośrodków szkoleniowych.


Optymalna nauka podstaw robotyki

Od prostych zadań układania w stosy do kompleksowych przesuwów po torze i odpowiedniego programowania logiki

Dzięki modułowi szkoleniowemu ready2_educate przyszli specjaliści mogą uczyć się korzystania z robotów przemysłowych. W ten sposób zdobędą optymalne wykształcenie z zakresu robotyki. Moduł szkoleniowy składa się z małego robota KR 4 AGILUS i naszego innowacyjnego układu sterowania KR C5 compact – dodatkowo jest już wyposażony i skonfigurowany do specjalnych dydaktycznych zastosowań.

Jakie zalety oferuje moduł szkoleniowy KUKA?

  • Intuicyjna obsługa

    • Wstępnie skonfigurowany i gotowy do pracy
    • Z przykładowymi programami i ćwiczeniami
    • Z chwytakiem i kilkoma przedmiotami obrabianymi w zestawie
    • Dostęp przez dwoje okien przesuwnych
  • Wszechstronność

    • Nadaje się do różnych zadań
    • Różny stopień trudności
    • Skalowane rozwiązanie w celu ograniczenia inwestycji początkowych
    • Dostępne są złącza dla systemów zewnętrznych
  • Elastyczność

    • Uzupełniające pakiety aplikacji i opcji w celu dopasowania modułu do poziomu nauki
    • Dwie powierzchnie aplikacyjne do indywidualnych zadań
  • Oszczędność miejsca

    • Zmieści się w każdym miejscu szkoleniowym
    • Można go transportować na wózku podnośnikowym
    • Mieści się w standardowych drzwiach i niemal każdej windzie
Możliwość przygotowywania ćwiczeń o indywidualnym stopniu trudności dzięki podłączeniu elementów aplikacyjnych do rastra płyty aplikacyjnej

Indywidualna nauka obsługi robota

Zestawienie wszystkich stopni rozbudowy

Moduł można dowolnie skonfigurować w zależności od potrzeb i wedle uznania, aby odpowiadał on indywidualnych wymogom. Zobacz, jakie opcje oferują dwa poniższe moduły szkoleniowe za dopłatą.


Opcje/moduł szkoleniowy ready2_educate_KR4 ready2_educate_vp_KR4
(vision prepared)
Pakiet aplikacji pro
Pakiet aplikacji PLC
Pakiet aplikacji Vision niekompatybilny
Opcjonalna lampa Drives Ready UL
Opcjonalna płyta rozkładająca obciążenie
Opcjonalna stół falisty
Opcjonalna nawijarka do kabli smartPAD
Złącze do mediów (HAN Modular) niekompatybilny zintegrowano

✔- opcjonalnie, za dopłatą

Dane techniczne modułu szkoleniowego ready2_educate

  • Robot: KR 4 AGILUS (udźwig 4 kg, zasięg 600 mm)
  • Zasilanie: AC 1x 200 V - 240 V
  • Sprężone powietrze:  6 - 8 bar
  • Waga: 390 kg
  • Wysokość: 1860 mm
  • Szerokość: 1200 mm
  • Głębokość: 900 mm / 880 mm bez zainstalowanych czujników zabezpieczających

Pakiet materiałów szkoleniowych do modułu szkoleniowego ready2_educate

Materiały szkoleniowe są przeznaczone dla instruktorów pracujących w szkołach (wyższych), na uniwersytetach oraz w warsztatach szkoleniowych. Są one dopasowane do aplikacji szkoleniowej i umożliwiają szybkie rozpoczęcie pracy. 

Dodatkowe technologie dla osób z doświadczeniem i naukowców