Seleccione tu localización:

Ubicación

KUKA ready2_educate

La celda de formación móvil está perfectamente diseñada para iniciarse en el mundo de la robótica. El paquete inicial completo está diseñado especialmente para escuelas, institutos e instituciones de formación empresarial.


Aprender los principios de la tecnología robótica de forma óptima

Desde una sencilla tarea de apilamiento hasta complejos movimientos de trayectoria y su programación lógica correspondiente

Con la celda de formación, ready2_educate, los profesionales del mañana practican para manejar robots industriales. Recibirá una educación ideal en robótica. La celda de formación modular está equipada con el robot pequeño KR 4 AGILUS y nuestra unidad de control KR C5 micro innovadora, que ya está preconfigurada y aprovisionada para aplicaciones didácticas especiales.

¿Qué ventajas le ofrece la celda de formación de KUKA?

  • Fácil de manejar

    • Preconfigurada y lista para su uso
    • Programas de ejemplo y ejercicios incluidos
    • Garra y una serie de piezas incluidas
    • Acceso mediante dos ventanas correderas
  • Flexible

    • Adecuada para diversas tareas
    • Diferentes grados de dificultad
    • Solución escalable para minimizar las inversiones iniciales
    • Interfaces para los sistemas externos posibles
  • Ágil

    • Paquetes de aplicaciones y de opciones adicionales para adaptar la celda al nivel de formación
    • Segunda superficie de aplicación para tareas individuales
  • Ahorro de espacio

    • Encaja perfectamente en cualquier instalación de formación
    • Se puede mover con el carro elevador
    • Pasa por cualquier puerta de tamaño estándar y cabe en prácticamente todos los ascensores para personas
Ejercicios y grados de dificultad que pueden configurarse individualmente mediante la conexión y desconexión de los componentes de la aplicación en la retícula de las placas de aplicación

Diseñar individualmente la formación en el robot

Vista general de todas las etapas de ampliación

La elección es suya y puede diseñar su celda de forma diferente para adaptarla a sus necesidades individuales. Eche un vistazo a las posibilidades opcionales que ofrecen las dos celdas de formación siguientes con un coste adicional.


Opciones/celda de formación ready2_educate_KR4 ready2_educate_vp_KR4
(vision prepared)
Paquete de aplicaciones pro
Paquete de aplicaciones PLC
Paquete de aplicaciones Vision no compatible
Option Drives Ready Lámpara UL
Opción placa de distribución de carga
Opción tablero ondulado
Opción enrollador de cable smartPAD
Interfaz de medios (HAN modular) no compatible integrado

✔- opcional, con un coste adicional

Datos técnicos para la celda de formación ready2_educate

  • Robot: KR 4 AGILUS (capacidad de carga 4 kg, alcance 600 mm)
  • Conexión a la red: CA 1x 200 V - 240 V
  • Aire comprimido:  6 - 8 bar
  • Peso: 390 kg
  • Altura: 1860 mm
  • Anchura: 1200 mm
  • Profundidad: 900 mm/880 mm sin sensores de seguridad

Paquete de material didáctico para su célula de formación de ready2_educate

El material didáctico está destinado a formadores de institutos y escuelas, universidades y talleres de formación. Está diseñado a medida para la formación y permite una rápida iniciación. 

Otras tecnologías para usuarios avanzados e investigadores