Scegli la tua località:

Posizione

KUKA ready2_educate

La cella didattica mobile è perfetta per entrare nel mondo della robotica. Il pacchetto di avvio completo è rivolto in particolare alle scuole, agli istituti di istruzione superiore e alle strutture di formazione aziendali.


Apprendimento ottimale dei fondamenti di tecnologia robotica

Dai semplici compiti di manipolazione alle complesse procedure di traiettoria e relativa programmazione logica.

Con la cella didattica ready2_educate gli specialisti di domani si esercitano nell’utilizzo dei robot industriali. Così riceverete una formazione ottimale nel campo robotica. La cella didattica modulare è dotata del minirobot KR 4 AGILUS e del nostro innovativo controllo KR C5 micro – ed è già allestita e preconfigurata per applicazioni didattiche speciali.

Quali vantaggi offre la cella didattica di KUKA?

  • Semplicità d’uso

    • Preconfigurata e pronta per l’utilizzo
    • Comprende programmi esemplificativi ed esercizi
    • Include una pinza e una serie di pezzi da lavorare
    • Accesso tramite due finestre scorrevoli
  • Flessibile

    • Adatta per diversi compiti
    • Diversi gradi di difficoltà
    • Soluzione scalabile per minimizzare l’investimento iniziale
    • Possibilità di interfacce con sistemi esterni
  • Agile

    • Pacchetti di applicazioni e opzioni supplementari per personalizzare la cella al vostro livello di formazione
    • Seconda piattaforma applicativa per compiti individuali
  • Dimensioni ridotte

    • Trova collocazione in qualsiasi spazio didattico
    • Può essere spostata con il carrello elevatore
    • Passa attraverso porte standard ed entra nei comuni ascensori
Possibilità di personalizzare gli esercizi ed il livello di difficoltà cambiando i componenti applicativi sulla griglia delle piastre di applicazione

Formazione sul robot personalizzata

Panoramica di tutti i livelli di espansione

La scelta spetta a voi e potete progettare la vostra cella in modo diverso per soddisfare le vostre esigenze individuali. Date un’occhiata alle possibilità offerte dalle due seguenti celle didattiche con un costo aggiuntivo.


Opzioni/Cella didattica ready2_educate_KR4 ready2_educate_vp_KR4
(vision prepared)
Pacchetto applicativo pro
Pacchetto applicativo PLC
Pacchetto applicativo Vision non compatibile
Opzione Drives Ready lampada UL
Opzione piastra di distribuzione carico
Opzione tavola ondulata
Opzione smartPAD avvolgicavi
Interfaccia media (HAN modulare) non compatibile integrato

✔- opzionale, con sovrapprezzo

Caratteristiche tecniche della cella didattica ready2_educate

  • Robot: KR 4 AGILUS (carico 4 kg, portata 600 mm)
  • Allacciamento alla rete: AC 1x 200 V - 240 V
  • Aria compressa:  6 - 8 bar
  • Peso: 390 kg
  • Altezza: 1860 mm
  • Larghezza: 1200 mm
  • Profondità: 900 mm / 880 mm senza sensori di sicurezza installati

Pacchetto del materiale didattico per la vostra cella didattica ready2_educate

L’unità didattica è rivolta ai formatori nelle scuole (superiori), le università e nelle officine per apprendisti. Esse sono adattate alle applicazioni di formazione e consentono un ingresso rapido nel campo. 

Ulteriori tecnologie per utenti avanzati e ricercatori