Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Jednostka liniowa KL 5000

Jednostka liniowa KL 5000 to oś dodatkowa z opcjonalnym, inteligentnym systemem smarowania, ułatwiającym konserwację. KUKA Lubricate Kit oferuje automatyczne smarowanie zębatki i szyny bieżnej podczas produkcji.


Duży udźwig w połączeniu z KL 5000

Jednostka liniowa KL 5000 służy do manipulowania ciężkimi ładunkami o masie do 5000 kg. Na tej osi można montować roboty o udźwigu 800 kg i zasięgu wynoszącym niemal 4000 mm. 

Maks. cztery roboty mogą być transportowane na wózkach bieżnych za pomocą maks. 31-metrowej, konfigurowalnej osi liniowej. W przypadku wersji Flex na osi można zamontować również roboty innych producentów.

Budowa osi jezdnej z KL 5000

  • Stelaż montażowy

    • Szerokość dla KR QUANTEC: 200–1.400 mm
    • Szerokość dla KR FORTEC: 250 mm lub 500 mm
     
  • E-Chain

    (zasilanie energią, podłączenie urządzeń peryferyjnych, przewód łączący robota)

    •  Łańcuch biegnący wewnątrz lub na zewnątrz na całej długości jednostki liniowej
    • Nowy typ łańcucha zapewnia znacznie łatwiejszą konserwację
  • Wózek bieżny

    • Punkty wiercenia pasujące do robotów KR QUANTEC o udźwigu do 300 kg i KR FORTEC o udźwigu do 800 kg
    • Wersja Flex dla robotów innych producentów
    • Maks. 4 wózki bieżne
    • Szerokość wózka bieżnego 1200 mm
    • KUKA Lubricate Kit: opcjonalny zintegrowany sprzęt do automatycznego smarowania zębatki i szyny bieżnej w punktach narożnych wózka bieżnego
  • Segmenty

    • Jednostki o długości 1,5 lub 2 m zapewniają zawsze elastyczną konstrukcję (przedłużenie lub skrócenie) osi 
    • Minimalna droga przesuwu 0,3 m, minimalny skok 300 mm
    • Maksymalna długość osi liniowej: 31 m, na zapytanie możliwe również większe długości
    • Dłuższe jednostki liniowe dostępne na zamówienie
  • Komponenty oprogramowania

    • Rejestrowanie wszystkich danych dotyczących odległości, czasów pracy itp.
    • Wyświetlanie informacji dot. historii/zestawień: Przegląd przebiegu i czasu pracy
    • Wyświetlanie informacji dot. ręcznej konserwacji: Przegląd nadchodzących/oczekujących zadań związanych z konserwacją
    • Wyświetlanie informacji dot. środków smarnych: Zużycie środków smarnych, ilość napełnienia itp.

Wiele zalet osi przesuwu KL 5000

KL 5000 ułatwia połączenie różnych modułów produkcyjnych w produkcji. Jest to niezwykle proste, ponieważ jest ona jeszcze lepsza, mocniejsza i bardziej elastyczna niż kiedykolwiek wcześniej. 
  • Łatwa integracja

    • Standardowa długość do 31 m, dłuższe jednostki liniowe na zamówienie
    • Możliwość przedłużenia lub skrócenia za pomocą zmiennych stóp
    • Stopy fundamentów pływających do spoin dylatacyjnych
    • Wewnętrzny lub boczny ciąg kablowy na całej długości
  • Duża elastyczność

    • Wytrzymała oś liniowa przeznaczona dla maks. czterech robotów
    • Wózki bieżne dla KR QUANTEC, KR FORTEC i KR FORTEC ultra
    • Wersja Flex dla robotów innych producentów
    • Opcjonalne systemy smarowania
    • Układ zasilania energią wewnątrz lub na zewnątrz
  • Łatwa konserwacja

    • Niskie nakłady na konserwację
    • Brak konieczności demontażu robotów przemysłowych
    • Łatwa wymiana silnika i przekładni
    • Przejrzysty podręcznik konserwacji
  • Duży komfort obsługi

    • Automatyczne smarowanie zębatki i szyny bieżnej
    • Licznik odległości dla konkretnych czasów przesuwu jednostki liniowej
    • Przegląd odległości bezpośrednio na programatorze smartPAD i laptopie
    • Montaż osi poprzez skręcanie a nie spawanie

Sprawdzają się najlepiej – nowe systemy smarowania z automatycznym rejestrowaniem danych

KUKA.Lubricate oferuje oprogramowanie dla osi liniowej KL 5000. Automatycznie określa ono odległości i czasy pracy oraz analizuje je.

Dzięki KUKA Lubricate Kit możesz pójść o krok dalej: Smarowanie szyny bieżnej nie odbywa się ręcznie, lecz jest uruchamiane przez oprogramowanie zgodnie z zapotrzebowaniem. Oś liniowa jest wyposażona w pompy, które powodują automatyczne smarowanie zębatki i szyny bieżnej przez cztery punkty narożne wózka bieżnego podczas pracy robotów. Ilość środka smarnego jest przy tym obliczana przez oprogramowanie na podstawie pokonanych odległości. 

Dane techniczne: KL 5000 stanowi uzupełnienie KL 4000

 

KL 5000 KL 4000
Udźwig do 5000 kg do 4000 kg
Liczba osi 1 1
Dokładność powtórzeń ±0,02 mm ±0,02 mm
Pozycje montażowa Podłoga Podłoga, strop
Prędkość 1,89 m/s
1,89 m/s
Stopień ochrony IP 65 IP 65
Szczegółowe parametry wózka bieżnego Szerokość: 1200 mm / skok: 300 mm Szerokość: 1100 mm / skok: 400 mm
Mocowanie ciągu kablowego na zewnątrz i wewnątrz na całej długości na zewnątrz i wewnątrz do 8,4 m

Interesuje Cię oś przesuwu KL 5000?

Na żądanie za pośrednictwem my.KUKA możesz otrzymać ofertę lub skonfigurować i zakupić oś liniową jako rozwiązanie Plug-and-Play bezpośrednio na platformie. 
Bezpośrednio po pomyślnej rejestracji na my.KUKA uzyskasz dostęp do licznych funkcji. Ponadto po weryfikacji konta otrzymasz wybrane specjalnie dla Ciebie informacje i korzyści. Procedura ta, która zwiększa bezpieczeństwo Twojego indywidualnego konta, może potrwać kilka dni.
KUKA Sim narzędzie do tworzenia symulacji

Symulacja procesów produkcyjnych 

Dzięki KUKA.Sim możesz sprawdzić, ile komponentów jest potrzebnych, który system smarowania jest najlepszy lub które elementy wyposażenia należy wziąć pod uwagę.

Pasuje do następujących robotów KUKA do dużych obciążeń