Válassza ki a helyét:

Helyszín

KL 5000 robot lineáris tengely

A KL 5000 lineáris tengely egy opcionális intelligens kenési rendszerrel rendelkező segédtengely a karbantartás egyszerűsítéséhez. A KUKA Lubricate készlettel a fogasléc és a futósín kenése a gyártás során automatikusan történik.


Nagy teherbírás a KL 5000 változattal

A KL 5000 lineáris egységet max. 5000 kg súlyú nehéz terhek mozgatásánál alkalmazzák. A 800 kg teherbírású és közel 4000 mm hatótávolságú robotok erre a tengelyre szerelhetők. 

Akár négy robot is mozgatható a futókocsikon a max. 31 méter hosszú, konfigurálható lineáris tengely segítségével. A Flex változatnál idegen robotok is rögzíthetők a tengelyen.

Egy menettengely felépítése a KL 5000 változattal

  • Telepítő állvány

    • Szélesség KR QUANTEC esetén: 200 - 1400 mm
    • Szélesség KR FORTEC esetén: 250 mm vagy 500 mm
     
  • E-Chain

    (Energiaellátás, perifériacsatlakoztatás, robot összekötő vezeték)

    •  A lánc belső vagy külső futása a lineáris egység teljes hosszában
    • Új lánctípus a lényegesen egyszerűbb karbantartásért
  • Futókocsi

    • Megfelelő fúrási pontok a KR QUANTEC modellhez akár 300 kg teherbírással és a KR FORTEC modellhez akár 800 kg teherbírással
    • Flex változat más gyártók robotjaihoz
    • Legfeljebb 4 futókocsi
    • Futókocsi-szélesség 1200 mm
    • KUKA Lubricate készlet: opcionális beépített hardver a fogasléc és a futósínek automatikus kenéséhez a futókocsi sarokpontjainál
  • Szegmensek

    • 1,5 vagy 2 m hosszúságú egységek teszik lehetővé a tengely bármikor rugalmasan módosítható felépítését (hosszabbítás vagy rövidítés) 
    • Minimális mozgatási út 0,3 m, minimális löket 300 mm
    • A lineáris tengely maximális hossza: 31 m, projektkérésre nagyobb hossz is lehetséges
    • Kérésre hosszabb lineáris egységek lehetségesek
  • Szoftverkomponens

    • A távolsággal, üzemidővel stb. kapcsolatos összes adat rögzítése
    • Tájékoztató kijelző az előzményekhez/áttekintéshez: A futásteljesítmény és az üzemidő áttekintése
    • Tájékoztató kijelző a manuális karbantartáshoz: A fennálló/várható karbantartási feladatok áttekintése
    • Tájékoztató kijelző a kenőanyaghoz: Kenőanyag-fogyasztás, töltési mennyiség stb.

A KL 5000 mozgatási tengely számos egyszerű előnye

A KL 5000 egyszerűbbé teszi a különböző gyártási egységek összekapcsolását. Egyszerűbbé azért, mert az eddiginél jobb, erősebb és rugalmasabb. 
  • Egyszerűen integrált

    • Standard hosszúság max. 31 m, hosszabb lineáris egységek kérésre
    • Hosszabbítás vagy rövidítés változó lábelemekkel
    • Úszó alapzati lábak dilatációs hézagokhoz
    • Belül található vagy oldalt felszerelt kábelköteg a teljes hosszon
  • Egyszerűen rugalmas

    • Robusztus lineáris tengely akár négy robothoz
    • Futókocsik KR QUANTEC, KR FORTEC és KR FORTEC ultra modellekhez
    • Flex változat külsős robotokhoz
    • Opcionális kenési rendszerek
    • Belső vagy külső energiaellátó rendszer
  • Egyszerűen karbantartva

    • Csekély karbantartási igény
    • Nincs szükség az ipari robotok szétszerelésére
    • A motor és a hajtómű egyszerű cseréje
    • Áttekinthető karbantartási kézikönyv
  • Egyszerűen kényelmes

    • A fogasléc és a futósínek automatikus kenése
    • Távolságszámláló a lineáris egység konkrét mozgási idejéhez
    • A távolságok áttekintése közvetlenül a smartPAD-en és a laptopon
    • A tengely szerelése hegesztés helyett csavarozással

Legjobb futás - az új kenőrendszerek automatikus adatrögzítéssel

A KUKA.Lubricate programmal rendelkezésre áll a KL 5000 lineáris tengely szoftvere is. Automatikusan rögzíti a távolságokat és az üzemidőket, és kiértékeli azokat.

A KUKA Lubricate készlettel még egy lépést tehet előre: A futósínek kenését már nem kézzel kell felhordani, hanem a szoftver indítja a folyamatot az igényeknek megfelelően. A lineáris tengely szivattyúkkal van felszerelve, amelyek a fogasléc és a futósínek automatikus kenését a futókocsi négy sarokpontjánál végzik, míg a robotok továbbra is használatban vannak. A kenési mennyiséget a szoftver számítja ki a megtett távolságok alapján. 

Műszaki adatok: A KL 5000 kiegészíti a KL 4000 modellt

 

KL 5000 KL 4000
Teherbírás akár 5 000 kg akár 4000 kg
A tengelyek száma 1 1
Ismétlési pontosság ± 0,02 mm ± 0,02 mm
Beszerelési helyzetek Padló Padló, mennyezet
Sebesség 1,89 m/s
1,89 m/s
Védelmi osztály IP 65 IP 65
Futókocsi adatok Szélesség: 1200 mm / löket: 300 mm Szélesség: 1100 mm / löket: 400 mm
A kábelköteg felszerelése kívül & belül a teljes hosszon kívül & belül - akár 8,4 m

Érdekli a KL 5000 mozgatási tengely?

Kérjen ajánlatot a my.KUKA felületen vagy konfiguráljon egyet, és rendelje meg a lineáris tengelyt plug-and-play megoldásként közvetlenül a platformon. 
A sikeres my.KUKA-regisztráció után azonnal elér sokféle funkciót. Fiókjának ellenőrzése után ezen kívül testre szabott információkhoz és előnyökhöz jut. Ez a folyamat megnöveli egyéni bejelentkezésének biztonságát és néhány napot vehet igénybe.
KUKA.Sim simulation software

Gyártási folyamatok szimulálása 

A KUKA.Sim ellenőrzi, hogy hány komponensre van szükség, melyik kenőrendszer felel meg leginkább, vagy milyen tartozékok jöhetnek szóba.

A következő nagy teljesítményű KUKA-robotokhoz illik