Scegli la tua località:

Posizione

Asse lineare del robot KL 5000

Asse lineare del robot KL 5000

L'asse lineare KL 5000 è un asse aggiuntivo con sistema di lubrificazione intelligente opzionale per semplificare la manutenzione. Con il KUKA Lubricate Kit, la cremagliera e la guida di scorrimento vengono lubrificate automaticamente durante la produzione.


Elevato carico utile con la KL 5000

L'unità lineare KL 5000 è utilizzata per la manipolazione di carichi pesanti fino a 5.000 kg. Su questo asse possono essere montati robot con un carico utile di 800 kg e raggio d’azione di quasi 4.000 mm. 

Fino a quattro robot possono essere spostati sui carrelli tramite l'asse lineare configurabile, lungo fino a 31 metri. Con la variante Flex, è possibile collegare all'asse anche robot di terzi.

Struttura di un asse di traslazione con la KL 5000

  • Telaio di rialzo

    • Larghezza per KR QUANTEC: 200–1.400 mm
    • Larghezza per KR FORTEC: 250 mm o 500 mm
     
  • E-Chain

    (alimentazione di energia, collegamento di periferiche, cavo di collegamento robot)

    •  Scorrimento della catena all'interno o all'esterno su tutta la lunghezza dell'unità lineare
    • Disponibile un nuovo tipo di catena per una manutenzione più semplice
  • Carrello

    • Punti di foratura adatti a KR QUANTEC con carico utile fino a 300 kg e KR FORTEC con carico utile fino a 800 kg
    • Variante Flex per robot di altri produttori
    • Massimo 4 carrelli
    • Larghezza del carrello 1200 mm
    • KUKA Lubricate Kit: hardware integrato opzionale per la lubrificazione automatica della cremagliera e della guida di scorrimento nei punti angolari del carrello
  • Segmenti

    • Le unità di lunghezza pari a 1,5 o 2 m consentono un montaggio flessibile (allungamento o accorciamento) dell'asse in qualsiasi momento 
    • Percorso di traslazione minimo 0,3 m, corsa minima 300 mm
    • Lunghezza massima dell’asse lineare: 31 m, anche più lungo in base alla richiesta di progetto
    • Unità lineari più lunghe possibili su richiesta
  • Componente software

    • Rilevamento di tutti i dati relativi a distanze, tempi di esercizio ecc.
    • Visualizzazione delle informazioni relative a cronologia/panoramica: panoramica del chilometraggio e del tempo di esercizio
    • Visualizzazione delle informazioni sulla manutenzione manuale: panoramica delle attività di manutenzione in corso/imminenti
    • Visualizzazione delle informazioni sul lubrificante: consumo di lubrificante, quantità di riempimento, ecc.

Molti vantaggi con l'asse di traslazione KL 5000

L'asse esterna KL 5000 facilita il collegamento di diverse unità nella produzione, perché è ancora migliore, più forte e più flessibile di prima. 
  • Semplicemente integrato

    • Lunghezza standard fino a 31 m, unità lineari più lunghe su richiesta
    • Allungamento o accorciamento tramite elementi della base
    • Piedi di basamento flottanti per giunti di espansione
    • Catena portacavi interna o montata lateralmente su tutta la lunghezza
  • Semplicemente flessibile

    • Un robusto asse lineare per un massimo di quattro robot
    • Carrelli per KR QUANTEC, KR FORTEC e KR FORTEC ultra
    • Variante Flex per robot di terzi
    • Sistemi di lubrificazione opzionali
    • Alimentazione di energia interna o esterna
  • Manutenzione semplice

    • Manutenzione dell'asse minima
    • Non è necessario lo smontaggio dei robot industriali
    • Facile sostituzione di motore e riduttore
    • Manuale di manutenzione chiaro
  • Semplicemente pratico

    • Lubrificazione automatica della cremagliera e della guida di scorrimento
    • Contatore di distanza per i tempi di traslazione concreti dell'unità lineare
    • Panoramica delle distanze direttamente nello SmartPAD e nel computer portatile
    • Montaggio dell'asse mediante avvitamento anziché saldatura

Funzionamento regolare: i nuovi sistemi di lubrificazione con rilevamento automatico dei dati

Con KUKA.Lubricate è disponibile il software per l'asse lineare KL 5000. Rileva e valuta automaticamente le distanze e i tempi di esercizio.

Con il KUKA Lubricate Kit potete migliorarvi ulteriormente: la lubrificazione della guida di scorrimento non viene più eseguita manualmente, ma attivata dal software in base alle esigenze. L'asse lineare è dotato di pompe che si occupano della lubrificazione automatica, della cremagliera e della guida di scorrimento attraverso i quattro punti angolari del carrello, mentre i robot continuano a funzionare. La quantità di lubrificazione viene calcolata dal software in base alle distanze percorse. 

Dati tecnici: la KL 5000 integra la KL 4000

 

KL 5000 KL 4000
Carico utile fino a 5.000 kg fino a 4.000 kg
Numero di assi 1 1
Precisione di ripetizione ± 0,02 mm ± 0,02 mm
Posizioni di montaggio Pavimento Pavimento, soffitto
Velocità 1,89 m/s
1,89 m/s
Grado di protezione IP 65 IP 65
Dettagli del carrello Larghezza: 1.200 mm / corsa: 300 mm Larghezza: 1.100 mm / corsa: 400 mm
Applicazione della catena portacavi esterno e interno su tutta la lunghezza esterno e interno fino a 8,4 m

Siete interessati all'asse esterno  KL 5000?

Richiedere un preventivo o configurate e acquistate l'asse lineare come soluzione plug-and-play direttamente sulla piattaforma my.KUKA. 
Immediatamente dopo la registrazione con my.KUKA, avrai accesso a numerose funzioni. Inoltre, dopo la verifica del tuo account, potrai beneficiare anche di informazioni e vantaggi su misura per te. Questo processo migliora la sicurezza del tuo login personale e può richiedere alcuni giorni.
KUKA.Sim simulation software

Simula i processi di produzione 

Con KUKA.Sim potete verificare quanti componenti sono necessari, quale sistema di lubrificazione si adatta meglio o quali accessori sono necessari.

Adatto ai seguenti robot KUKA per carichi pesanti