Chọn vị trí của bạn:

Địa điểm

Trục tuyến tính rô-bốt KL 5000

Trục tuyến tính KL 5000 là một trục bổ sung với hệ thống bôi trơn thông minh tùy chọn để đơn giản hóa việc bảo trì. Với Bộ dụng cụ bôi trơn KUKA, thanh răng và đường ray được bôi trơn tự động trong quá trình sản xuất.


Tải trọng cao với KL 5000

Đơn vị tuyến tính KL 5000 được sử dụng khi xử lý tải trọng lên tới 5000 kg. Rô-bốt có tải trọng 800 kg và tầm với gần 4000 mm có thể được gắn trên trục này.

   

Có thể di chuyển lên đến bốn rô-bốt trên các xe trượt qua trục tuyến tính có thể định cấu hình, dài tối đa 31 mét. Với biến thể Flex, rô-bốt của bên thứ ba cũng có thể được gắn vào trục.

Thiết lập trục hành trình với KL 5000

  • Khung lắp

    • Độ rộng cho KR QUANTEC: 200-1400 mm
    • Độ rộng cho KR FORTEC: 250 mm hoặc 500 mm
  • E-Chain

    (Nguồn cấp năng lượng, kết nối ngoại vi, các dây dẫn kết nối rô-bốt)

     
    • Chạy chuỗi bên trong hoặc bên ngoài trên toàn bộ chiều dài của đơn vị tuyến tính
    • Loại chuỗi mới có sẵn cho việc bảo trì dễ dàng hơn đáng kể
  • Xe trượt

    • Điểm khoan phù hợp cho KR QUANTEC với tải trọng lên tới 300 kg và KR FORTEC với tải trọng lên tới 800 kg
    • Biến thể Flex cho rô-bốt từ các nhà sản xuất khác
    • Tối đa 4 xe trượt
    • Độ rộng xe trượt 1200 mm
    • Bộ dụng cụ bôi trơn KUKA: phần cứng tích hợp tùy chọn để bôi trơn tự động thanh răng và đường ray tại các điểm góc của xe trượt
  • Phân đoạn

    • Các đơn vị có chiều dài 1,5 hoặc 2 m cho phép trục được thiết lập linh hoạt (kéo dài hoặc rút ngắn) bất cứ lúc nào
    •    
    • Quãng đường di chuyển tối thiểu 0,3 m, hành trình tối thiểu 300 mm
    • Chiều dài tối đa của trục tuyến tính: 31 m, có thể dài hơn theo yêu cầu của dự án
    • Có thể đơn vị tuyến tính dài hơn tùy theo yêu cầu
  • Thành phần phần mềm

    • Thu thập tất cả dữ liệu về khoảng cách, thời gian hoạt động, v.v.
    • Hiển thị thông tin cho lịch sử/tổng quan: Tổng quan về quãng đường và thời gian hoạt động
    • Hiển thị thông tin để bảo trì thủ công: Tổng quan về các nhiệm vụ bảo trì đang chờ xử lý/sắp tới
    • Hiển thị thông tin về chất bôi trơn: Tiêu thụ chất bôi trơn, lượng nạp, v.v.

Nhiều ưu điểm đơn giản với trục tuyến tính ngang KL 5000

KL 5000 giúp dễ dàng kết nối các đơn vị sản xuất khác nhau hơn trong quá trình sản xuất. Đơn giản vì nó thậm chí còn tốt hơn, mạnh mẽ hơn và linh hoạt hơn trước. 
  • Tích hợp đơn giản

    • Chiều dài tiêu chuẩn lên tới 31 m, các đơn vị tuyến tính dài hơn theo yêu cầu
    • Kéo dài hoặc rút ngắn với cấu kiện chân đế biến đổi
    • Chân đế nổi cho mối nối giãn nở
    • Cuộn kéo cáp gắn bên trong hoặc mặt bên trên toàn bộ chiều dài
  • Đơn giản linh hoạt

    • Một trục tuyến tính mạnh mẽ cho lên tới bốn rô-bốt
    • Các xe trượt cho KR QUANTEC, KR FORTEC & KR FORTEC ultra
    • Biến thể Flex cho rô-bốt của bên thứ ba
    • Hệ thống bôi trơn tùy chọn
    • Cung cấp năng lượng bên trong hoặc bên ngoài
  • Bảo trì đơn giản

    • Mức độ bảo trì thấp
    • Không cần tháo dỡ rô-bốt công nghiệp
    • Dễ dàng thay thế động cơ và hộp số
    • Sổ tay hướng dẫn bảo trì rõ ràng
  • Đơn giản thoải mái

    • Tự động bôi trơn thanh răng và đường ray
    • Bộ đếm khoảng cách dành cho thời gian di chuyển cụ thể của đơn vị tuyến tính
    • Tổng quan về khoảng cách trực tiếp trong smartPAD và máy tính xách tay
    • Lắp ráp trục bằng các vít thay vì hàn

Vận hành hoàn hảo – hệ thống bôi trơn mới với khả năng thu thập dữ liệu tự động

Với KUKA.Lubricate là phần mềm dành cho trục tuyến tính KL 5000. Nó tự động ghi lại và đánh giá khoảng cách và thời gian hoạt động.

Với Bộ dụng cụ bôi trơn KUKA bạn tiến thêm một bước: Việc bôi trơn đường ray không còn được áp dụng thủ công mà được kích hoạt bởi phần mềm theo yêu cầu. Trục tuyến tính được trang bị các máy bơm đảm nhận việc bôi trơn tự động thanh răng và đường ray thông qua bốn điểm góc của xe trượt trong khi rô-bốt vẫn đang được sử dụng. Lượng bôi trơn được phần mềm tính toán dựa trên khoảng cách đã đi.

 

Dữ liệu kỹ thuật: KL 5000 bổ sung cho KL 4000

 




KL 5000 KL 4000
Tải trọng Lên đến 5000 kg Lên đến 4000 kg
Số lượng trục 1 1
Độ chính xác lặp lại ± 0,02 mm ± 0,02 mm
Vị trí lắp đặt Sàn Sàn nhà, trần nhà
Tốc độ 1,89 m/s 1,89 m/s
Lớp bảo vệ IP 65 IP 65
Chi tiết xe trượtChiều rộng:1200 mm / Hành trình: 300 mmChiều rộng:1100 mm / Hành trình: 400 mm
Gắn cuộn kéo cáp bên ngoài & bên trong trên toàn bộ chiều dài bên ngoài & bên trong lên đến 8,4 m

Bạn quan tâm đến trục tuyến tính ngang KL 5000?

Nhận ưu đãi theo yêu cầu qua my.KUKA hoặc định cấu hình và mua trục tuyến tính trực tiếp trên nền tảng dưới dạng giải pháp Plug-and-Play. 
Ngay sau khi đăng ký thành công my.KUKA, bạn có quyền truy cập vào nhiều chức năng. Sau khi xác minh tài khoản của mình, bạn cũng sẽ nhận được thông tin và các lợi ích đối với từng cá nhân khách hàng. Quá trình này tăng tính bảo mật cho mỗi lần đăng nhập của bạn và có thể mất vài ngày.
KUKA.Sim simulation software

Mô phỏng quy trình sản xuất 

Với KUKA.Sim, bạn có thể kiểm tra xem cần có bao nhiêu bộ phận, hệ thống bôi trơn nào phù hợp nhất hoặc phụ kiện nào phù hợp.

Phù hợp với rô-bốt hạng nặng KUKA sau đây