Seleccione tu localización:

Ubicación

Eje lineal de robot KL 5000

El eje lineal KL 5000 es un eje adicional con sistema de lubricación inteligente opcional para simplificar el mantenimiento. Con el juego KUKA Lubricate, la cremallera y el riel de desplazamiento se lubrican automáticamente durante la producción.


Gran capacidad de carga con KL 5000

La unidad lineal KL 5000 se utiliza para la manipulación de cargas pesadas de hasta 5000 kg. Los robots con una capacidad de carga de 800 kg y alcances de casi 4000 mm pueden montarse en este eje. 

Se pueden desplazar hasta cuatro robots en los carros de desplazamiento por un eje lineal configurable de hasta 31 metros de largo. Para ello, la variante Flex también permite fijar robots ajenos en el eje.

Estructura de un eje de traslación con KL 5000

  • Bancada

    • Anchura para KR QUANTEC: 200–1400 mm
    • Anchura para KR FORTEC: 250 mm o 500 mm
  • E-Chain

    (alimentación de energía, conexión de los periféricos, cable de unión del robot)

    •  Paso de la cadena por dentro o por fuera a lo largo de toda la longitud de la unidad lineal
    • Nuevo tipo de cadena disponible para un mantenimiento mucho más sencillo
  • Carro de desplazamiento

    • Puntos de perforación adecuados para KR QUANTEC con una capacidad de carga de hasta 300 kg y para KR FORTEC con una capacidad de carga de hasta 800 kg
    • Variante Flex para robots de otros fabricantes
    • Como máximo 4 carros de desplazamiento
    • Anchura del carro de desplazamiento 1200 mm
    • KUKA Lubricate Kit: hardware integrado opcional para la lubricación automática de la cremallera y del riel de desplazamiento en las esquinas del carro de desplazamiento
  • Segmentos

    • Las unidades de 1,5 o 2 m de longitud permiten en todo momento estructurar el eje de manera flexible (prolongación o reducción) 
    • Trayecto de desplazamiento mínimo de 0,3 m; carrera mínima de 300 mm
    • Longitud máxima del eje lineal: 31 m, posibilidad de mayor longitud si se solicita al encargar el proyecto
    • Posibilidad de unidades lineales más largas previa solicitud
  • Componentes de software

    • Registro de todos los datos sobre distancias, tiempos de funcionamiento, etc.
    • Indicación de información sobre el historial/la vista general: Resumen de rendimiento y tiempo de funcionamiento
    • Indicación de información sobre el mantenimiento manual: Resumen de las tareas de mantenimiento pendientes/entrantes
    • Indicación de información sobre el lubricante: Consumo de lubricante, cantidad de llenado, etc.

Muchas ventajas sencillas con el eje de desplazamiento KL 5000

KL 5000 simplifica la conexión de diferentes unidades de fabricación en la producción. Simplemente porque es mucho mejor, más fuerte y más flexible que nunca. 
  • Integración sencilla

    • Longitud estándar de hasta 31 m, unidades lineales más largas previa solicitud
    • Prolongación o reducción mediante elementos de pie variables
    • Patas flotantes de la cimentación para juntas de dilatación
    • Cadena portacables interior o montada lateralmente en toda la longitud
  • Gran flexibilidad

    • Un eje lineal robusto para hasta cuatro robots
    • Carros de desplazamiento para KR QUANTEC, KR FORTEC & KR FORTEC ultra
    • Variante Flex para robots ajenos
    • Sistemas de lubricación opcionales
    • Alimentación de energía interior o exterior
  • Fácil mantenimiento

    • Costes de mantenimiento mínimos
    • No es necesario desmontar los robots industriales
    • Sustitución sencilla del motor y el engranaje
    • Manual de mantenimiento claramente estructurado
  • Gran comodidad

    • Lubricación automática de la cremallera y del riel de desplazamiento
    • Contador de distancias para tiempos de desplazamiento concretos de la unidad lineal
    • Vista general de las distancias directamente en el smartPAD y en el portátil
    • Montaje del eje mediante atornillado en lugar de soldadura

Funcionamiento óptimo: los nuevos sistemas de lubricación con recopilación automática de datos

KUKA.Lubricate proporciona un software para el eje lineal KL 5000. Registra automáticamente tanto las distancias como los tiempos de funcionamiento y los evalúa.

Con KUKA Lubricate Kit conseguirá mucho más: La lubricación del riel de desplazamiento ya no se realiza manualmente, sino que se activa mediante el software conforme a las necesidades. El eje lineal está equipado con bombas que se encargan de lubricar automáticamente la cremallera y el riel de desplazamiento a través de las cuatro esquinas del carro de desplazamiento mientras se siguen usando los robots. La cantidad de lubricante es calculada por el software en base a las distancias recorridas. 

Datos técnicos: KL 5000 complementa a KL 4000

 

KL 5000 KL 4000
Carga hasta 5000 kg hasta 4000 kg
Número de ejes 1 1
Repetibilidad ± 0,02 mm ± 0,02 mm
Posiciones de montaje Suelo Suelo, techo
Velocidad 1,89 m/s
1,89 m/s
Clase de protección IP 65 IP 65
Detalles del carro de desplazamiento Anchura: 1200 mm/carrera: 300 mm Anchura: 1100 mm/carrera: 400 mm
Colocación de la cadena portacables exterior e interior a lo largo de toda la longitud exterior y interior hasta 8,4 m

¿Le interesa el eje de desplazamiento KL 5000?

Obtenga una oferta previa solicitud a través de my.KUKA, o bien configure y adquiera el eje lineal directamente en la plataforma como solución Plug-and-Play. 
Directamente después de que haya realizado el registro correctamente en my.KUKA, tendrá acceso a numerosas funciones. Además, tras la verificación de su cuenta, recibirá información y ventajas ajustadas a su caso. Este proceso aumenta la seguridad de su inicio de sesión individual y puede tardar algunos días.
KUKA.Sim simulation software

Simulación de procesos de fabricación 

Con KUKA.Sim podrá comprobar la cantidad de componentes que se necesitan para saber qué sistema de lubricación es el que mejor se adapta o qué accesorios se deben tener en cuenta.

Compatible con los siguientes robots para cargas pesadas de KUKA