Seleccione tu localización:

Ubicación

KR FORTEC ultra

Los robots de carga pesada con cargas útiles de hasta 800 kg ofrecen el máximo rendimiento en espacios reducidos y destacan por una manipulación rápida y precisa de grandes piezas con un alto momento de inercia.


Diseñado para obtener momentos de inercia altos durante la manipulación de piezas pesadas y grandes

Desde manipulación de baterías hasta Gigacasting. En la producción, los requisitos de carga útil y alcance están aumentando considerablemente y requieren momentos de inercia de las piezas cada vez más altos. Los robots KR FORTEC ultra se han construido para cubrir estos requisitos en espacios reducidos con la máxima eficiencia. Esto se consigue gracias al concepto inteligente de estructura modular y de uso de piezas repetitivas, el cual permite seleccionar el robot óptimo para una aplicación y adaptarlo en el campo. Pioneros en rendimiento, rentabilidad y flexibilidad. Ahora y en el futuro.
  • Potencia imbatible en un diseño compacto

    • El robot más potente de su clase: hasta 800 kg de capacidad de carga
    • Pequeña superficie de emplazamiento: 950 × 970 mm de superficie de instalación
    • "Peso ligero" en la clase de cargas pesadas: solo 2,2 t de peso propio
    • Alta dinámica con tiempos de ciclo reducidos
  • Gran flexibilidad

    • Optimizado para su uso en numerosas aplicaciones
    • Compatible con herramientas de diferentes tamaños seleccionando una ejecución HI
      (HI = High Inertia)
    • Actualización a HI o ejecuciones con mayor/menor capacidad de carga
    • Variantes especiales para Foundry y ejecuciones MT para aplicaciones de mecanizado*
  • Bajo coste total de propiedad

    • Bajo consumo energético
    • Máxima disponibilidad:
      99,998 %
    • MTBF más alto: hasta 400 000 h
    • Duración breve del mantenimiento
      (MTTM): 5,75 h
    • Reparación rápida
      (MTTR): 0,84 h
    • Menor necesidad de piezas de repuesto
  • Costes de mantenimiento reducidos

    • Componentes con poca necesidad de mantenimiento
    • Alta accesibilidad en el robot
    • Costes de mantenimiento reducidos con tan solo 3 medidas:

      - Control visual
      - Lubricación
      - Cambio de aceite cada 20 000 h

Son los más ligeros de su clase. Pero, al mismo tiempo, son increíblemente fuertes, rígidos y rápidos. 

Los robots KR FORTEC ultra han sido desarrollados en estrecha colaboración con los clientes para satisfacer sin ningún problema las más altas exigencias en el ámbito de las cargas pesadas.

El KR FORTEC ultra es el robot con menos "Total Cost of Ownership" en en el ámbito de la manipulación de cargas pesadas

Wolfgang Bildl, Portfolio Manager de KUKA.

300 - 800 Capacidad de carga en kg

2800 - 3700 Alcance en mm

Ofrece el máximo rendimiento siempre que se deban manipular cargas extremas con momentos de inercia elevados


Increíblemente fuertes, extremadamente compactos y ligeros

La familia KR FORTEC ultra ofrece una relación de carga y peso propio inigualable hasta el momento en esta clase de capacidad de carga. Una carga útil de 800 kg equivale a 2,4 t y una capacidad de carga de 640 kg equivale a tan solo 2,2 t.

Gran capacidad de carga y alta inercia

El diseño extremadamente rígido con sistema de doble oscilación, motores potentes y engranajes de alto rendimiento permite una manipulación precisa y rápida de piezas pesadas y de gran formato con momentos de inercia altos.

Proyección flexible de células e instalaciones

Su esbelto contorno perturbador, una zona de trabajo amplia delante, encima y detrás de la máquina, así como su reducida necesidad de espacio permiten su instalación en celdas estrechas, así como conceptos de celda completamente nuevos.

Rentabilidad redefinida

Gracias a la combinación óptima de peso propio y capacidad de carga, a un concepto económico de mantenimiento y puesta en servicio, así como el reducido número de piezas de repuesto, la familia KR FORTEC ultra permite reducir considerablemente los costes de funcionamiento.

Máximo rendimiento

Gracias a su algoritmo de movimiento, a la aceleración del eje más elevada, así como el menor tiempo de posicionamiento de su clase, el robot de carga pesada ofrece una dinámica aún mayor y ciclos más cortos.

Capacidad de carga modificable y posibilidad de reutilización

La capacidad de carga y la inercia de masa de los robots de la familia KR FORTEC ultra pueden modificarse y reajustarse en cualquier momento para nuevas tareas. Esto permite seguir utilizando el robot en nuevas aplicaciones y garantiza la máxima flexibilidad en la producción.

Diseño optimizado para múltiples aplicaciones

Además de la muñeca central estándar estanca al agua y al polvo (ejes de la muñeca A4-A6 en ejecución IP65 e IP67), el robot ofrece una opción Foundry para su uso en entornos especialmente calientes, húmedos o sucios.

Tecnología robótica respetuosa con el medioambiente

Gracias a su bajo consumo energético, así como a la tecnología de accionamiento más moderna y la última tecnología de software y de unidad de control, este robot industrial reutilizable y de larga vida útil proporciona un paquete completo de robótica respetuoso con el medioambiente que tan solo requiere una mínima superficie de emplazamiento.

KR FORTEC ultra (6 ejes) - datos técnicos

16 Robots
Carga total nominal
Máx. alcance
Versión entorno
Hojas de datos
KR 300 R2800-2 MT
Carga total nominal
300 kg
Máx. alcance
2800 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 300 kg
  • Máx. alcance 2800 mm
  • Forma constructiva Machine Tooling
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 300 R2800-2 MT-F
Carga total nominal
300 kg
Máx. alcance
2800 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 300 kg
  • Máx. alcance 2800 mm
  • Forma constructiva Machine Tooling
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 300 R3400-2 MT
Carga total nominal
300 kg
Máx. alcance
3400 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 300 kg
  • Máx. alcance 3400 mm
  • Forma constructiva Machine Tooling
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 300 R3400-2 MT-F
Carga total nominal
300 kg
Máx. alcance
3400 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 300 kg
  • Máx. alcance 3400 mm
  • Forma constructiva Machine Tooling
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 480 R3400-2
Carga total nominal
480 kg
Máx. alcance
3400 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 480 kg
  • Máx. alcance 3400 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 480 R3400-2 F
Carga total nominal
480 kg
Máx. alcance
3400 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 480 kg
  • Máx. alcance 3400 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 480 R3700-2
Carga total nominal
480 kg
Máx. alcance
3700 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 480 kg
  • Máx. alcance 3700 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 480 R3700-2 F
Carga total nominal
480 kg
Máx. alcance
3700 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 480 kg
  • Máx. alcance 3700 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 560 R3100-2
Carga total nominal
560 kg
Máx. alcance
3100 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 560 kg
  • Máx. alcance 3100 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 560 R3100-2 F
Carga total nominal
560 kg
Máx. alcance
3100 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 560 kg
  • Máx. alcance 3100 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 560 R3100-2 HI
Carga total nominal
560 kg
Máx. alcance
3100 mm
Versión entorno
High Inertia
Hojas de datos
  • Carga total nominal 560 kg
  • Máx. alcance 3100 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno High Inertia
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 640 R2800-2
Carga total nominal
640 kg
Máx. alcance
2800 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 640 kg
  • Máx. alcance 2800 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 640 R2800-2 F
Carga total nominal
640 kg
Máx. alcance
2800 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 640 kg
  • Máx. alcance 2800 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 640 R2800-2 HI
Carga total nominal
640 kg
Máx. alcance
2800 mm
Versión entorno
High Inertia
Hojas de datos
  • Carga total nominal 640 kg
  • Máx. alcance 2800 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno High Inertia
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 800 R2800-2
Carga total nominal
800 kg
Máx. alcance
2800 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 800 kg
  • Máx. alcance 2800 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 800 R2800-2 F
Carga total nominal
800 kg
Máx. alcance
2800 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 800 kg
  • Máx. alcance 2800 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
6 de 16 robots visibles

Solicite una cotización u obtenga más información técnica Robot de carga pesada KR FORTEC ultra

Solicito Cotización Visite my.KUKA Marketplace

Componentes periféricos perfectamente adaptados: Mayor eficiencia a largo plazo en la manipulación de cargas pesadas

La alimentación de energía garantiza una instalación sencilla, costes de mantenimiento reducidos y una larga vida útil

Solución completa todo en uno: desde alimentaciones de energía asistidas por configurador hasta alimentaciones de energía con K-Pipe flexibles para obtener movimientos precisos, le ofrecemos soluciones individuales adaptadas a sus necesidades. Gracias al equipamiento perfectamente adaptado al robot, puede empezar de inmediato y ahorrar tiempo y costes considerables en la integración.

  • Nuevo. Alimentación de energía con interfaz de conexión en el brazo de oscilación
    • La interfaz de conexión entre la alimentación de energía básica (ES) y la alimentación de energía manual está montada en el eje 2, por lo que su mantenimiento es mucho más sencillo
    • Ejecución del eje hueco A1 para conseguir tramos de cables más cortos. El concepto coincide con otros robots KUKA.
    • Mínimo consumo de lubricante gracias a la colocación óptima de los tramos de cable
  • Las ventajas de la alimentación de energía de KR FORTEC ultra:
    • Ahorro en piezas de repuesto gracias a componentes y longitudes uniformes
    • Protección antiaprisionamiento mejorada para un desgaste mínimo y una vida útil elevada
    • Concepto de piezas repetitivas con alimentación de energía de otras series de robots
    • K-Pipe con sistema de guías optimizado
  • Alimentación de energía especialmente adaptada al robot KR FORTEC ultra:
    • Diseñada para la máxima eficiencia y rentabilidad
    • Contornos perturbadores esbeltos para tramos de cable cortos y una mínima necesidad de espacio en los ejes
    • Modificación, readaptación y mantenimiento fáciles
    • Adaptación personalizada para cualquier solución de cliente
  • Alimentación de energía K-Pipe A2-A6 con sistema de retroceso sencillo y fiable:
    • Sistema de retroceso compacto con contornos perturbadores reducidos
    • Tubo ondulado con diámetro interior de 70 mm
    • Longitud de extensión máxima con hasta 450 mm
    • Larga vida útil
    • Sistema de guías optimizado para movimientos precisos
    • Facilita la sustitución y readaptación

Eje lineal KL 5000: Ampliación considerable de la zona de trabajo

se pueden ampliar hasta 4 robots, 5 toneladas de capacidad de carga y hasta 31 metros de longitud.