위치를 선택하십시오:

위치

KR FORTEC ultra

가반하중이 최대 800kg인 헤비듀티 로봇은 매우 협소한 공간에서도 최대의 성능을 제공하며 높은 관성 모멘트로 대형 부품을 빠르고 정확하게 취급할 수 있습니다.


무겁고 큰 공작물의 핸들링 시 높은 관성 모멘트를 위해 개발됨

배터리 핸들링에서 기가캐스팅에 이르기까지. 생산 공정에서 공작물의 관성 모멘트가 높아짐에 따라 가반하중 및 작업반경에 대한 요구 사항이 크게 증가하고 있습니다. KR FORTEC ultra 로봇은 매우 협소한 공간에서 최대 효율을 제공하여 이러한 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 지능형 모듈과 공통 부품 개념을 통해 응용 분야에 가장 적합한 로봇을 선택하고 현장에 맞게 조정할 수 있습니다. 성능, 경제성 및 유연성의 선구자. 현재 및 미래의 요건 모두 만족.
  • 콤팩트한 디자인과 탁월한 성능

    • 동급 최강의 로봇: 최대 800kg 적재 용량
    • 작은 풋프린트: 950 × 970mm 설치 공간
    • 고하중 등급의 “경량” 구조: 2.2t에 불과한 자체 중량
    • 짧은 사이클 타임에서 높은 역동성 제공
  • 높은 유연성

    • 다양한 응용 분야에 사용하도록 최적화됨
    • HI 버전
      (HI = High Inertia)을 선택하면 다양한 크기의 공구와 호환 가능
    • HI 버전 또는 높은/낮은 적재 용량 버전으로 업그레이드
    • Foundry용 특수 버전 및 가공 응용 분야용 MT 버전*
  • 낮은 TCO (총소유비용)

    • 더 낮은 에너지 소비율
    • 장애 없이 더 긴 가동 시간(높은 MTBF)
    • 높은 가용성
    • 짧은 유지보수 기간 (MTTM)
    • 빠른 수리 (MTTR)
    • 예비품 필요성 적음
  • 유지보수 비용 절감

    • 유지보수 필요성이 낮은 구성 요소
    • 로봇에 대한 높은 접근성
    • 단 3가지 조치를 통한 간단한 유지보수:

      - 육안 검사
      - 윤활
      - 20,000시간마다 오일 교환

동급 최경량. 그러나 믿을 수 없을 정도로 강력하고 빠름. 

KR FORTEC ultra 로봇은 높은 적재 용량 분야의 까다로운 요구 사항을 문제없이 충족하기 위해 고객과 긴밀히 협력하여 개발되었습니다.

KR FORTEC ultra는 고하중 등급에서 “총소유비용”이 가장 낮은 로봇입니다.

Wolfgang Bildl, KUKA 포트폴리오 매니저.

300 - 800 가반하중(kg)

2800 - 3700 작동 범위(mm)

관성 모멘트가 높은 극한의 적재 용량이 처리되는 모든 곳에서 최대한의 성능을 제공


믿을 수 없을 정도로 강력함. 매우 콤팩트하고 가벼움.

KR FORTEC ultra 제품군은 이 적재 용량 등급에서 전례 없는 자체 중량과 적재 용량 비율을 제공합니다. 중량은 800kg의 가반하중에서는 2.4t, 640kg의 적재 용량에서는 2.2t에 불과합니다.

높은 페이로드와 높은 관성.

이중 스윙 암 시스템, 강력한 모터 및 고성능 기어를 갖춘 매우 견고한 설계로 인해 관성 모멘트가 높은 무겁고 큰 부품을 정확하고 빠르게 핸들링할 수 있습니다.

유연한 셀 및 시스템 플래닝

슬림한 간섭 윤곽, 기계 앞, 위, 뒤의 확장된 작업 영역, 작은 공간 요구 사항으로 인해 좁은 셀에서 사용할 수 있으며 완전히 새로운 셀 개념도 사용할 수 있습니다.

재정의된 경제성

KR FORTEC ultra 제품군은 자체 중량과 적재 용량 간의 최적의 조합, 경제적인 시운전 및 유지보수 개념, 예비품 개수 감소로 인해 운영 비용을 크게 절감합니다.

최고의 성능

이동 알고리즘과 그에 수반되는 높은 축 가속도 및 동급 최단 위치 지정 시간으로 인해 헤비듀티 로봇은 훨씬 더 높은 역동성과 더 짧은 사이클 시간을 제공합니다.

조정 가능한 적재 용량과 세컨드 라이프 지원

KR FORTEC ultra 제품군 로봇의 적재 용량 및 질량 관성은 언제든지 새로운 작업에 맞게 조정 및 업그레이드할 수 있습니다. 이를 통해 로봇을 새로운 응용 분야에서 계속 사용할 수 있으며 생산 유연성을 극대화할 수 있습니다.

다양한 응용 분야에 최적화된 디자인

표준 방수 및 방진 인라인 손목(IP65 및 IP67 버전의 손목 축 A4-A6) 외에도 로봇은 특히 덥거나 습하거나 오염된 환경에서 사용할 수 있는 Foundry 옵션도 제공합니다.

기후 친화적인 로봇 기술

최신 드라이브 기술과 소프트웨어 및 컨트롤러 기술 통한 낮은 에너지 소비율로 인해 수명이 길고 설치 공간이 적게 필요한 세컨드 라이프 지원 산업용 로봇은 기후 친화적인 종합 로봇 패키지를 제공합니다.

KR FORTEC ultra (6 축) - 기술 데이터

16 로봇
정격 총하중
최대 범위
환경 버전
데이터 시트
KR 300 R2800-2 MT
정격 총하중
300kg
최대 범위
2800mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 300kg
  • 최대 범위 2800mm
  • 구조 타입 머신툴링
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 300 R2800-2 MT-F
정격 총하중
300kg
최대 범위
2800mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 300kg
  • 최대 범위 2800mm
  • 구조 타입 머신툴링
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 300 R3400-2 MT
정격 총하중
300kg
최대 범위
3400mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 300kg
  • 최대 범위 3400mm
  • 구조 타입 머신툴링
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 300 R3400-2 MT-F
정격 총하중
300kg
최대 범위
3400mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 300kg
  • 최대 범위 3400mm
  • 구조 타입 머신툴링
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 480 R3400-2
정격 총하중
480kg
최대 범위
3400mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 480kg
  • 최대 범위 3400mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 480 R3400-2 F
정격 총하중
480kg
최대 범위
3400mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 480kg
  • 최대 범위 3400mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 480 R3700-2
정격 총하중
480kg
최대 범위
3700mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 480kg
  • 최대 범위 3700mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 480 R3700-2 F
정격 총하중
480kg
최대 범위
3700mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 480kg
  • 최대 범위 3700mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 560 R3100-2
정격 총하중
560kg
최대 범위
3100mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 560kg
  • 최대 범위 3100mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 560 R3100-2 F
정격 총하중
560kg
최대 범위
3100mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 560kg
  • 최대 범위 3100mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 560 R3100-2 HI
정격 총하중
560kg
최대 범위
3100mm
환경 버전
High Inertia
데이터 시트
  • 정격 총하중 560kg
  • 최대 범위 3100mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 High Inertia
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 640 R2800-2
정격 총하중
640kg
최대 범위
2800mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 640kg
  • 최대 범위 2800mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 640 R2800-2 F
정격 총하중
640kg
최대 범위
2800mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 640kg
  • 최대 범위 2800mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 640 R2800-2 HI
정격 총하중
640kg
최대 범위
2800mm
환경 버전
High Inertia
데이터 시트
  • 정격 총하중 640kg
  • 최대 범위 2800mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 High Inertia
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 800 R2800-2
정격 총하중
800kg
최대 범위
2800mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 800kg
  • 최대 범위 2800mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 800 R2800-2 F
정격 총하중
800kg
최대 범위
2800mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 800kg
  • 최대 범위 2800mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
Y% 로봇 중 X% 로봇이 보입니다.

Request a quote or get more technical details for KR FORTEC ultra 헤비듀티 로봇

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

완벽하게 조정된 주변 구성 요소: 고하중 핸들링 시 효율성 향상

손쉬운 설치, 낮은 유지보수 비용 및 긴 수명을 위한 에너지 공급 장치

단일 소스에서 제공하는 종합 솔루션: 컨피규레이터 지원 에너지 공급 장치에서 보다 정밀한 움직임을 위한 유연한 K-파이프를 갖춘 에너지 공급 장치에 이르기까지 고객의 요구에 맞는 개별 솔루션을 제공합니다. 로봇에 완벽하게 맞춰진 장비 덕분에 즉시 시작할 수 있고 통합 시 시간과 비용을 상당히 절감할 수 있습니다.

  • 새 기능. 스윙 암의 연결 인터페이스를 통한 에너지 공급
    • 기본 에너지 공급 장치(ES)와 손목 ES 사이의 연결 인터페이스는 손쉬운 유지보수를 위해 축 2에 조립됨
    • 짧은 케이블 경로를 확보하기 위한 중공축 A1의 관통부. 다른 KUKA 로봇과 동일한 개념 적용.
    • 케이블 경로를 최적으로 배치하여 윤활제 소비 최소화
  • KR FORTEC ultra 에너지 공급의 이점:
    • 동일한 구성품과 길이 덕분에 예비품 절약
    • 최소한의 마모와 수명 연장을 위해 개선된 핀치 보호
    • 다른 로봇 시리즈의 에너지 공급 장치와 동일한 부품 개념
    • 최적화된 가이드 시스템을 갖춘 K-파이프
  • KR FORTEC ultra 로봇에 맞게 특별히 조정된 에너지 공급:
    • 효율성과 경제성을 극대화하도록 설계됨
    • 짧은 케이블 경로와 최소한의 축 공간을 위한 슬림한 간섭 윤곽
    • 손쉬운 개조, 추가 장착 및 유지보수
    • 모든 고객 솔루션에 개별적으로 조정 가능
  • 간단하고 신뢰할 수 있는 수축 시스템이 있는 K-파이프 에너지 공급 장치 A2-A6:
    • 간섭 윤곽이 적은 소형 수축 시스템
    • 내부 직경이 70mm인 파형관
    • 최대 450mm의 확장 길이
    • 연장된 수명
    • 정밀한 움직임을 위한 최적화된 가이드 시스템
    • 교체 및 추가 장착 간소화

KL 5000 선형 축: 작업 영역의 상당한 확장

최대 4대의 로봇, 5톤의 적재 용량 및 최대 31m 길이까지 확장 가능.