Chọn vị trí của bạn:

Địa điểm

KR FORTEC ultra

Rô-bốt tải nặng có tải trọng lên đến 800 kg mang lại hiệu suất tối đa trong không gian nhỏ nhất và được đặc trưng bởi khả năng xử lý nhanh và chính xác các bộ phận lớn với mô-men quán tính cao.


Được phát triển đem lại mô-men quán tính cao khi xử lý phôi nặng và lớn

Từ việc xử lý pin đến đúc Giga. Trong sản xuất, yêu cầu về tải trọng và phạm vi tầm với ngày càng tăng cao đối với mô-men quán tính luôn cao của phôi gia công. Các rô-bốt KR FORTEC ultra được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu này với hiệu quả tối đa trong không gian nhỏ nhất. Là ý tưởng mô-đun và các bộ phận giống nhau thông minh cho phép chọn rô-bốt tối ưu cho một ứng dụng và điều chỉnh nó trong lĩnh vực này. Tiên phong về hiệu suất, tính kinh tế và tính linh hoạt. Hiện tại và trong tương lai.
  • Sức mạnh vượt trội trong thiết kế nhỏ gọn

    • Rô-bốt mạnh nhất trong phân khúc: tải trọng lên tới 800 kg
    • Đế nhỏ: Kích thước lắp đặt 950 × 970 mm
    • “Nhẹ cân” trong phân khúc tải nặng: trọng lượng chỉ 2,2 tấn
    • Tính năng động cao với thời gian chu kỳ thấp
  • Tính linh hoạt cao

    • Tối ưu hóa để sử dụng trong nhiều ứng dụng
    • Tương thích với các công cụ có kích thước khác nhau bằng cách chọn phiên bản HI
      (HI = High Inertia)
    • Nâng cấp lên HI hoặc phiên bản có tải trọng cao hơn/thấp hơn
    • Các biến thể đặc biệt dành cho các phiên bản Foundry và MT dành cho các ứng dụng gia công*
  • TCO thấp

    • Mức tiêu thụ năng lượng thấp
    • Thời gian hoạt động lâu hơn mà không gặp sự cố ( MTBF cao)
    • Tính sẵn sàng cao
    • Thời gian bảo trì ngắn (MTTM)
    • Sửa chữa nhanh chóng (MTTR)
    • Nhu cầu phụ tùng thay thế thấp
  • Giảm chi phí bảo trì

    • Các bộ phận có yêu cầu bảo dưỡng thấp
    • Khả năng truy cập cao trên rô-bốt
    • Chi phí bảo trì thấp chỉ với 3 biện pháp:

      - Kiểm tra trực quan
      - Bôi trơn
      - Thay dầu sau mỗi 20.000 giờ

Nhẹ nhất trong cùng phân khúc. Nhưng cực kỳ mạnh, chắc chắn và nhanh. 

Các rô-bốt KR FORTEC ultra được phát triển với sự hợp tác chặt chẽ với khách hàng để dễ dàng đáp ứng các yêu cầu cao nhất trong lĩnh vực tải nặng.

KR FORTEC ultra là rô-bốt có “Total Cost of Ownership (tổng chi phí sở hữu thấp nhất)” trong phân khúc tải nặng.

Wolfgang Bildl, Quản lý danh mục đầu tư tại KUKA.

300 - 800 Tải trọng theo kg

2800 - 3700 Phạm vi theo mm

Cung cấp hiệu suất tối đa với tải trọng cực lớn và mô-men quán tính cao


Vô cùng mạnh mẽ. Cực kỳ nhỏ gọn và nhẹ.

Dòng sản phẩm KR FORTEC ultra cung cấp tỷ lệ tải trọng trên trọng lượng chưa từng đạt được trước đây trong phân khúc tải trọng này. Rô-bốt nặng 2,4 tấn với tải trọng 800 kg và 2,2 tấn với tải trọng 640 kg.

High Payload & High-Inertia (Tải trọng cao & Quán tính cao).

Thiết kế cực kỳ chắc chắn với hệ thống cánh tay đòn kép, động cơ mạnh mẽ và bánh răng hiệu suất cao cho phép xử lý chính xác và nhanh chóng các bộ phận nặng, định dạng lớn với mô-men quán tính cao.

Quy hoạch hệ thống và ô làm việc linh hoạt

Đường viền giao thoa mỏng, khu vực làm việc mở rộng ở phía trước, bên trên và phía sau máy, cũng như yêu cầu về không gian nhỏ cho phép sử dụng trong các ô hẹp, cũng như các khái niệm ô làm việc hoàn toàn mới.

Tính kinh tế được định nghĩa lại

Dòng sản phẩm KR FORTEC ultra đảm bảo giảm đáng kể chi phí vận hành nhờ sự kết hợp tối ưu giữa trọng lượng tĩnh và khả năng chịu tải, khái niệm vận hành và bảo trì tiết kiệm cũng như giảm số lượng phụ tùng thay thế.

Hiệu suất cao nhất

Do thuật toán chuyển động và khả năng tăng tốc trục cao hơn có liên quan đến thuật toán này, cũng như thời gian định vị ngắn nhất trong phân khúc, rô-bốt tải nặng thậm chí còn mang lại tính năng động cao hơn và thời gian chu kỳ ngắn hơn.

Tải trọng có thể chuyển đổi & 2nd life ability (vòng đời thứ hai)

Tải trọng và quán tính khối lượng của rô-bốt thuộc dòng sản phẩm KR FORTEC ultra có thể được sửa đổi và nâng cấp cho các nhiệm vụ mới bất cứ lúc nào. Điều này cho phép rô-bốt tiếp tục được sử dụng trong các ứng dụng mới và đảm bảo tính linh hoạt tối đa trong sản xuất.

Thiết kế tối ưu hóa cho đa dạng ứng dụng

Ngoài cổ tay nội tuyến chống bụi và nước tiêu chuẩn (trục tay A4-A6 trong thiết kế IP65 & IP67), rô-bốt còn cung cấp lựa chọn đúc để sử dụng trong môi trường đặc biệt nóng, ẩm ướt hoặc bẩn.

Công nghệ rô-bốt thân thiện với môi trường

Do mức tiêu thụ năng lượng thấp, bao gồm công nghệ truyền động mới nhất cũng như công nghệ điều khiển và phần mềm mới nhất, rô-bốt công nghiệp có khả năng Second Life với tuổi thọ dài và để giảm cung cấp một gói rô-bốt tổng thể thân thiện với môi trường.

KR FORTEC ultra (6 trục) - dữ liệu kỹ thuật

16 Robot
Tổng tải định mức
Phạm vi tối đa
Môi trường thực thi
Bảng thông số kỹ thuật
KR 300 R2800-2 MT
Tổng tải định mức
300 kg
Phạm vi tối đa
2800 mm
Môi trường thực thi
Tiêu chuẩn
Bảng thông số kỹ thuật
  • Tổng tải định mức 300 kg
  • Phạm vi tối đa 2800 mm
  • Loại thiết kế Gia công máy
  • Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
  • (Các) vị trí gắn Sàn
KR 300 R2800-2 MT-F
Tổng tải định mức
300 kg
Phạm vi tối đa
2800 mm
Môi trường thực thi
Ngành đúc
Bảng thông số kỹ thuật
  • Tổng tải định mức 300 kg
  • Phạm vi tối đa 2800 mm
  • Loại thiết kế Gia công máy
  • Môi trường thực thi Ngành đúc
  • (Các) vị trí gắn Sàn
KR 300 R3400-2 MT
Tổng tải định mức
300 kg
Phạm vi tối đa
3400 mm
Môi trường thực thi
Ngành đúc
Bảng thông số kỹ thuật
  • Tổng tải định mức 300 kg
  • Phạm vi tối đa 3400 mm
  • Loại thiết kế Gia công máy
  • Môi trường thực thi Ngành đúc
  • (Các) vị trí gắn Sàn
KR 300 R3400-2 MT-F
Tổng tải định mức
300 kg
Phạm vi tối đa
3400 mm
Môi trường thực thi
Ngành đúc
Bảng thông số kỹ thuật
  • Tổng tải định mức 300 kg
  • Phạm vi tối đa 3400 mm
  • Loại thiết kế Gia công máy
  • Môi trường thực thi Ngành đúc
  • (Các) vị trí gắn Sàn
KR 480 R3400-2
Tổng tải định mức
480 kg
Phạm vi tối đa
3400 mm
Môi trường thực thi
Tiêu chuẩn
Bảng thông số kỹ thuật
  • Tổng tải định mức 480 kg
  • Phạm vi tối đa 3400 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
  • (Các) vị trí gắn Sàn
KR 480 R3400-2 F
Tổng tải định mức
480 kg
Phạm vi tối đa
3400 mm
Môi trường thực thi
Ngành đúc
Bảng thông số kỹ thuật
  • Tổng tải định mức 480 kg
  • Phạm vi tối đa 3400 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi Ngành đúc
  • (Các) vị trí gắn Sàn
KR 480 R3700-2
Tổng tải định mức
480 kg
Phạm vi tối đa
3700 mm
Môi trường thực thi
Tiêu chuẩn
Bảng thông số kỹ thuật
  • Tổng tải định mức 480 kg
  • Phạm vi tối đa 3700 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
  • (Các) vị trí gắn Sàn
KR 480 R3700-2 F
Tổng tải định mức
480 kg
Phạm vi tối đa
3700 mm
Môi trường thực thi
Ngành đúc
Bảng thông số kỹ thuật
  • Tổng tải định mức 480 kg
  • Phạm vi tối đa 3700 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi Ngành đúc
  • (Các) vị trí gắn Sàn
KR 560 R3100-2
Tổng tải định mức
560 kg
Phạm vi tối đa
3100 mm
Môi trường thực thi
Tiêu chuẩn
Bảng thông số kỹ thuật
  • Tổng tải định mức 560 kg
  • Phạm vi tối đa 3100 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
  • (Các) vị trí gắn Sàn
KR 560 R3100-2 F
Tổng tải định mức
560 kg
Phạm vi tối đa
3100 mm
Môi trường thực thi
Ngành đúc
Bảng thông số kỹ thuật
  • Tổng tải định mức 560 kg
  • Phạm vi tối đa 3100 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi Ngành đúc
  • (Các) vị trí gắn Sàn
KR 560 R3100-2 HI
Tổng tải định mức
560 kg
Phạm vi tối đa
3100 mm
Môi trường thực thi
High Inertia
Bảng thông số kỹ thuật
  • Tổng tải định mức 560 kg
  • Phạm vi tối đa 3100 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi High Inertia
  • (Các) vị trí gắn Sàn
KR 640 R2800-2
Tổng tải định mức
640 kg
Phạm vi tối đa
2800 mm
Môi trường thực thi
Tiêu chuẩn
Bảng thông số kỹ thuật
  • Tổng tải định mức 640 kg
  • Phạm vi tối đa 2800 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
  • (Các) vị trí gắn Sàn
KR 640 R2800-2 F
Tổng tải định mức
640 kg
Phạm vi tối đa
2800 mm
Môi trường thực thi
Ngành đúc
Bảng thông số kỹ thuật
  • Tổng tải định mức 640 kg
  • Phạm vi tối đa 2800 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi Ngành đúc
  • (Các) vị trí gắn Sàn
KR 640 R2800-2 HI
Tổng tải định mức
640 kg
Phạm vi tối đa
2800 mm
Môi trường thực thi
High Inertia
Bảng thông số kỹ thuật
  • Tổng tải định mức 640 kg
  • Phạm vi tối đa 2800 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi High Inertia
  • (Các) vị trí gắn Sàn
KR 800 R2800-2
Tổng tải định mức
800 kg
Phạm vi tối đa
2800 mm
Môi trường thực thi
Tiêu chuẩn
Bảng thông số kỹ thuật
  • Tổng tải định mức 800 kg
  • Phạm vi tối đa 2800 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
  • (Các) vị trí gắn Sàn
KR 800 R2800-2 F
Tổng tải định mức
800 kg
Phạm vi tối đa
2800 mm
Môi trường thực thi
Ngành đúc
Bảng thông số kỹ thuật
  • Tổng tải định mức 800 kg
  • Phạm vi tối đa 2800 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi Ngành đúc
  • (Các) vị trí gắn Sàn
6 trong số 16 robot hiển thị

Request a quote or get more technical details for KR FORTEC ultra – Rô bốt tải nặng

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

Các thành phần ngoại vi được phối hợp hoàn hảo: Hiệu quả bền vững hơn khi xử lý tải nặng

Nguồn cấp năng lượng để cài đặt dễ dàng, chi phí bảo trì thấp và tuổi thọ lâu dài

Giải pháp hoàn chỉnh từ một nguồn duy nhất: Từ nguồn cấp năng lượng được hỗ trợ bởi bộ cấu hình đến nguồn cấp năng lượng với K-Pipe linh hoạt để chuyển động chính xác hơn, chúng tôi cung cấp cho bạn các giải pháp riêng phù hợp với nhu cầu của bạn. Nhờ các thiết bị được điều chỉnh hoàn hảo cho rô-bốt, bạn có thể bắt đầu ngay và tiết kiệm thời gian cũng như chi phí đáng kể trong quá trình tích hợp.

  • Mới. Nguồn cấp năng lượng với giao diện kết nối trên cánh tay xoay
    • Giao diện kết nối giữa nguồn cấp năng lượng cơ bản (ES) và tay đòn ES được gắn trên trục 2 để bảo trì dễ dàng
    • Dẫn tiếp của trục rỗng A1 để có được các tuyến cáp ngắn hơn. Ý tưởng tương tự như các rô-bốt KUKA khác.
    • Giảm thiểu tiêu thụ chất bôi trơn thông qua việc định tuyến tối ưu các tuyến cáp
  • Ưu điểm của nguồn cấp năng lượng trên KR FORTEC ultra:
    • Tiết kiệm phụ tùng thay thế nhờ các thành phần và độ dài đồng nhất
    • Cải thiện khả năng chống kẹp để giảm thiểu hao mòn và tăng tuổi thọ
    • Khái niệm bộ phận giống nhau với nguồn cấp năng lượng từ các dòng rô-bốt khác
    • K-Pipe với hệ thống dẫn hướng được tối ưu hóa
  • Nguồn cấp năng lượng được thiết kế đặc biệt cho rô-bốt KR FORTEC ultra:
    • Được xây dựng đem lại hiệu quả và tính kinh tế tối đa
    • Đường viền giao thoa mỏng cho các tuyến cáp ngắn và yêu cầu không gian tối thiểu trên các trục
    • Dễ dàng chuyển đổi, trang bị thêm và bảo trì
    • Thích ứng riêng cho từng giải pháp của khách hàng
  • Nguồn cấp năng lượng K-Pipe A2-A6 với hệ thống rút lại đơn giản, đáng tin cậy:
    • Hệ thống rút lại nhỏ gọn với ít đường viền giao thoa
    • Ống gắn nếp có đường kính trong 70 mm
    • Chiều dài mở rộng tối đa lên tới 450 mm
    • Tuổi thọ cao hơn
    • Hệ thống dẫn hướng được tối ưu hóa cho các chuyển động chính xác
    • Đơn giản hóa việc thay thế và trang bị thêm

Trục tuyến tính KL 5000: Mở rộng đáng kể diện tích làm việc

lên đến 4 rô-bốt, tải trọng 5 tấn và có thể mở rộng chiều dài lên đến 31 mét.