Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Megatrend: Cyfryzacja

Obecnie trudno sobie wyobrazić wiele obszarów życia prywatnego i gospodarczego bez technologii cyfrowych. Cyfryzacja otwiera szczególnie w produkcji przemysłowej zupełnie nowe możliwości łączenia instalacji, systemów i procesów w sieć i ich optymalizacji.


Transformacja cyfrowa: Produkcja w dobie przełomu

Transformacja cyfrowa wpłynęła na niemal każdą branżę i każde przedsiębiorstwo – także, lub zwłaszcza, na obszar produkcji.

Cyfryzacja procesów oraz gromadzenie i analiza danych cyfrowych determinują środowiska produkcyjne przyszłości – od etapu rozwoju, przez produkcję, aż po serwis.

W ten sposób możliwe jest zoptymalizowane i elastyczne dostosowanie produktów, procesów roboczych i przepływu materiału do nowych modeli biznesowych, preferencji klienta i warunków rynkowych.

Cyfryzacja przy wykorzystaniu koncepcji Przemysłowego Internetu Rzeczy

Rozwiązania z zakresu Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) umożliwiają za pośrednictwem platformy chmurowej płynne połączenie w sieć oraz sterowanie kompletnymi instalacjami, systemami i procesami. Czujniki, elementy wykonawcze, komponenty sieciowe itp. dostarczają cennych informacji o stanie poszczególnych komponentów oraz całego procesu produkcji.

Bezpośrednia wymiana w obrębie instalacji i maszyn umożliwia dostosowanie aktywności do danej sytuacji i samodzielną optymalizację procesu produkcji. Także operator instalacji produkcyjnych i pracownicy mogą na podstawie całościowo przetwarzanych i wizualizowanych danych pozyskać cenne informacje i wskazówki dotyczące obsługi.

Minimalizuje to liczbę usterek podczas produkcji i zapewnia trwały wzrost efektywności, jakości i dostępności produkcji.

Kształtowanie produkcji przyszłości przy wykorzystaniu kompetencji IIoT firmy KUKA

Szeroki zakres produktów i usług oferowanych przez KUKA umożliwia cyfryzację i połączenie w sieć przemysłowych procesów produkcyjnych: zarówno usług symulacyjnych, stale rozwijanych narzędzi oprogramowania, takich jak KUKA SmartProduction, jak i własnej platformy chmurowej KUKA Connect.

Eksperci KUKA na życzenie udzielają także indywidualnego wsparcia w ramach kompleksowych projektów consultingowych w drodze do cyfrowego, połączonego w sieć świata produkcji przyszłości.

Inteligentne połączenie: Przemysłowy Internet Rzeczy w produkcji przyszłości.